模拟损耗值为25 dB的IEEE 802.3参考设计通道
随着FPGA在数据中心一统天下,系统级架构师需要整个高速串行通道数据通路方面的技术支持。Xilinx等FPGA供应商正在与Samtec这样的互连合作伙伴开展合作,在其FPGA评估、开发和特征描述套件中模拟下一代数据中心架构。
例如,Xilinx Virtex® UltraScaleTM FPGA VCU110开发套件包含ExaMAX®高速背板连接器系统。将这些解决方案结合在一起可以提供一个平台,展示FPGA在背板上的28 Gbps性能。
VCU110 ExaMAX®回路卡通过ExaMAX®对接连接器对将8个GTY MGT从Xilinx Virtex® UltraScaleTM FPGA进行路由并返回到FPGA。四个GTY回送通道很少产生或不会产生插入损耗。VCU110插入损耗与另外四个GTY回送通道上的工程损耗的总和满足IEEE 802.3bj的插入损耗要求。该组合解决方案支持在台式应用中评估和开发路由FPGA收发器。