注册即可随时免费获得任何
零件号的物品!我们甚至还包邮。
形式安全,无垃圾邮件。
点击注册即表示您同意我们最近更新的隐私声明和政策手册中的条款。
×
AcceleRate® HD SI评估套件
AcceleRate® HD SI评估套件
用于评估0.635 mm AcceleRate® HD高密度4排料带的SI测试平台
Samtec AcceleRate® HD高密度4排料带具有最高的布线和接地灵活性,可支持高速、使用寿命长的应用。AcceleRate® HD SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了测试AcceleRate® HD连接器的一种易用型解决方案。
AcceleRate® HD SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统。它可单独用于AcceleRate® HD连接器。更多信息,请通过 [email protected] 联系Samtec的技术专家。
Samtec零件编号REF-212056-X.XX-XXX,如图
- 外形紧凑的两个PCB系统
- 1个PCB含有ADM6系列连接器(ADM6-30-01.5-L-4-2-A)
- 另一个PCB含有ADF6系列连接器(ADF6-30-03.5-L-4-2-A)
- 支持多种ADM6/ADF6堆叠高度(5 - 20 mm)
- 将高速差分对(总共8个)从ADM6/ADF6连接器路由至高精度射频连接器
- 支持多种高精度射频连接器选项 (2.4 mm/2.92 mm SMA)
- 通过Samtec FinalInch® BOR PCB追踪路由优化的‘SI性能
- 通过直接连接到TDR/TDT来启用时域测量
- 通过直接连接到VNA来启用频域测量
- FPGA/SoC评估和开发板
- 嵌入式计算板
- 网络
- 测试和测量
- 有线通信
- 无线通信