注册即可随时免费获得任何
零件号的物品!我们甚至还包邮。
形式安全,无垃圾邮件。
点击注册即表示您同意我们最近更新的隐私声明和政策手册中的条款。
×
UEC5-2 SI评估板
UEC5-2 SI评估板
用于评估20+ Gbps FireFly™侧边卡插座组件的SI测试平台
Samtec 20+ Gbps FireFly™侧边卡插座组件是双层系统的一部分,板面占用面积小,可与铜制和光纤高架电缆组件互换。UEC5-2 SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了测试UEC5-2连接器的一种易用型解决方案。
UEC5-2 SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统,可单独用于20+ Gbps FireFly™侧边卡插座组件。有关更多信息,请通过 [email protected] 联系Samtec的技术专家。
Samtec零件编号REF-209372-{[#1]},如图
- 外形紧凑的两个PCB系统
- 1个PCB含有UEC5-2系列连接器(UEC5-019-2-H-D-RA-1)
- 另一个PCB含有对接插卡
- 将高速差分对(总共8个)从UEC5-2连接器路由至高精度射频连接器
- 支持多种高精度射频连接器选项 (2.40 mm/2.92 mm SMA)
- 通过Samtec FinalInch® BOR PCB追踪路由优化的‘SI性能
- 通过直接连接到TDR/TDT来启用时域测量
- 通过直接连接到VNA来启用频域测量
- FPGA/SoC评估和开发板
- 嵌入式计算板
- 测试和测量
- 数据采集
- 高性能计算
- 数据中心
- 电信
- 高分辨率成像(即医学)
- 广播视频/音频