注册即可随时免费获得任何
零件号的物品!我们甚至还包邮。
形式安全,无垃圾邮件。
点击注册即表示您同意我们最近更新的隐私声明和政策手册中的条款。
×
28 Gbps FireFly™评估套件
28 Gbps FireFly™评估套件
适用于实时评估速率达28 Gbps的铜缆或光缆FireFly™ Micro Flyover System™的测试平台。
随着数据速率不断增加,PCB上的走线长度也在逐渐缩短。Samtec的Flyover®技术可简化PCB设计,并限制高数据速率应用中的信号衰减。Samtec的FireFly™ Micro Flyover System™提供了可与同一连接器系统互换使用光学和铜质互连器的灵活性。
28 Gbps FireFly™评估套件为系统设计人员、光学和SI工程师提供了测试FireFly™ Micro Flyover System™的一种易用型解决方案。该套件在x4和x12配置中的每通道额定速率高达28 Gbps,可支持设计师在实验室中实时评估运行中的铜缆或光学FireFly™系统。
28 Gbps FireFly™评估套件提供具有强大光学、电气和机械设计的高质量系统。有关更多信息,请通过 [email protected] 联系Samtec的技术专家。
产品简介
28 Gbps FireFly™评估套件产品简介
获取
Samtec零件编号REF-209623-01,如图
- 更新的GUI和应用程序软件,由Raspberry Pi 3和MicroSD卡托管
- 可通过独立可执行文件访问,也可通过连接笔记本电脑/网络浏览器访问
- 外形紧凑的两个PCB系统
- 一个FireFly™双片式SMT连接器系统(UCC8/UEC5-2产品)
- 支持一个FireFly™ AOC或单独提供铜缆组件
- 将高速差分对(总共12个)从UEC5-2连接器路由至高精度射频连接器
- 通过Samtec Final Inch® BOR PCB追踪路由优化SI性能
- 可选的行业标准MTP®连接器
- 通过直接连接到TDR/TDT来启用时域测量
- 通过直接连接到VNA来启用频域测量
- FireFly™ Micro Flyover System™的评估
- FPGA仿真系统
- FPGA评估套件
- FPGA开发套件
- 相控雷达阵列
- 医学成像
- 测试和测量