随着数据速率不断增加,PCB上的走线长度也在逐渐缩短。Samtec的高速电缆组件可简化PCB设计,并限制高数据速率应用中的信号衰减。Samtec电缆组件SI评估套件为系统设计师和SI工程师提供了一个易用型平台,用于测试许多Samtec畅销的电缆组件产品。
每个套件都包括评估平台、校准板、技术文档和测试报告。此外,每个套件在交付客户之前,均需由Samtec的信号完整性专家进行测试和验证。
套件名称 | 描述 | ||
---|---|---|---|
AcceleRate® Flyover® SI评估套件 (REF-203425-X.XX-XX) (REF-212901-X.XX-XX-XX) |
AcceleRate® Flyover® SI评估套件通过ARF6产品对接连接器和双芯电缆长度以及精密射频连接器选项路由高精度差分对。 |
||
AcceleRate® HP Flyover® SI评估套件 (REF-230038-X.XX-XX) (REF-231683-X.XX-XX) |
AcceleRate® HP Flyover® SI评估套件通过APF6-L对接连接器、双芯电缆长度和精密射频连接器选项路由高速信号。 |
||
AcceleRate® Mini Flyover® SI评估套件 (REF-231380-X.XX-XX) |
AcceleRate® Mini Flyover® SI评估套件通过AMF6产品对接连接器和双芯电缆长度以及精密射频连接器选项路由高精度差分对。 |
||
ExaMAX®背板电缆SI评估套件 (REF-211825-XX) |
适用于评估ExaMAX®背板电缆组件的SI测试平台。 |
||
FQSFP SI评估套件 (REF-205303-X.XX-XX) |
用于FQSFP产品双芯电缆组件(含各种终端2选项)特征描述的SI测试平台。 |
||
FQSFP-DD SI评估套件 (REF-203424-X.XX-XX) (REF-205605-X.XX-XX) |
FQSFP-DD产品双芯电缆组件(含各种终端 2选项)特征描述SI测试平台 |
||
NovaRay® Flyover® SI评估套件(REF-213732-X.XX-01) |
用于评估0.80 mm间距NovaRay®电缆组件的SI测试平台。 |
||
Si-Fly™ Flyover® SI评估套件 (REF-224260-X.XX-01) |
用于评估Si-Fly™电缆组件的SI测试平台 |