微型耐用型解决方案


耐用型端子系统、弹性电源互连器和耐用型信号完整性,为Samtec针对高循环、高速、高功率和严苛环境等各种应用的微型耐用型解决方案奠定了坚实基础。Samtec的耐用型产品同时具有连接器业界无与伦比的全面工程支持、在线工具和专业的服务态度。

耐用型端子
耐用型端子

耐用型
触点系统

耐用型信号
耐用型信号

耐用型
信号完整性

弹性堆叠
弹性堆叠

弹性电源

密封IO
密封IO

密封
I/O系统

耐用型特色

提供使用寿命长的高可靠性、高稳定性的选项


Tigereye端子

Tiger Eye端子系统

光滑而扁平对接面增加了对接次数,降低了接触电阻
经过热处理的BeCu可实现机械和电气性能的最佳组合
表面安装、微型插槽尾部增加了焊接表面积,以实现更高的接合强度


微型耐用型Edge Rate

Edge Rate®端子系统

经过抛光而打造出的光滑的对接表面,可减少磨损并提高耐用性
减少插入力和拔出力
在以“拉链”方式拆拔时展现出耐用性


插孔螺钉
适用于高法向力、拉力和其他耐用型的应用

插孔螺钉

正向锁扣
经手动激活的锁扣将拆拔力提高了200%

正向锁扣

摩擦锁
金属或塑料摩擦锁增加了保持/拔出力

摩擦锁

保留针
拆拔力提高了50%

保留针

板锁
多个电路板被机械地锁在一起

板锁

微型耐用型焊接片
显著提升了PCB连接器地转向阻力

焊接片

导柱
简单和安全的对接

导线柱

微型耐用型护罩
360°屏蔽降低了EMI

屏蔽

微型耐用型螺丝紧固
机械地紧固在电路板上

螺丝紧固

电路板架高
适用于5 mm到25 mm板间距的精密机械加工的架高

电路板架高

测试和评估


Samtec提供的微型耐用型产品进行了测试或超越了行业标准,以确保耐用型应用的质量和性能。

Extended Life

严格的测试旨在评估端子在模拟的贮藏/现场条件下的耐受性

电源完整性防护

基于电源的测试数据、经过验证的设计参数和连接器性能

针对超越典型标准以实现极端应用的产品进行测试的新举措

Samtec 技术中心

由Silicon-to-Silicon™的高性能系统设计和支持


系统优化SIG

系统信号完整性

全通道信号和电源完整性分析、测试和验证服务
sig@samtec.com

系统优化SOG

光学元件

微型光学引擎和组件的研发、设计、开发和支持
optics@samtec.com

系统优化AID

先进的
互连连接器

高精度冲压、电镀、成型和自动装配
asg@samtec.com

系统优化SME

微电子

先进的IC封装设计、支持和生产能力
sme@samtec.com

系统优化HSC1

高速电缆

内部研发和制造精密挤压电缆和组件
hdr@samtec.com

系统优化射频

精确射频

射频互连设计和开发专业知识,测试频率为 65 GHz
rftechnicalgroup@samtec.com

The PCI-SIG Developers Conference is a free event for the 800+ member companies that develop and bring to market new products utilizing PCI Express® technology. Granted most people reading this blog won’t be at the conference, but you might be interested in learning more about Sa...
In the first article of this series, we looked at how contacts are formed. This time, we’ll investigate the next step in the manufacturing process – plating. Have you ever looked closely at an electrical contact?  Contacts may be small and hard to see, but they are the most impor...
In May of 2019, we spent the majority of our time working on a few larger applications that are due to release soon, several minor maintenance tasks, and a few front-end enhancements. Here were the major updates to Samtec.com for May 2019. User Experience Updates to Family Pages ...
One topic resonates across the Samtec blog: optics. Why? The Samtec FireFly™ Micro Flyover System™ is such a cool solution. The foundation is a simple but high-performing SMT two-piece connector set. It connects to both copper and optical cable assemblies. It can support 56 Gbps ...
Over the past few months, we’ve rolled out several upgrades to what we call our “family” pages on the website. These pages are one step before you begin configuring a product on the website, and are some of our most vital to getting web users to the correct product. We’re approac...