5G、高性能计算、仿真、AI和机器学习技术领域都受益于最新的速度和范围,尤其是在56和112 G PAM4下。这个视频解释了Samtec Direct Connect™技术如何实现56 Gbps PAM4和112 Gbps PAM4系统。
FireFly™轻薄型微型Flyover System™电缆组件
20+ Gbps FireFly™插卡式插座组件
FireFly™正向锁扣插座
双倍密度Flyover® QSFP电缆系统
不想填表格?
直接与产品专家在线聊天。
我们已经收到您的信息,正在处理。您的请求一经处理,您将会收到确认邮件,向您核实具体信息。
如果您有任何问题,请随时联系我们的定制服务。
© 2024 Samtec版权所有。保留所有权利。