ASP-239730-04 0.635 mm AcceleRate® HD高密度4排针脚
ADM6系列是一种轻薄型超薄表面安装插头,可提供64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ) 性能并支持PCIe® 6.0。
特色
密度极高,I/O最高可达400
5 mm纤细宽度
轻薄型5 mm到16 mm堆叠高度
4排设计;每排10 - 100个针位
为信号完整性性能优化的Edge Rate®端子系统
焊接柱板端接,可靠性极高;符合IPC Class 3标准,表面安装回流焊技术,适用于高密度、高速连接器
支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
额定电流:最大1.34 A
额定电压:最大155 VAC/219 VDC
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。