使用Samtec的高速板对板Solutionator®构建您的对接连接器套件。拥有各种间距、堆叠高度和配置的高密度阵列,可实现最高的布线、接地和设计灵活性。
NovaRay®结合了极端密度和极致性能,实现了每通道112 Gbps PAM 4,这与传统阵列相比减少了40%的空间。
AcceleRate® HP 0.635 mm间距阵列具有112 Gbps PAM4的极致性能以及灵活的开放式端子设计。查看全系列AcceleRate®产品。
这些0.635 mm间距的高密度阵列为多排夹层料带,具有多达240个高速Edge Rate®触点,采用细长、轻薄型设计。查看AcceleRate®全系列产品。
这些0.635 mm间距的电源/信号阵列速度可达到56Gbps PAM4,并配备22安培/刀片的旋转电源刀片和简化的分路区域 (BOR)。
此系列高速高密度端子开放式端子阵列可实现最高的接地和布线灵活性。
此系列超高密度高速端子开放式端子阵列拥有0.80 mm的间距,可节省高达50%的电路板空间。
此系列轻薄型端子开放式端子阵列具有低至4 mm堆叠高度,I/O总数高达400个。
外形高度低至1.27 mm的高速轻薄型单片式压缩阵列,拥有双重压缩或单一压缩端子。
ExaMAX®高速背板互连器提供56 Gbps的电气性能。
堆叠高度高达35 mm的加高型HD Mezz高密度端子开放式端子阵列。