Samtec表面贴装产品采用编带包装。由于我们是在内部进行设计和生产,因此交货周期短,而且不收取开模费。

所有Samtec卷带产品都有大约12英寸(304.8毫米)的引线和拖车。我们提供以下间距和宽度的胶带:间距(8毫米、12毫米、16毫米、24毫米、32毫米、48毫米)和宽度(16毫米、24毫米、32毫米、44毫米、56毫米、72毫米、88毫米)。

如需查看特定Samtec产品的间距或宽度信息或者整卷的零件数量,请输入系列名称和/或每行的位置数量,然后单击“编带”(Tape-n-Reel)按钮。

请注意:

产品规格 零件编号 零件/卷盘 带宽 间距
FOLC FOLC-105-*2-*-Q-K-TR 675 24 16
FOLC FOLC-105-L2-X-Q-LC/LCR-K-FR 500 24 16
FOLC FOLC-105-X2-X-Q-LC-P-TR 425 24 16
FOLC FOLC-110-02-*-Q-LC-K-TR 525 32 16
FOLC FOLC-110-02-*-Q-LC-P-TR 450 32 16
FOLC FOLC-115-02-X-Q-LC-K-TR 400 44 16
FOLC FOLC-115-X2-X-Q-LC-P-TR 350 44 16
FOLC FOLC-120-02-*-Q-LCR-P-TR 350 44 16
FOLC FOLC-120-02-X-Q-LC-P-TR 400 44 16
FOLC FOLC-120-M2-*-Q-LC-P-TR 300 44 16
FOLC FOLC-120-X2-X-Q-LC-TR 400 44 16
FOLC FOLC-122-*2-*-Q-LC-P-TR 350 44 16
FOLC FOLC-125-*2-*-Q-K-TR 525 56 16
FOLC FOLC-125-*2-*-Q-P-TR 425 56 16
FOLC FOLC-125-02-*-Q-LC-K-TR 400 56 16
FOLC FOLC-125-04-*-Q-LC-TR 475 56 12
FOLC FOLC-125-M1-*-Q-P-TR 300 56 16
FOLC FOLC-130-02-*-Q-LC-P-TR 350 72 16
FOLC FOLC-130-02-*-Q-LC-TR 400 56 16
FOLC FOLC-130-MX-X-Q-LC-P-TR 375 56 16
FOLC FOLC-135-02-*-Q-LC-P-TR 350 72 16
FOLC FOLC-135-02-*-Q-LC-TR 400 72 16
FOLC FOLC-135-02-*-Q-P-TR 450 72 16
FOLC FOLC-135-M1*-Q-LC-P-TR 325 72 16
FOLC FOLC-140-02-*-Q-LC-K-TR 400 72 16
FOLC FOLC-140-02-*-Q-P-TR 425 72 16
FOLC FOLC-140-M2-*-Q-LC-TR 325 72 16
FOLC FOLC-145-02-*-Q-P-TR 300 72 24
FOLC FOLC-145-02-X-Q-P-TR 300 72 24
FOLC FOLC-150-02-X-Q-LC-TR 275 88 24
FOLC FOLC-150-X2-X-Q-LC-P-TR 250 88 24
FOLC FOLC-150-X2-X-Q-P-TR 250 88 24