Samtec表面贴装产品采用编带包装。由于我们是在内部进行设计和生产,因此交货周期短,而且不收取开模费。

所有Samtec卷带产品都有大约12英寸(304.8毫米)的引线和拖车。我们提供以下间距和宽度的胶带:间距(8毫米、12毫米、16毫米、24毫米、32毫米、48毫米)和宽度(16毫米、24毫米、32毫米、44毫米、56毫米、72毫米、88毫米)。

如需查看特定Samtec产品的间距或宽度信息或者整卷的零件数量,请输入系列名称和/或每行的位置数量,然后单击“编带”(Tape-n-Reel)按钮。

请注意:

产品规格 零件编号 零件/卷盘 带宽 间距
HMTSW HMTSW-103-24-*-S-284-P-TR/ACD-207048-01-.PROTO 225 24 16
HMTSW HMTSW-104-22-T-S-323-NA-TR/ACD-189228-02 400 24 24
HMTSW HMTSW-106-09-*-S-374-LA-K-TR/ACD-159971-02 325 32 24
HMTSW HMTSW-106-09-*-S-374-LA-P-TR/ACD-159971-01 325 32 24
HMTSW HMTSW-106-22-*-D-420-P-TR/ACD-130506-02 100 44 24