NVACE-04-DP-01 NovaRay® I/O极致性能电缆组件
特色
外部,盒外电缆
使用Flyover®电缆技术的电缆到电缆隔板连接
最高 4.096 Gbps PAM4 的总数据速率
128 Gbps PAM4在16和32对配置中的性能
PCI Express® 7.0解决方案的x4和x8对配置
28或34 AWG双芯电缆;34 AWG同轴电缆(可用单端信号)
耐用型外部屏蔽提供EMI保护
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
| NVACE-04-CAP-T | 5000 | Bulk | 1 | 900 | 电缆长度 | 是的 |
| NVACE-08-DP-01 | 4358 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| NVACE-04-DS-01 | 3868 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| NVACE-04-CAP-N | 2576 | Bulk | 1 | 900 | 电缆长度 | 是的 |
| NVACE-08-CAP-T-01 | 2162 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| NVACE-CT-01 | 1762 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| NVACE-04-CAP-T-01 | 1461 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| NVACE-04-CAP | 1000 | Bulk | 1 | 5000 | 电缆长度 | 是的 |
| NVACE-08-DS-01 | 900 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| NVACE-04-SE-01 | 663 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| NVACE-HSG-T-08 | 437 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| NVACE-08-CAP-N | 382 | Bulk | 1 | 600 | 电缆长度 | 是的 |
| NVACE-08-DP-02 | 91 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| NVACE-04-DP-03 | 36 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| NVACE-04-DS-02 | 23 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| NVACE-08-SE-01 | 15 | Bulk | 1 | 0 | 电缆长度 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |