Samtec表面贴装产品采用编带包装。由于我们是在内部进行设计和生产,因此交货周期短,而且不收取开模费。
所有Samtec卷带产品都有大约12英寸(304.8毫米)的引线和拖车。我们提供以下间距和宽度的胶带:间距(8毫米、12毫米、16毫米、24毫米、32毫米、48毫米)和宽度(16毫米、24毫米、32毫米、44毫米、56毫米、72毫米、88毫米)。
如需查看特定Samtec产品的间距或宽度信息或者整卷的零件数量,请输入系列名称和/或每行的位置数量,然后单击“编带”(Tape-n-Reel)按钮。
请注意:
- -M和-K自动取放垫选项可使用相同的料袋
- -BE底部进料方案不影响料袋尺寸
- -定位销方案的料袋可用于
-LC卡扣方案,反之亦然。
| 产品规格 | 零件编号 | 零件/卷盘 | 带宽 | 间距 |
|---|---|---|---|---|
| NVBF | NVBF-DP-04-VT-X-X-B-X-TR | 25 | 72 | 48 |
| NVBF | NVBF-DP-04-VT-X-X-B-X-TR | 25 | 56 | 48 |
| NVBF | NVBF-DP-04-VT-X-X-L-N-TR | 25 | 72 | 48 |
| NVBF | NVBF-DP-16-VT-X-X-B-X-TR | 25 | 72 | 48 |
| NVBF | NVBF-DP-16-VT-XXX-X-TR | 125 | 72 | 32 |
| NVBF | NVBF-DP-32-VT-X-X-L-X-TR | 25 | 120 | 48 |
| NVBF | NVBF-DP-32-VT-X-X-N-TR | 100 | 88 | 32 |
| NVBF | NVBF-DP-32-VT-XXX-X-B-X-TR | 25 | 120 | 48 |