Samtec表面贴装产品采用编带包装。由于我们是在内部进行设计和生产,因此交货周期短,而且不收取开模费。

所有Samtec卷带产品都有大约12英寸(304.8毫米)的引线和拖车。我们提供以下间距和宽度的胶带:间距(8毫米、12毫米、16毫米、24毫米、32毫米、48毫米)和宽度(16毫米、24毫米、32毫米、44毫米、56毫米、72毫米、88毫米)。

如需查看特定Samtec产品的间距或宽度信息或者整卷的零件数量,请输入系列名称和/或每行的位置数量,然后单击“编带”(Tape-n-Reel)按钮。

请注意:

产品规格 零件编号 零件/卷盘 带宽 间距
QMS-PC QMS-016-01-*-D-DP-RA-PC4-K-TR 100 72 32
QMS-PC QMS-026-*-*-D-RA-PC8-K-TR 100 72 32
QMS-PC QMS-026-01-*-D-EM2-PC4-TR 125 72 24
QMS-PC QMS-026-02-L-D-RA-PC4-TR 100 72 32
QMS-PC QMS-026-05.75-*-D-PC4-TR 300 56 16
QMS-PC QMS-026-06.75-L-D-PC4-TR 250 56 16
QMS-PC QMS-026-XX-XX-D-RA-PC4-K-TR 150 72 32
QMS-PC QMS-032-02-*-D-DP-RA-PC4-TR 100 88 32
QMS-PC QMS-052-01-*-D-RA-PC4-K-TR 125 88 32
QMS-PC QMSS-016-06.75-*-D-DP-PC4-K-TR 250 56 16
QMS-PC QMSS-026-01-*-D-EM2-PC4-TR 125 72 24
QMS-PC QMSS-026-06.75-*-D-PC4/PT4-TR 250 56 16
QMS-PC QMSS-052-01-*-D-EM2-PC4-TR 125 88 24