Samtec表面贴装产品采用编带包装。由于我们是在内部进行设计和生产,因此交货周期短,而且不收取开模费。

所有Samtec卷带产品都有大约12英寸(304.8毫米)的引线和拖车。我们提供以下间距和宽度的胶带:间距(8毫米、12毫米、16毫米、24毫米、32毫米、48毫米)和宽度(16毫米、24毫米、32毫米、44毫米、56毫米、72毫米、88毫米)。

如需查看特定Samtec产品的间距或宽度信息或者整卷的零件数量,请输入系列名称和/或每行的位置数量,然后单击“编带”(Tape-n-Reel)按钮。

请注意:

产品规格 零件编号 零件/卷盘 带宽 间距
SEAFC SEAFC-30-5.0-L-08-2-N-K-TR 325 72 24
SEAFC SEAFC-40-5.0-X-06-X-PP-K-TR 350 88 16
SEAFC SEAFC-40-5.0-X-08-X-PP-K-TR 225 88 24