Samtec表面贴装产品采用编带包装。由于我们是在内部进行设计和生产,因此交货周期短,而且不收取开模费。

所有Samtec卷带产品都有大约12英寸(304.8毫米)的引线和拖车。我们提供以下间距和宽度的胶带:间距(8毫米、12毫米、16毫米、24毫米、32毫米、48毫米)和宽度(16毫米、24毫米、32毫米、44毫米、56毫米、72毫米、88毫米)。

如需查看特定Samtec产品的间距或宽度信息或者整卷的零件数量,请输入系列名称和/或每行的位置数量,然后单击“编带”(Tape-n-Reel)按钮。

请注意:

产品规格 零件编号 零件/卷盘 带宽 间距
SS4 SS4-10-3.00-*-D-K-TR 1150 24 12
SS4 SS4-10-3.00-*-D-K-TR/ACD-173468-02 850 24 16
SS4 SS4-10-3.00-*-D-L-K-TR 825 24 12
SS4 SS4-10-3.00-*-D-L-PA-TR 375 24 24
SS4 SS4-10-3.00-*-D-PA-TR 375 24 24
SS4 SS4-10-3.50-*-D-K-TR 1025 24 12
SS4 SS4-15-3.00-*-D-K-TR 1150 24 12
SS4 SS4-15-3.00-*-D-L-K-TR 900 24 12
SS4 SS4-15-3.50-*-D-K-TR 1000 24 12
SS4 SS4-20-3.00-*-D-K-TR 1150 24 12
SS4 SS4-20-3.00-*-D-L-K-TR 850 24 12
SS4 SS4-20-3.50-*-D-K-TR 1025 24 12
SS4 SS4-30-03.00-*-D-L-K-TR 850 32 12
SS4 SS4-30-3.00-*-D-K-TR 1150 32 12
SS4 SS4-30-3.50-*-D-K-TR 1025 32 12
SS4 SS4-40-3.00-*-D-K-TR 1225 32 12
SS4 SS4-40-3.00-*-D-L-K-TR 675 44 12
SS4 SS4-40-3.00-*-D-L-PA-TR 450 44 16
SS4 SS4-40-3.00-*-D-PA-TR 275 44 24
SS4 SS4-40-3.50-*-D-K-TR 800 44 12
SS4 SS4-50-3.00-*-D-K-L-TR 625 44 12
SS4 SS4-50-3.00-*-D-K-TR 675 44 16
SS4 SS4-50-3.00-*-D-K-TR/TCD-167178-01 900 44 12
SS4 SS4-50-3.00-*-D-L-PA-TR 300 44 24
SS4 SS4-50-3.00-*-D-PA-TR 250 44 24
SS4 SS4-50-3.50-*-D-K-TR 825 44 12