Samtec表面贴装产品采用编带包装。由于我们是在内部进行设计和生产,因此交货周期短,而且不收取开模费。
所有Samtec卷带产品都有大约12英寸(304.8毫米)的引线和拖车。我们提供以下间距和宽度的胶带:间距(8毫米、12毫米、16毫米、24毫米、32毫米、48毫米)和宽度(16毫米、24毫米、32毫米、44毫米、56毫米、72毫米、88毫米)。
如需查看特定Samtec产品的间距或宽度信息或者整卷的零件数量,请输入系列名称和/或每行的位置数量,然后单击“编带”(Tape-n-Reel)按钮。
请注意:
- -M和-K自动取放垫选项可使用相同的料袋
- -BE底部进料方案不影响料袋尺寸
- -定位销方案的料袋可用于
-LC卡扣方案,反之亦然。
| 产品规格 | 零件编号 | 零件/卷盘 | 带宽 | 间距 |
|---|---|---|---|---|
| TFC | TFC-102-02-*-D-A-K-TR | 475 | 24 | 16 |
| TFC | TFC-103-02-*-D-A-K-TR | 475 | 24 | 16 |
| TFC | TFC-104-02-*-D-A-K-TR | 475 | 24 | 16 |
| TFC | TFC-105-02-*-D-A-K-TR | 450 | 24 | 16 |
| TFC | TFC-105-12-*-D-A-K-TR | 375 | 24 | 16 |
| TFC | TFC-105-12-*-D-A-P-TR | 350 | 24 | 16 |
| TFC | TFC-105-22-*-D-A-K-TR | 325 | 24 | 16 |
| TFC | TFC-105-32-*-D-A-K-TR | 275 | 24 | 16 |
| TFC | TFC-105-32-*-D-A-P-TR | 175 | 24 | 24 |
| TFC | TFC-106-02-*-D-A-K-TR | 475 | 24 | 16 |
| TFC | TFC-107-02-*-D-A-K-TR | 450 | 24 | 16 |
| TFC | TFC-107-02-*-D-A-P-TR | 400 | 24 | 16 |
| TFC | TFC-108-02-*-D-A-K-TR | 475 | 24 | 16 |
| TFC | TFC-110-02-*-D-A-K-TR | 450 | 32 | 16 |
| TFC | TFC-110-02-*-D-A-P-TR | 400 | 32 | 16 |
| TFC | TFC-110-12-*-D-A-K-TR | 375 | 32 | 16 |
| TFC | TFC-110-12-*-D-A-P-TR | 350 | 32 | 16 |
| TFC | TFC-110-12-*-D-K-TR | 450 | 32 | 16 |
| TFC | TFC-110-22-*-D-A-K-TR | 300 | 32 | 16 |
| TFC | TFC-110-22-*-D-A-P-TR | 300 | 32 | 16 |
| TFC | TFC-110-32-*-D-A-K-TR | 200 | 44 | 16 |
| TFC | TFC-110-32-*-D-A-P-TR | 125 | 44 | 24 |
| TFC | TFC-112-02-*-D-A-K-TR | 450 | 32 | 16 |
| TFC | TFC-112-12-*-D-A-K-TR | 275 | 44 | 16 |
| TFC | TFC-112-22-*-D-A-K-TR | 225 | 44 | 16 |
| TFC | TFC-113-22-*-D-A-K-TR | 250 | 44 | 16 |
| TFC | TFC-114-02-*-D-A-K-TR | 350 | 44 | 16 |
| TFC | TFC-115-02-*-D-A-K-TR | 350 | 44 | 16 |
| TFC | TFC-115-02-*-D-LC-P-TR | 300 | 44 | 16 |
| TFC | TFC-115-12-*-D-A-K-TR | 275 | 44 | 16 |
| TFC | TFC-115-12-*-D-A-P-TR | 275 | 44 | 16 |
| TFC | TFC-115-22-*-D-A-K-TR | 250 | 44 | 16 |
| TFC | TFC-115-22-*-D-LC-P-TR | 225 | 44 | 16 |
| TFC | TFC-115-32-*-D-A-K-TR | 200 | 44 | 16 |
| TFC | TFC-116-02-*-D-A-K-TR | 375 | 44 | 16 |
| TFC | TFC-117-02-F-D-A-K-TR | 350 | 44 | 16 |
| TFC | TFC-117-02-X-D-A-P-TR | 425 | 44 | 16 |
| TFC | TFC-120-02-*-D-A-K-TR | 350 | 44 | 16 |
| TFC | TFC-120-02-*-D-A-P-TR | 325 | 44 | 16 |
| TFC | TFC-120-12-*-D-A-K-TR | 275 | 44 | 16 |
| TFC | TFC-120-22-*-D-A-K-TR | 250 | 44 | 16 |
| TFC | TFC-120-22-*-D-A-P-TR | 225 | 56 | 16 |
| TFC | TFC-120-32-*-D-A-K-TR | 200 | 56 | 16 |
| TFC | TFC-120-32-*-D-A-P-TR | 125 | 56 | 24 |
| TFC | TFC-125-02-*-D-A-K-TR | 350 | 56 | 16 |
| TFC | TFC-125-02-*-D-LC-P-TR | 300 | 56 | 16 |
| TFC | TFC-125-12-*-D-A-K-TR | 300 | 56 | 16 |
| TFC | TFC-125-22-*-D-A-K-TR | 250 | 56 | 16 |
| TFC | TFC-125-32-*-D-A-K-TR | 125 | 56 | 24 |
| TFC | TFC-125-32-*-D-A-P-TR | 200 | 56 | 16 |
| TFC | TFC-130-02-*-D-A-TR | 350 | 56 | 16 |
| TFC | TFC-130-22-*-D-A-K-TR | 250 | 72 | 16 |
| TFC | TFC-130-32-*-D-A-K-TR | 125 | 72 | 24 |
| TFC | TFC-132-02-*-D-A-K-TR | 375 | 72 | 16 |
| TFC | TFC-135-02-*-D-A-K-TR | 350 | 72 | 16 |
| TFC | TFC-135-02-*-D-LC-P-TR | 325 | 72 | 16 |
| TFC | TFC-135-12-*-D-A-K-TR | 275 | 72 | 16 |
| TFC | TFC-135-22-*-D-A-K-TR | 250 | 72 | 16 |
| TFC | TFC-135-32-*-D-A-K-TR | 125 | 72 | 24 |
| TFC | TFC-140-02-*-D-A-TR | 350 | 72 | 16 |
| TFC | TFC-140-12-*-D-A-K-TR | 275 | 72 | 16 |
| TFC | TFC-140-22-*-D-A-K-TR | 250 | 72 | 16 |
| TFC | TFC-140-32-*-D-A-K-TR | 125 | 72 | 24 |
| TFC | TFC-145-32-*-D-A-K-TR | 200 | 88 | 16 |
| TFC | TFC-150-02-*-D-A-K-TR | 225 | 88 | 24 |
| TFC | TFC-150-12-*-D-A-K-TR | 275 | 88 | 16 |
| TFC | TFC-150-22-*-D-A-K-TR | 150 | 88 | 24 |
| TFC | TFC-150-32-*-D-A-K-TR | 200 | 88 | 16 |
| TFC | TFC-20-22-*-D-A-K-TR | 250 | 56 | 16 |