Samtec表面贴装产品采用编带包装。由于我们是在内部进行设计和生产,因此交货周期短,而且不收取开模费。

所有Samtec卷带产品都有大约12英寸(304.8毫米)的引线和拖车。我们提供以下间距和宽度的胶带:间距(8毫米、12毫米、16毫米、24毫米、32毫米、48毫米)和宽度(16毫米、24毫米、32毫米、44毫米、56毫米、72毫米、88毫米)。

如需查看特定Samtec产品的间距或宽度信息或者整卷的零件数量,请输入系列名称和/或每行的位置数量,然后单击“编带”(Tape-n-Reel)按钮。

请注意:

产品规格 零件编号 零件/卷盘 带宽 间距
UPS UPS-02-*-*-RA-LC-TR型 200 32 24
UPS UPS-02-04.0-*-*-V-LC-TR 325 32 16
UPS UPS-02-07.0-*-*-V-LC-TR 250 32 16
UPS UPS-04-01-02-*-RA-LC-TR 150 44 24
UPS UPS-04-04.0-*-*-V-LC-TR 250 44 16
UPS UPS-04-07.0-02-*-V-LC-TR 200 44 16
UPS UPS-06-01-*-*-RA-LC-TR 150 56 24
UPS UPS-06-04.0-*-*-V-LC-TR 250 44 16
UPS UPS-06-04.0-03-*-PV-TR型 250 44 16
UPS UPS-06-07.0-*-*-V-LC-TR 200 56 16
UPS UPS-08-*-*-RA-LC-TR型 150 56 24
UPS UPS-08-04.0-*-*-V-LC-TR 250 56 16
UPS UPS-08-07.0-*-*-V-LC-TR 200 56 16