50欧姆射频解决方案,带有各种行业标准电缆、组件和板级互连件,或电缆组件具有混搭和匹配的灵活性,包括SMA、SMB5、MCX、MMCX、精密316.174 mm和SMP板级互连件。它还包括工业标准RG 178(可提供双护罩版本)、RG 58、RG 086和RG 141电缆;具有低损耗固体介质({[#8]}或{[#9]} AWG)的高性能微波电缆、或手工/半挠性电缆(.{[#10]}" 或 .{[#11]}" DIA);微型高频U.FL和W.FL系统。
高频精密射频互连件高达40 GHz
50欧姆SMA 2.92插孔及插头、电缆终端
50欧姆SMA 2.92插孔,压缩安装
高性能微波电缆,含铜箔屏蔽
高频精密射频互连件高达65 GHz
50欧姆SMPM插头,达65 GHz,边缘安装
精密SMPM电缆连接器
Bayonet卡扣式快速连接和断开系统
50欧姆BNC插孔或插头,电缆针脚
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
迷你同轴互连,节省空间设计,比SMB小约30%
50欧姆MCX插孔或插头,电缆针脚
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件
50欧姆MCX插孔,边缘安装
50欧姆MCX插孔,混合技术
50欧姆MCX插孔,表面安装
50欧姆MCX插孔或插头,通孔式
超微型互连,卡扣式耦合器。
50欧姆MMCX插头,电缆终端
50欧姆MMCX高频振动插孔或插头,电缆终端
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件
50欧姆MMCX插孔或插头,边缘安装
50欧姆MMCX插孔或插头,混合技术
50}欧姆MMCX插孔或插头,表面安装
50欧姆MMCX可转换插孔
50欧姆MMCX插孔或插头,通孔式
50欧姆MMCX高频振动插孔,边缘安装
50欧姆MMCX高频振动插孔或插头,通孔式
超小型互连,含螺纹耦合器
50欧姆SMA插孔或插头,电缆终端
50欧姆射频电缆组件,RG58电缆
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
50欧姆射频电缆组件,19 AWG半挠性电缆
50欧姆射频电缆组件,24 AWG半挠性电缆
固体介质,23 AWG微波电缆组件
固体FEP介质,25 AWG微波电缆组件
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件
50欧姆SMA插孔,边缘安装
50欧姆SMA插孔,混合技术安装
50欧姆SMA插孔,面板安装
50欧姆SMA插孔,表面安装,直角
50欧姆SMA插孔,通孔式
超小型互连,采用卡扣式耦合器,可替换SMA,节省空间。
50欧姆SMB插头,通孔式
50欧姆SMB插孔或插头、电缆终端
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件
高频互连件高达40 GHz
50欧姆SMP插孔,电缆终端
50欧姆射频电缆组件,24 AWG半挠性电缆
固体FEP介质,25 AWG微波电缆组件
50欧姆SMP插孔,射频适配器
50欧姆SMP插头,边缘安装
50欧姆SMP插头,通孔式
标准和反极性螺纹耦合接口。
50欧姆TNC插孔或插头,电缆终端
50欧姆射频电缆组件,RG58电缆
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
50欧姆TNC插孔,通孔式
标准螺纹插头或隔板插孔电缆组件。
50欧姆N型插座或插孔,电缆针脚
50欧姆射频电缆组件,RG58电缆
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
行业标准RG 316,双护罩RG 316,RG 174,RG 178和RG 58电缆,混合搭配终端选项。
50欧姆射频电缆组件,RG58电缆
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
50欧姆射频电缆组件,双护罩RG 316电缆
高性能、低损耗微波或手工塑形半挠性电缆。
50欧姆射频电缆组件,19 AWG半挠性电缆
50欧姆射频电缆组件,24 AWG半挠性电缆
50欧姆,直径 .047"射频柔性电缆组件
固体介质,23 AWG微波电缆组件
固体FEP介质,25 AWG微波电缆组件
高性能微波电缆,含铜箔屏蔽
50欧姆射频微波电缆组件
50欧姆,直径.086"射频65 GHz电缆组件
适合需要考虑性能和空间限制的微型高频系统使用。
微型高频射频电缆组件,0.81 mm直径同轴电缆
微型高频射频电缆组件,1.13 mm直径同轴电缆
50欧姆,直径 .047"射频柔性电缆组件
50欧姆射频电缆组件,19 AWG半挠性电缆
50欧姆射频电缆组件,24 AWG半挠性电缆