高频精密射频互连器高达50 GHz

特色

  • 性能高达50 GHz
  • 提供RF23C、RF047-A、RF085和RF086电缆组件选项
  • 压缩,板级互连器,用于带线或微带传输
  • 定位功能:在PCB上增加基准以消除任何视觉错位,确保连接器峰值性能
  • 高性能测试应用的理想选择

视频

精确射频高达110 GHz - Samtec

产品

PRF24

精确2.40 mm电缆连接器

特色
  • 2.40 mm精确射频电缆连接器
  • 提供打印资料
  • 联系Samtec的射频小组获得更多信息。
精确2.40 mm电缆连接器

RF086

50 Ohm .086" 射频毫米波电缆组件

特色
  • 阻抗: 50 Ω
  • 频率范围:直流最高达67 GHz (1.85 mm & SMPM),直流最高达50 GHz (2.40 mm),直流最高达40 GHz (2.92 mm)
  • 传播速度: 79%
  • 电容: 84 pF/米
  • 延迟时间: 4.20 ns/米
  • VSWR: 最高1.4:1(50 GHz至67 GHz SMPM,最高2.0:1)
  • 插入损耗: 参见RF086图表
  • 功率处理: 参见RF086图表
  • 弯曲半径: 8.9 mm(最小值)
  • 工作温度: -55 ºC至+125 ºC
  • .086"低损耗柔性电缆,23 AWG
50 Ohm .086" 射频毫米波电缆组件

RF047-A

50 Ohm,.047"射频毫米波电缆组件

特色
  • 阻抗: 50 Ω
  • 频率范围:直流高达110 GHz (1.00 mm),直流高达90 GHz (1.35 mm),直流高达67 GHz (1.85 mm),直流高达50 GHz (2.40 mm),直流高达40 GHz(所有其他选项)
  • 传播速度: 70%
  • 电容: 95 pF/米
  • 延迟时间: 4.76 ns/米
  • VSWR:最高1.35:1 (2.92 mm & 2.40 mm),最高1.4:1(1.00 mm至90 GHz、1.35 mm、1.85 mm & SMPM),最高1.5:1(1.00 mm 90 GHz至110 GHz)
  • 插入损耗: 参见RF047-A图表
  • 功率处理: 参见RF047-A图表
  • 弯曲半径: 5.0 mm(最小值)
  • 工作温度: -65 ºC至+125 ºC
  • .047"低损耗柔性电缆,29 AWG
50 Ohm,.047"射频毫米波电缆组件

RF085

50欧姆,直径.085"射频50 GHz电缆组件

特色
  • 阻抗: 50 Ω
  • 频率范围:直流高达50 GHz (2.40 mm),直流高达40 GHz (2.92 mm)
  • 传播速度: 70%
  • 电容: 96 pF/米
  • 延迟时间: 4.75 ns/米
  • VSWR:最高1.4:1
  • 插入损耗: 参见RF085图表
  • 功率处理: 参见RF085图表
  • 弯曲半径: 13.2 mm(最小值)
  • 工作温度: -65 ºC至+125 ºC
  • 电缆类型:085, Harbour SS405(半刚性电缆的低损耗弹性替换)
50欧姆,直径.085"射频50 GHz电缆组件

RF23C

高性能微波电缆,含铜箔屏蔽

特色
  • 阻抗: 50 Ω
  • 频率范围:直流最高达50 GHz (2.40 mm & SMPM),直流最高达40 GHz (2.92 mm),直流最高达26.5 GHz (SMA)
  • 传播速度: 70%
  • 电容: 84 pF/米
  • 延迟时间: 4.75 ns/米
  • VSWR:最高1.4:1 (2.92 mm & 2.40 mm),直流最高达26.5 GHz:最高1.2:1 (SMPM),26.5 GHz至50 GHz:最高1.4:1 (SMPM),最高1.3:1 (SMA)
  • 插入损耗: 参见RF23C图表
  • 功率处理: 参见RF23C图表
  • 弯曲半径: 3.18 mm(最小值)
  • 工作温度: -65 ºC至+125 ºC
  • 23 AWG固体介质低损耗微波电缆
高性能微波电缆,含铜箔屏蔽

240

50欧姆2.40 mm插孔,压缩安装

特色
  • 垂直或边缘发射,无焊压缩
  • 可现场更换、装配经济高效
  • 带状线或微带线/CPW传输
  • 对齐功能(垂直):通过在PCB上添加基准点,可以消除任何视觉错位,确保连接器的最佳性能
  • 边缘发射:小尺寸使密度得到提高
  • 具有高机械稳定性的螺纹耦合接口
  • 性能高达50 GHz
  • 高性能测试应用的理想选择
  • 与1.85 mm适配
  • 空气电介质可降低VSWR和插入损耗
50欧姆2.40 mm插孔,压缩安装

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...
Designing and optimizing a breakout region (or component launch) for a connector can be challenging. It often requires multiple back and forth iterations and analysis to adjust variables. Samtec’s new […] The post How to Design Component Launches Faster appeared first on The Samt...
It’s that time of year again. The world of CoMs, SoMs, interconnect and more all converge next week. The world of embedded systems is multifaceted – from hardware and software […] The post Guten Tag! Visit Samtec at embedded world 2024 in Nuremberg appeared first on The Samtec Bl...