超小型互连器,含螺纹耦合器

特色

  • 性能高达18 GHz
  • 提供26.5 GHz选项
  • 提供多种标准电缆组件
  • 提供各种方向和PCB针脚
  • 提供精准电缆连接器,用于多种高频行业标准电缆
  • 还提供RG 174、RF 316、RG 178和RG 58电缆连接器
  • 机械上兼容2.92 mm和3.50 mm互连器
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用

产品

SMA

50欧姆SMA插孔连接器

特色
  • 性能高达18GHz (26.5 GHz选项也可使用)
  • 通孔式、表面安装、混合技术或边缘安装
  • 垂直或直角组装方向
  • 50欧姆阻抗
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
50欧姆SMA插孔连接器

PRF01

精确SMA电缆连接器

特色
  • SMA精确射频电缆连接器
  • 性能高达18 GHz
  • 用于.047到.277电缆范围的低损耗柔性和半刚性电缆的电缆连接器
  • 直接焊接或焊接夹钳
  • 提供打印资料
  • 联系Samtec的射频小组获得更多信息。
精确SMA电缆连接器

SMA-CA

6 GHz, 50欧姆SMA插孔或插头,电缆连接器

特色
  • SMA电缆连接器
  • 性能高达6 GHz(取决于电缆)
  • RG 174、RG 316、RG 402 (.141")、RG 405 (.086")或RG 58电缆上可配备直式或直角插头
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
6 GHz, 50欧姆SMA插孔或插头,电缆连接器

RF23C

高性能微波电缆,含铜箔屏蔽

特色
  • 阻抗: 50 Ω
  • 频率范围:直流最高达50 GHz (2.40 mm & SMPM),直流最高达40 GHz (2.92 mm),直流最高达26.5 GHz (SMA)
  • 传播速度: 70%
  • 电容: 84 pF/米
  • 延迟时间: 4.75 ns/米
  • VSWR:最高1.4:1 (2.92 mm & 2.40 mm),直流最高达26.5 GHz:最高1.2:1 (SMPM),26.5 GHz至50 GHz:最高1.4:1 (SMPM),最高1.3:1 (SMA)
  • 插入损耗: 参见RF23C图表
  • 功率处理: 参见RF23C图表
  • 弯曲半径: 3.18 mm(最小值)
  • 工作温度: -65 ºC至+125 ºC
  • 23 AWG固体介质低损耗微波电缆
高性能微波电缆,含铜箔屏蔽

RF180

50欧姆射频微波电缆组件

特色
  • 阻抗: 50 Ω
  • 频率范围:直流高达18 GHz
  • 传播速度: 80%
  • 电容: 82 pF/米
  • 延迟时间: 4.1 ns/米
  • VSWR:最高1.35:1,最高1.45:1(直角插头)
  • 插入损耗: 参见RF180图表
  • 功率处理: 参见RF180图表
  • 弯曲半径: 24.8 mm(最小值)
  • 工作温度: -65 ºC至+125 ºC
  • .178 (16 AWG) 低损耗柔性毫米波电缆
50欧姆射频微波电缆组件

RF280

50欧姆射频微波电缆组件

特色
  • 阻抗: 50 Ω
  • 频率范围:直流高达18 GHz
  • 传播速度: 83%
  • 电容: 82 pF/米
  • 延迟时间: 4.0 ns/米
  • VSWR:最高1.35:1,最高1.45:1(直角插头)
  • 插入损耗: 参见RF280图表
  • 功率处理: 参见RF280图表
  • 弯曲半径: 38.1 mm(最小值)
  • 工作温度: -65 ºC至+125 ºC
  • .277 (11 AWG) 低损耗柔性毫米波电缆
50欧姆射频微波电缆组件

RF25S

固体FEP介质,25 AWG微波电缆组件

特色
  • VSWR:参见RF25S图表
  • 阻抗: 50 Ω
  • 弯曲半径: 9.0 mm(最小值)
  • 电容: 96.8 pF/米
  • 工作温度: -40 ºC至+200 ºC
  • 频率范围:最高20 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 插入损耗: 参见RF25S图表
  • 25 AWG固体介质低损耗微波电缆
  • 终端2方案:SMA,SMP
固体FEP介质,25 AWG微波电缆组件

RF405

50欧姆射频电缆组件,24 AWG半挠性电缆

特色
  • VSWR: 参见RF405图表
  • 阻抗: 50 Ω
  • 弯曲半径: 6.35 mm(最小值)
  • 电容: 104.97 pF/米
  • 工作温度: -40 ºC至+125 ºC
  • 频率范围:最高20 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 插入损耗: 参见RF405图表
  • 24 AWG手工成型半柔性电缆(0.086" DIA)
  • 直式或直角SMA或SMP插头电缆终端头
50欧姆射频电缆组件,24 AWG半挠性电缆

RF402

50欧姆射频电缆组件,19 AWG半挠性电缆

特色
  • VSWR:参见RF402图表
  • 阻抗: 50 Ω
  • 弯曲半径: 10.9 mm(最小值)
  • 电容: 98.07 pF/米
  • 工作温度: -40 ºC至+125 ºC
  • 频率范围:最高20 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 插入损耗: 参见RF402图表
  • 19 AWG手工成型半柔性电缆(0.141" DIA)
  • 直式或直角SMA插头电缆终端头
50欧姆射频电缆组件,19 AWG半挠性电缆

RF174

50欧姆射频电缆组件,RG174电缆

特色
  • VSWR: 参见RF174图表
  • 阻抗: 50 Ω
  • 弯曲半径: 25.4 mm(最小值)
  • 电容: 101 pF/米
  • 工作温度: -20 ºC至+80 ºC
  • 频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 插入损耗: 参见RF174图表
  • 24 AWG,RG 174电缆
  • 单或双端
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆

RF316

50欧姆射频电缆组件,RG316电缆

特色
  • VSWR: 参见RF316图表
  • 阻抗: 50 Ω
  • 弯曲半径: 12.8 mm(最小值)
  • 电容: 96 pF/米
  • 工作温度: -50 ºC至+165 ºC
  • 频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 插入损耗: 参见RF316图表
  • 24 AWG,RG 316电缆
  • 单或双端
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆

RS316

50欧姆射频电缆组件,双护罩RG 316电缆

特色
  • 阻抗: 50 Ω
  • 弯曲半径: 12.8 mm(最小值)
  • 电容: 95.8 pF/米
  • 工作温度: -50 ºC至+165 ºC
  • 频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 双护罩,24 AWG, RG电缆
  • 可提供SMA针脚
  • 单或双端
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
50欧姆射频电缆组件,双护罩RG 316电缆

RF178

50欧姆射频电缆组件,RG178电缆

特色
  • VSWR: 参见RF178图表
  • 阻抗: 50 Ω
  • 弯曲半径: 10.2 mm(最小值)
  • 电容: 96 pF/米
  • 工作温度: -50 ºC至+165 ºC
  • 频率范围:最高5 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 插入损耗: 参见RF178图表
  • 28 AWG,RG 178电缆
  • 单或双端
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆

RF058

50欧姆射频电缆组件,RG58电缆

特色
  • VSWR: 参见RF058图表
  • 阻抗: 50 Ω
  • 弯曲半径: 49.5 mm(最小值)
  • 电容: 102 pF/米
  • 工作温度: -50 ºC至+90 ºC
  • 频率范围:最高1 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 插入损耗: 参见RF058图表
  • 20 AWG,RG 58电缆
  • 提供SMA、TNC和N型终端
  • 单或双端
50欧姆射频电缆组件,RG58电缆

GRF1H-C

5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件

特色
  • 阻抗: 50 Ω
  • 弯曲半径: 12.8 mm(最小值)
  • 电容: 96 pF/米
  • 工作温度: -40 ºC至+90 ºC
  • 频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 24 AWG,RG 316电缆
  • 高性能耐用型端子
  • 5.00 mm(.1969")间距
  • 固定板螺钉可选
  • 双端
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件

IJ5H

4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件

特色
  • 插入损耗: 参见IJ5H报告
  • 阻抗: 50 Ω
  • 弯曲半径: 12.8 mm(最小值)
  • 电容: 96 pF/米
  • 工作温度: -50 ºC至+165 ºC
  • 频率范围:最高9.5 GHz
  • 插入损耗: 参见IJ5H报告
  • 24 AWG,RG 316电缆
  • 仅用传统射频50%的成本就实现了90%的性能
  • 4.00 mm(.1575")间距
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
As the world gears up to celebrate the 150th running of the Kentucky Derby,the excitement is intense. This iconic event isn’t just about horse racing;it’s a celebration of tradition, athleticism, […] The post Celebrating Community and Innovation: Samtec’s Connection to the 150th ...
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...