高达65 GHz的高频精密射频互连器;单端口SMPM或多位置联动Magnum RF™解决方案。

特色

  • 微型推拉连接器;比SMP小30%
  • 子弹型适配器可实现板对板盲插应用
  • Magnum RF™联动多位置解决方案(电缆到板和板对板)
  • 低VSWR
  • 全卡位、平滑孔口或缓冲保护层,适应各种保持力
  • 直式、直角和边缘安装
  • .047、.086和 Samtec 23 AWG低损耗毫米波电缆组件

视频

精确射频高达110 GHz - Samtec

产品

PRFM0

精密SMPM电缆连接器

特色
  • SMPM精密射频电缆连接器
  • 可用于.047和.086低损耗微波电缆组件
  • 提供打印资料
  • 联系Samtec的射频小组获得更多信息。
精密SMPM电缆连接器

PRFIA

50 Ohm,系列内适配器

特色
  • 串联精密射频适配器
  • SMPM、1.85 mm、2.40 mm或2.92 mm
  • 直线组装方向,50欧姆阻抗
  • 应用:用于高密度盲插应用的精密测量或SMPM适配器
  • SMPM弹簧式适配器提供了更高的振动容忍度,以保持稳定的信号接触
50 Ohm,系列内适配器

RF086

50 Ohm .086" 射频毫米波电缆组件

特色
  • 阻抗: 50 Ω
  • 频率范围:直流最高达67 GHz (1.85 mm & SMPM),直流最高达50 GHz (2.40 mm),直流最高达40 GHz (2.92 mm)
  • 传播速度: 79%
  • 电容: 84 pF/米
  • 延迟时间: 4.20 ns/米
  • VSWR: 最高1.4:1(50 GHz至67 GHz SMPM,最高2.0:1)
  • 插入损耗: 参见RF086图表
  • 功率处理: 参见RF086图表
  • 弯曲半径: 8.9 mm(最小值)
  • 工作温度: -55 ºC至+125 ºC
  • .086"低损耗柔性电缆,23 AWG
50 Ohm .086" 射频毫米波电缆组件

RF047-A

50 Ohm,.047"射频毫米波电缆组件

特色
  • 阻抗: 50 Ω
  • 频率范围:直流高达110 GHz (1.00 mm),直流高达90 GHz (1.35 mm),直流高达67 GHz (1.85 mm),直流高达50 GHz (2.40 mm),直流高达40 GHz(所有其他选项)
  • 传播速度: 70%
  • 电容: 95 pF/米
  • 延迟时间: 4.76 ns/米
  • VSWR:最高1.35:1 (2.92 mm & 2.40 mm),最高1.4:1(1.00 mm至90 GHz、1.35 mm、1.85 mm & SMPM),最高1.5:1(1.00 mm 90 GHz至110 GHz)
  • 插入损耗: 参见RF047-A图表
  • 功率处理: 参见RF047-A图表
  • 弯曲半径: 5.0 mm(最小值)
  • 工作温度: -65 ºC至+125 ºC
  • .047"低损耗柔性电缆,29 AWG
50 Ohm,.047"射频毫米波电缆组件

RF23C

高性能微波电缆,含铜箔屏蔽

特色
  • 阻抗: 50 Ω
  • 频率范围:直流最高达50 GHz (2.40 mm & SMPM),直流最高达40 GHz (2.92 mm),直流最高达26.5 GHz (SMA)
  • 传播速度: 70%
  • 电容: 84 pF/米
  • 延迟时间: 4.75 ns/米
  • VSWR:最高1.4:1 (2.92 mm & 2.40 mm),直流最高达26.5 GHz:最高1.2:1 (SMPM),26.5 GHz至50 GHz:最高1.4:1 (SMPM),最高1.3:1 (SMA)
  • 插入损耗: 参见RF23C图表
  • 功率处理: 参见RF23C图表
  • 弯曲半径: 3.18 mm(最小值)
  • 工作温度: -65 ºC至+125 ºC
  • 23 AWG固体介质低损耗微波电缆
高性能微波电缆,含铜箔屏蔽

SMPM-SM

50 Ohm SMPM插头,达65 GHz,表面安装

特色
  • 微型推拉连接器;比SMP小30%
  • 子弹型适配器可实现板对板盲插应用
  • 帮助使X和Y方向对准
  • 低VSWR
  • 全卡位、平滑孔口或缓冲保护层
50 Ohm SMPM插头,达65 GHz,表面安装

SMPM-MT

50欧姆SMPM插头至65 GHz、混合技术

特色
  • 微型推拉连接器;比SMP小30%
  • 子弹型适配器可实现板对板盲插应用
  • 低VSWR
  • 全卡位或平滑孔口
50欧姆SMPM插头至65 GHz、混合技术

SMPM-ST-TH

50欧姆SMPM插头,达65 GHz,通孔

特色
  • 微型推拉连接器;比SMP小30%
  • 子弹型适配器可实现板对板盲插应用
  • 低VSWR
  • 全卡位、平滑孔口或缓冲保护层
  • 直式或直角插头
50欧姆SMPM插头,达65 GHz,通孔

SMPM-RA-TH

50欧姆SMPM插头,达65 GHz,直角

特色
  • 微型推拉连接器;比SMP小30%
  • 全卡位或平滑孔口
  • 直角插头
  • 低VSWR
  • 子弹型适配器可实现板对板盲插应用
50欧姆SMPM插头,达65 GHz,直角

SMPM-EM

50欧姆SMPM插头,达65 GHz,边缘安装

特色
  • 微型推拉连接器;比SMP小30%
  • 低VSWR
  • 全卡位、平滑孔口或缓冲保护层,适应各种保持力
  • 直式边缘安装插头
50欧姆SMPM插头,达65 GHz,边缘安装

GC47

Magnum RF™联动、多位置SMPM电缆组件、0.047"电缆

特色
  • 单排外壳中的联动SMPM连接器
  • .047低损耗柔性微波/毫米波电缆
  • 弯曲半径: 5.0 mm(最小值)
  • 插入损耗: 参见GC47图表
  • 50欧姆阻抗
  • 电缆到板应用
  • 高密度、省空间设计
  • 推拉式接口方便快速安装
  • 间距:3.56 mm(.140")
  • 与GPPC系列板级连接器对接
  • 终端2选项:联动或分离式工业标准射频连接器
Magnum RF™联动、多位置SMPM电缆组件、0.047"电缆

GPPC

Magnum RF™联动、多位置SMPM模块

特色
  • 高密度、省空间设计
  • 推拉式接口方便快速安装
  • 间距:3.56 mm(.140")
  • 电缆到板应用(与GC47 & GC86系列对接)
  • 板对板应用:夹层、共面或正交
  • 无焊压缩安装、双端口SMPM型接口,用于差分对测试
  • 标准表面安装(-SL选项)或边缘安装板端接
  • 单排
  • 子弹型适配器允许轴向和径向偏差,并且可以盲插
  • 定制间距或多排设计,请联系 [email protected]
Magnum RF™联动、多位置SMPM模块

GPPB

Magnum RF™联动、多位置SMPM模块

特色
  • 使用移动端子表面安装(-SM选项)
  • 板对板应用:夹层或正交
  • 单排
  • 子弹型适配器允许轴向和径向偏差,并且可以盲插
  • 高密度、省空间设计
  • 具有可变保持力的推拉式接口
  • 间距:3.56 mm(.140")
  • 定制间距或多排设计,请联系 [email protected]
Magnum RF™联动、多位置SMPM模块

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...