Samtec提供各种射频连接器、电缆和组件产品,频率高达110 GHz;50 Ohm和75 Ohm阻抗;推拉、螺纹或卡口耦合;电缆组件、电缆连接器和板级应用。接口类型包括1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMPM、SMP、MCX、MMCX、BNC、高密度BNC、MHF U.FL/W.FL以及许多其它选项。原创射频方案包括用于测试和测量的Bulls Eye®、联动超微型系统、100 Ohm带护罩双绞线电缆组件、IsoRate®高度隔离射频和75 Ohm或高振动MMCX解决方案。
使用Samtec的RF Cable Solutionator®构建您的RF电缆组件。RF Cable Solutionator®能帮助工程师在一分钟内选择连接器和电缆类型,并创建最终零件编号。结果包括产品规格、定价和可用性、型号和印刷品。Samtec提供各种低损耗微波/毫米波射频电缆组件,从 .047 到 .277、RG型电缆 (316,174, 178, 58, 179, 6)、12G-SDI Belden电缆、高密度组合和Samtec-优化品种。接口类型包括1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMPM、SMP、MCX、MMCX、BNC、高密度BNC、MHF U.FL/W.FL等等。
高频精密射频互连器高达110 GHz
50 Ohm,.047"射频毫米波电缆组件
精确1.0 mm电缆连接器
高频精密射频互连器高达90 GHz
50 Ohm,.047"射频毫米波电缆组件
精确1.35 mm电缆连接器
50欧姆1.35 mm插孔,压缩安装
1.85毫米连接器和电缆组件,50欧姆精密射频高频互连器高达65 GHz
50 Ohm .086" 射频毫米波电缆组件
50 Ohm,.047"射频毫米波电缆组件
精确1.85 mm电缆连接器
50欧姆1.85 mm插孔,压缩安装
高频精密射频互连器高达50 GHz
50 Ohm .086" 射频毫米波电缆组件
50 Ohm,.047"射频毫米波电缆组件
50欧姆,直径.085"射频50 GHz电缆组件
高性能微波电缆,含铜箔屏蔽
精确2.40 mm电缆连接器
50欧姆2.40 mm插孔,压缩安装
2.92mm精密射频电缆组件和连接器,频率高达40 GHz,是高性能测试应用的理想选择。具有各种厚度的板级压缩安装互连器,并提供低损耗微波电缆组件。
50 Ohm .086" 射频毫米波电缆组件
50 Ohm,.047"射频毫米波电缆组件
50欧姆,直径.085"射频50 GHz电缆组件
高性能微波电缆,含铜箔屏蔽
精确2.92 mm电缆连接器
50欧姆2.92 mm插孔,压缩安装
高频精密射频互连器高达34 GHz
固体介质,23 AWG微波电缆组件
精确3.50 mm电缆连接器
50欧姆射频SMA连接器和电缆组件。超小型互连器,含螺纹耦合器。
50 Ohm .086" 射频毫米波电缆组件
高性能微波电缆,含铜箔屏蔽
50欧姆射频微波电缆组件
50欧姆射频微波电缆组件
固体FEP介质,25 AWG微波电缆组件
50欧姆射频电缆组件,24 AWG半挠性电缆
50欧姆射频电缆组件,19 AWG半挠性电缆
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
50欧姆射频电缆组件,双护罩RG 316电缆
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆
50欧姆射频电缆组件,RG58电缆
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件
精确SMA电缆连接器
6 GHz, 50欧姆SMA插孔或插头,电缆连接器
50欧姆SMA插孔连接器
SMPM连接器和电缆组件,精密射频,65 GHz高频精密射频互连器高达65 GHz;单端口SMPM或多位置联动Magnum RF™解决方案。
50 Ohm .086" 射频毫米波电缆组件
50 Ohm,.047"射频毫米波电缆组件
高性能微波电缆,含铜箔屏蔽
精密SMPM电缆连接器
50 Ohm,系列内适配器
50 Ohm SMPM插头,达65 GHz,表面安装
50欧姆SMPM插头至65 GHz、混合技术
50欧姆SMPM插头,达65 GHz,通孔
50欧姆SMPM插头,达65 GHz,直角
50欧姆SMPM插头,达65 GHz,边缘安装
Magnum RF™联动、多位置SMPM电缆组件、0.047"电缆
Magnum RF™联动、多位置SMPM模块
Magnum RF™联动、多位置SMPM模块
SMP射频电缆组件高达40 GHz。适用于高性能测试应用。SMP互连器可实现轴向不重合的盲对接。与Samtec高性能低损耗微波电缆组件同时提供。
固体FEP介质,25 AWG微波电缆组件
50欧姆射频电缆组件,24 AWG半挠性电缆
精确SMP电缆连接器
50欧姆SMP插孔,子弹型适配器
50欧姆SMP插头,通孔式
50欧姆SMP插头,边缘安装
高频精密射频互连器高达18 GHz
50欧姆射频微波电缆组件
50欧姆射频微波电缆组件
精确TNCA电缆连接器
可靠的射频N型螺纹耦合连接器接口,50欧姆
50欧姆射频微波电缆组件
50欧姆射频微波电缆组件
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆
50欧姆射频电缆组件,RG58电缆
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
精确N型电缆连接器
BNC连接器、电缆和电缆组件,75和50欧姆微型快速连接/断开RF接口。
12G-SDI、75 Ohm射频电缆组件,4694R电缆
75欧姆射频电缆组件,RG179电缆
75欧姆射频电缆组件,RG6电缆
75欧姆射频电缆组件,1694A电缆
75欧姆BNC插孔和插头,电缆连接器
75欧姆BNC轻薄型混合技术压铸背板插孔
75欧姆BNC插孔,边缘安装
75欧姆BNC隔板插孔
75欧姆BNC插孔,通孔式
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
50欧姆BNC插孔或插头,电缆连接器
Samtec 75欧姆DIN 1.0/2.3连接器采用推拉耦合,为高密度应用设计。
12G-SDI、75 Ohm射频电缆组件,4694R电缆
12G-SDI、75 Ohm射频电缆组件,4855R电缆
75欧姆射频电缆组件,RG179电缆
75欧姆射频电缆组件,RG6电缆
75欧姆射频电缆组件,1694A电缆
75欧姆射频电缆组件,1855A电缆
75欧姆DIN 1.0/2.3插头,电缆连接器
75欧姆DIN 1.0/2.3插孔,通孔式
75欧姆DIN1.0/2.3插孔,背板通孔式
HD-BNC 75 ohm 12G-SDI性能,板密度是标准BNC解决方案的4倍。
12G-SDI、75 Ohm射频电缆组件,4694R电缆
12G-SDI、75 Ohm射频电缆组件,4855R电缆
75欧姆射频电缆组件,RG6电缆
75欧姆射频电缆组件,1694A电缆
75欧姆射频电缆组件,1855A电缆
75欧姆高密度BNC插头,电缆连接器
75 Ohm高密度BNC隔板插孔,混合技术,压铸
75欧姆高密度BNC隔板插孔,通孔式
75欧姆高密度BNC插孔,通孔式
75欧姆高密度BNC插孔,边缘安装
适合需要考虑性能和空间限制的微型高频系统使用。
50欧姆,直径 .047"射频柔性电缆组件
微型高频射频电缆组件,0.81 mm直径同轴电缆
微型高频射频电缆组件,1.13 mm直径同轴电缆
MCX连接器和电缆组件具有50和75欧姆阻抗,设计节省空间,大约比SMB小30%。
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
50欧姆射频电缆组件,双护罩RG 316电缆
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
50欧姆MCX插孔或插头,电缆针脚
50欧姆MCX插孔或插头,板连接器
75欧姆射频电缆组件,RG179电缆
75欧姆MCX插头,电缆终端
75欧姆MCX插孔或插头,板连接器
带有50和75欧姆阻抗的MMCX连接器和电缆组件,提供卡扣式耦合器和非磁性选项。
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
50欧姆射频电缆组件,双护罩RG 316电缆
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
50欧姆MMCX插头,电缆终端
50欧姆MMCX高频振动插孔或插头,电缆终端
50欧姆MMCX插孔或插头,通孔式
50}欧姆MMCX插孔或插头,表面安装
50欧姆MMCX插孔或插头,混合技术
50欧姆MMCX插孔或插头,边缘安装
50欧姆MMCX可转换插孔
50欧姆MMCX高频振动插孔或插头,通孔式
50欧姆MMCX高频振动插孔,边缘安装
75欧姆射频电缆组件,RG179电缆
5.00 mm 75欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
75 Ohm MMCX插孔或插头,电缆连接器
75欧姆MMCX插孔或插头,通孔式安装
SMB连接器、电缆和电缆组件,50和75欧姆射频超微型互连器,采用卡扣式耦合器和节省空间的SMA替代品。
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
50欧姆SMB插孔或插头、电缆终端
50欧姆SMB插头,通孔式
75欧姆射频电缆组件,RG179电缆
75}欧姆SMB插头,电缆终端
75欧姆SMB插头,通孔式
75欧姆SMB插孔,边缘安装
TNC连接器、电缆和电缆组件,50欧姆,具有标准和反极性螺纹耦合接口。
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
50欧姆射频电缆组件,双护罩RG 316电缆
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
50欧姆射频电缆组件,RG58电缆
50欧姆TNC插孔或插头,电缆终端
50欧姆TNC插孔,通孔式
用于毫米波应用的联动、多位置射频模块和电缆组件,是空间有限且需要高工作频率时的理想选择。
Magnum RF™联动、多位置SMPM电缆组件、0.047"电缆
开发中:Magnum RF™联动、多位置SMPM电缆组件、0.086"电缆
Magnum RF™联动、多位置SMPM模块
Magnum RF™联动、多位置SMPM模块
50 Ohm,系列内适配器
Bulls Eye®高性能测试组件采用了高密度的节省空间设计,能够在测试和测量应用中实现更小的评估板尺寸和更短的跟踪长度。Bulls Eye®块压缩安装于电路板上,可直接放置在被测试的SerDes附近。无焊接设计降低了整体成本,而且易于在实验室环境中使用。
开发中:90 GHz,Bulls Eye®高性能测试组件
70 GHz,Bulls Eye®高性能测试组件
50 GHz,Bulls Eye®高性能测试组件
高速带护罩双绞线电缆组件,适用于100欧姆应用。
圆形射频带护罩双绞线双芯电缆组件
圆形射频双芯插孔、通孔
圆形射频双芯插孔、隔板通孔
此系列IsoRate®高度隔离射频连接器和电缆可大量节省成本,约为传统射频连接器的一半。
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离射频电缆组件
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离射频插座料带
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离射频插头料带
Samtec提供具有卡口式、螺纹式和推拉式耦合功能的射频电缆连接器;适用于各种行业标准电缆。接口类型包括1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMPM、SMP、MCX、MMCX、SMB、TNC、BNC、高密度BNC以及其他许多种类。高频电缆连接器具有精确的公差接口,可确保出色的可重复性和高度的机械稳定性。下载我们的电缆连接器兼容性指南,了解行业标准电缆终端头。
高频精密射频互连器高达110 GHz
精确1.0 mm电缆连接器
50 Ohm,.047"射频毫米波电缆组件
高频精密射频互连器高达90 GHz
精确1.35 mm电缆连接器
50 Ohm,.047"射频毫米波电缆组件
50欧姆1.35 mm插孔,压缩安装
高频精密射频互连器高达65 GHz
精确1.85 mm电缆连接器
50 Ohm .086" 射频毫米波电缆组件
50 Ohm,.047"射频毫米波电缆组件
50欧姆1.85 mm插孔,压缩安装
高频精密射频互连器高达50 GHz
精确2.40 mm电缆连接器
50 Ohm .086" 射频毫米波电缆组件
50 Ohm,.047"射频毫米波电缆组件
50欧姆,直径.085"射频50 GHz电缆组件
高性能微波电缆,含铜箔屏蔽
50欧姆2.40 mm插孔,压缩安装
高频精密射频互连器高达40 GHz
精确2.92 mm电缆连接器
50 Ohm .086" 射频毫米波电缆组件
50 Ohm,.047"射频毫米波电缆组件
50欧姆,直径.085"射频50 GHz电缆组件
高性能微波电缆,含铜箔屏蔽
50欧姆2.92 mm插孔,压缩安装
高频精密射频互连器高达34 GHz
精确3.50 mm电缆连接器
固体介质,23 AWG微波电缆组件
高频精密射频互连器高达34 GHz
精确SSMA电缆连接器
超小型互连器,含螺纹耦合器
精确SMA电缆连接器
6 GHz, 50欧姆SMA插孔或插头,电缆连接器
高性能微波电缆,含铜箔屏蔽
50欧姆射频微波电缆组件
50欧姆射频微波电缆组件
固体FEP介质,25 AWG微波电缆组件
50欧姆射频电缆组件,24 AWG半挠性电缆
50欧姆射频电缆组件,19 AWG半挠性电缆
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
50欧姆射频电缆组件,双护罩RG 316电缆
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆
50欧姆射频电缆组件,RG58电缆
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件
50欧姆SMA插孔连接器
高达65 GHz的高频精密射频互连器;单端口SMPM或多位置联动Magnum RF™解决方案。
精密SMPM电缆连接器
50 Ohm,系列内适配器
50 Ohm .086" 射频毫米波电缆组件
50 Ohm,.047"射频毫米波电缆组件
高性能微波电缆,含铜箔屏蔽
50 Ohm SMPM插头,达65 GHz,表面安装
50欧姆SMPM插头至65 GHz、混合技术
50欧姆SMPM插头,达65 GHz,通孔
50欧姆SMPM插头,达65 GHz,直角
50欧姆SMPM插头,达65 GHz,边缘安装
Magnum RF™联动、多位置SMPM电缆组件、0.047"电缆
Magnum RF™联动、多位置SMPM模块
Magnum RF™联动、多位置SMPM模块
高频精密射频互连器高达40 GHz
精确SMP电缆连接器
50欧姆SMP插孔,子弹型适配器
固体FEP介质,25 AWG微波电缆组件
50欧姆射频电缆组件,24 AWG半挠性电缆
50欧姆SMP插头,通孔式
50欧姆SMP插头,边缘安装
高频精密射频互连器高达18 GHz
精确TNCA电缆连接器
50欧姆射频微波电缆组件
50欧姆射频微波电缆组件
可靠的N型螺纹耦合接口
精确N型电缆连接器
50欧姆射频微波电缆组件
50欧姆射频微波电缆组件
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆
50欧姆射频电缆组件,RG58电缆
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
75欧姆和50欧姆BNC微型快速连接/断开射频接口。
75欧姆BNC插孔和插头,电缆连接器
12G-SDI、75 Ohm射频电缆组件,4694R电缆
75欧姆射频电缆组件,RG179电缆
75欧姆射频电缆组件,RG6电缆
75欧姆射频电缆组件,1694A电缆
75欧姆BNC轻薄型混合技术压铸背板插孔
75欧姆BNC插孔,边缘安装
75欧姆BNC隔板插孔
75欧姆BNC插孔,通孔式
50欧姆BNC插孔或插头,电缆连接器
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
Samtec 75欧姆DIN 1.0/2.3连接器采用推拉耦合,为高密度应用设计。
75欧姆DIN 1.0/2.3插头,电缆连接器
12G-SDI、75 Ohm射频电缆组件,4694R电缆
12G-SDI、75 Ohm射频电缆组件,4855R电缆
75欧姆射频电缆组件,RG179电缆
75欧姆射频电缆组件,RG6电缆
75欧姆射频电缆组件,1694A电缆
75欧姆射频电缆组件,1855A电缆
75欧姆DIN 1.0/2.3插孔,通孔式
75欧姆DIN1.0/2.3插孔,背板通孔式
高密度BNC:75欧姆12G-SDI性能,板密度是标准BNC解决方案的4倍。
75欧姆高密度BNC插头,电缆连接器
12G-SDI、75 Ohm射频电缆组件,4694R电缆
12G-SDI、75 Ohm射频电缆组件,4855R电缆
75欧姆射频电缆组件,RG6电缆
75欧姆射频电缆组件,1694A电缆
75欧姆射频电缆组件,1855A电缆
75 Ohm高密度BNC隔板插孔,混合技术,压铸
75欧姆高密度BNC隔板插孔,通孔式
75欧姆高密度BNC插孔,通孔式
75欧姆高密度BNC插孔,边缘安装
迷你同轴互连器,节省空间设计,比SMB小约30%
50欧姆MCX插孔或插头,电缆针脚
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
50欧姆射频电缆组件,双护罩RG 316电缆
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
50欧姆MCX插孔或插头,板连接器
75欧姆MCX插头,电缆终端
75欧姆射频电缆组件,RG179电缆
75欧姆MCX插孔或插头,板连接器
超微型互连器,卡扣式耦合器。
50欧姆MMCX插头,电缆终端
50欧姆MMCX高频振动插孔或插头,电缆终端
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
50欧姆射频电缆组件,双护罩RG 316电缆
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
50欧姆MMCX插孔或插头,通孔式
50}欧姆MMCX插孔或插头,表面安装
50欧姆MMCX插孔或插头,混合技术
50欧姆MMCX插孔或插头,边缘安装
50欧姆MMCX可转换插孔
50欧姆MMCX高频振动插孔或插头,通孔式
50欧姆MMCX高频振动插孔,边缘安装
75 Ohm MMCX插孔或插头,电缆连接器
75欧姆射频电缆组件,RG179电缆
5.00 mm 75欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
75欧姆MMCX插孔或插头,通孔式安装
超小型互连器,采用卡扣式耦合器,可替换SMA,节省空间。
50欧姆SMB插孔或插头、电缆终端
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
50欧姆SMB插头,通孔式
75}欧姆SMB插头,电缆终端
75欧姆射频电缆组件,RG179电缆
75欧姆SMB插头,通孔式
75欧姆SMB插孔,边缘安装
标准和反极性螺纹耦合接口。
50欧姆TNC插孔或插头,电缆终端
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
50欧姆射频电缆组件,双护罩RG 316电缆
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
50欧姆射频电缆组件,RG58电缆
50欧姆TNC插孔,通孔式
射频板连接器包括电缆到板或板对板、联动和盲插应用选项。接口类型包括1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMPM、SMP、MCX、MMCX、SMB、TNC、BNC、高密度BNC以及其他许多种类。提供垂直、直角或边缘安装方向以及通孔、表面安装或混合技术PCB终端。
高频精密射频互连器高达90 GHz
50欧姆1.35 mm插孔,压缩安装
精确1.35 mm电缆连接器
50 Ohm,.047"射频毫米波电缆组件
高频精密射频互连器高达65 GHz
50欧姆1.85 mm插孔,压缩安装
精确1.85 mm电缆连接器
50 Ohm .086" 射频毫米波电缆组件
50 Ohm,.047"射频毫米波电缆组件
高频精密射频互连器高达50 GHz
50欧姆2.40 mm插孔,压缩安装
精确2.40 mm电缆连接器
50 Ohm .086" 射频毫米波电缆组件
50 Ohm,.047"射频毫米波电缆组件
50欧姆,直径.085"射频50 GHz电缆组件
高性能微波电缆,含铜箔屏蔽
高频精密射频互连器高达40 GHz
50欧姆2.92 mm插孔,压缩安装
精确2.92 mm电缆连接器
50 Ohm .086" 射频毫米波电缆组件
50 Ohm,.047"射频毫米波电缆组件
50欧姆,直径.085"射频50 GHz电缆组件
高性能微波电缆,含铜箔屏蔽
超小型互连器,含螺纹耦合器
50欧姆SMA插孔连接器
精确SMA电缆连接器
6 GHz, 50欧姆SMA插孔或插头,电缆连接器
高性能微波电缆,含铜箔屏蔽
50欧姆射频微波电缆组件
50欧姆射频微波电缆组件
固体FEP介质,25 AWG微波电缆组件
50欧姆射频电缆组件,24 AWG半挠性电缆
50欧姆射频电缆组件,19 AWG半挠性电缆
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
50欧姆射频电缆组件,双护罩RG 316电缆
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆
50欧姆射频电缆组件,RG58电缆
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件
高达65 GHz的高频精密射频互连器;单端口SMPM或多位置联动Magnum RF™解决方案。
50 Ohm SMPM插头,达65 GHz,表面安装
50欧姆SMPM插头至65 GHz、混合技术
50欧姆SMPM插头,达65 GHz,通孔
50欧姆SMPM插头,达65 GHz,直角
50欧姆SMPM插头,达65 GHz,边缘安装
精密SMPM电缆连接器
50 Ohm,系列内适配器
50 Ohm .086" 射频毫米波电缆组件
50 Ohm,.047"射频毫米波电缆组件
高性能微波电缆,含铜箔屏蔽
Magnum RF™联动、多位置SMPM电缆组件、0.047"电缆
Magnum RF™联动、多位置SMPM模块
Magnum RF™联动、多位置SMPM模块
高频精密射频互连器高达40 GHz
50欧姆SMP插头,通孔式
50欧姆SMP插头,边缘安装
精确SMP电缆连接器
50欧姆SMP插孔,子弹型适配器
固体FEP介质,25 AWG微波电缆组件
50欧姆射频电缆组件,24 AWG半挠性电缆
75 Ohm BNC微型快速连接/断开射频接口
75欧姆BNC轻薄型混合技术压铸背板插孔
75欧姆BNC插孔,边缘安装
75欧姆BNC隔板插孔
75欧姆BNC插孔,通孔式
75欧姆BNC插孔和插头,电缆连接器
12G-SDI、75 Ohm射频电缆组件,4694R电缆
75欧姆射频电缆组件,RG179电缆
75欧姆射频电缆组件,RG6电缆
75欧姆射频电缆组件,1694A电缆
Samtec 75欧姆DIN 1.0/2.3连接器采用推拉耦合,为高密度应用设计。
75欧姆DIN 1.0/2.3插孔,通孔式
75欧姆DIN1.0/2.3插孔,背板通孔式
75欧姆DIN 1.0/2.3插头,电缆连接器
12G-SDI、75 Ohm射频电缆组件,4694R电缆
12G-SDI、75 Ohm射频电缆组件,4855R电缆
75欧姆射频电缆组件,RG179电缆
75欧姆射频电缆组件,RG6电缆
75欧姆射频电缆组件,1694A电缆
75欧姆射频电缆组件,1855A电缆
高密度BNC:75欧姆12G-SDI性能,板密度是标准BNC解决方案的4倍。
75 Ohm高密度BNC隔板插孔,混合技术,压铸
75欧姆高密度BNC隔板插孔,通孔式
75欧姆高密度BNC插孔,通孔式
75欧姆高密度BNC插孔,边缘安装
75欧姆高密度BNC插头,电缆连接器
12G-SDI、75 Ohm射频电缆组件,4694R电缆
12G-SDI、75 Ohm射频电缆组件,4855R电缆
75欧姆射频电缆组件,RG6电缆
75欧姆射频电缆组件,1694A电缆
75欧姆射频电缆组件,1855A电缆
迷你同轴互连器,节省空间设计,比SMB小约30%
50欧姆MCX插孔或插头,电缆针脚
50欧姆MCX插孔或插头,板连接器
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
50欧姆射频电缆组件,双护罩RG 316电缆
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
75欧姆MCX插孔或插头,板连接器
75欧姆MCX插头,电缆终端
75欧姆射频电缆组件,RG179电缆
超微型互连器,卡扣式耦合器。
50欧姆MMCX插孔或插头,通孔式
50}欧姆MMCX插孔或插头,表面安装
50欧姆MMCX插孔或插头,混合技术
50欧姆MMCX插孔或插头,边缘安装
50欧姆MMCX可转换插孔
50欧姆MMCX高频振动插孔或插头,通孔式
50欧姆MMCX高频振动插孔,边缘安装
50欧姆MMCX插头,电缆终端
50欧姆MMCX高频振动插孔或插头,电缆终端
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
50欧姆射频电缆组件,双护罩RG 316电缆
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
75欧姆MMCX插孔或插头,通孔式安装
75 Ohm MMCX插孔或插头,电缆连接器
75欧姆射频电缆组件,RG179电缆
5.00 mm 75欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
超小型互连器,采用卡扣式耦合器,可替换SMA,节省空间。
50欧姆SMB插头,通孔式
50欧姆SMB插孔或插头、电缆终端
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
75欧姆SMB插头,通孔式
75欧姆SMB插孔,边缘安装
75}欧姆SMB插头,电缆终端
75欧姆射频电缆组件,RG179电缆
标准和反极性螺纹耦合接口。
50欧姆TNC插孔,通孔式
50欧姆TNC插孔或插头,电缆终端
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
50欧姆射频电缆组件,双护罩RG 316电缆
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
50欧姆射频电缆组件,RG58电缆
Samtec提供堆叠高度从4.22 mm (.166") 到10 mm (.394")的射频板对板连接器。解决方案包括高密度多位置模块、用于轴向和径向浮动式盲插或偏差应用的SMPM/SMP以及高度隔离低成本系统。
Magnum RF™联动、多位置SMPM模块
Magnum RF™联动、多位置SMPM模块
50 Ohm,系列内适配器
50欧姆SMPM插头,达65 GHz,通孔
50欧姆SMP插头,通孔式
50欧姆SMP插孔,子弹型适配器
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离射频插座料带
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离射频插头料带
5.00 mm 50 欧姆联动微小型射频插座,PCB板安装
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,PCB板安装
5.00 mm 75 欧姆联动微小型射频插座,PCB板安装
5.00 mm 75欧姆联动微小型射频插头,PCB板安装
Samtec提供具有良好VSWR与插入损耗表现的串联和并联精密射频适配器。插头对插头(公对公)、插孔对插孔(母对母)或插头对插孔(公对母)适配器可提供螺纹或推入式连接。接口类型包括SMPM、1.00 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm等等,以支持高达110 GHz的高频应用。SMPM对SMPM(PRFIA系列)弹簧式子弹型适配器在高振动应用中可保持一致的信号接触,以确保整个系统的出色性能。
用于SMPM、1.85 mm、2.40 mm或2.92 mm互连器的高频精密射频串联射频适配器
50 Ohm,系列内适配器
高频精密射频并联适配器,适用于1.00 mm至1.85 mm或SMPM至2. 92 mm连接
50欧姆,系列间适配器
Samtec射频原创解决方案包括用于测试和测量的Bulls Eye®、组合和超微型系统、100欧姆带护罩双绞线电缆组件、IsoRate®高度隔离射频和75 Ohm或高振动MMCX解决方案。
Bulls Eye®高性能测试组件采用了高密度的节省空间设计,能够在测试和测量应用中实现更小的评估板尺寸和更短的跟踪长度。Bulls Eye®块压缩安装于电路板上,可直接放置在被测试的SerDes附近。无焊接设计降低了整体成本,而且易于在实验室环境中使用。
开发中:90 GHz,Bulls Eye®高性能测试组件
70 GHz,Bulls Eye®高性能测试组件
50 GHz,Bulls Eye®高性能测试组件
用于毫米波应用的联动、多位置射频模块和电缆组件,是空间有限且需要高工作频率时的理想选择。
Magnum RF™联动、多位置SMPM电缆组件、0.047"电缆
开发中:Magnum RF™联动、多位置SMPM电缆组件、0.086"电缆
Magnum RF™联动、多位置SMPM模块
Magnum RF™联动、多位置SMPM模块
50 Ohm,系列内适配器
Samtec的联动微型高性能射频插孔、插头和电缆采用5.00 mm间距,并可提供板对板或电缆到板系统。
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
5.00 mm 75欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
5.00 mm 75欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
5.00 mm 50 欧姆联动微小型射频插座,PCB板安装
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,PCB板安装
5.00 mm 75 欧姆联动微小型射频插座,PCB板安装
5.00 mm 75欧姆联动微小型射频插头,PCB板安装
高速带护罩双绞线电缆组件,适用于100欧姆应用。
圆形射频带护罩双绞线双芯电缆组件
圆形射频双芯插孔、通孔
圆形射频双芯插孔、隔板通孔
此系列IsoRate®高度隔离射频连接器和电缆可大量节省成本,约为传统射频连接器的一半。
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离射频电缆组件
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离射频插座料带
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离射频插头料带
微型迷你互连器,高拔出力。
75欧姆MMCX插孔或插头,通孔式安装
75 Ohm MMCX插孔或插头,电缆连接器
75欧姆射频电缆组件,RG179电缆
5.00 mm 75欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
超微型互连器,卡扣式耦合器,适合高振动应用。
50欧姆MMCX高频振动插孔或插头,电缆终端
50欧姆MMCX高频振动插孔或插头,通孔式
50欧姆MMCX高频振动插孔,边缘安装
© 2024 Samtec版权所有。保留所有权利。