射频电缆组件

使用Samtec的RF Cable Solutionator®构建您的RF电缆组件。RF Cable Solutionator®能帮助工程师在一分钟内选择连接器和电缆类型,并创建最终零件编号。结果包括产品规格、定价和可用性、型号和印刷品。Samtec提供各种低损耗微波/毫米波射频电缆组件,从 .047 到 .277、RG型电缆 (316,174, 178, 58, 179, 6)、12G-SDI Belden电缆、高密度组合和Samtec-优化品种。接口类型包括1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMPM、SMP、MCX、MMCX、BNC、高密度BNC、MHF U.FL/W.FL等等。


1.00 mm 精密射频, 50欧姆1.00 mm 精密射频, 50欧姆

高频精密射频互连器高达110 GHz

特色
  • 性能高达110 GHz(W-频段)
  • 可靠的机械设计,高对接次数
  • 极高毫米波测试应用(亚太赫兹频谱)中的精确测量
  • 提供RF047-A电缆组件选项
产品
V
  • RF047-A
  • PRF10
1.00 mm 精密射频, 50欧姆

1.35 mm 精密射频, 50欧姆1.35 mm 精密射频, 50欧姆

高频精密射频互连器高达90 GHz

特色
  • 性能高达90 GHz(E波段)
  • 可靠的机械设计,高对接次数
  • 提供RF047-A电缆组件选项
  • 定位功能:在PCB上增加基准以消除任何视觉错位,确保连接器峰值性能
  • 高性能测试应用的理想选择
  • 电缆组件、电缆连接器和板级互连件
产品
V
  • RF047-A
  • PRF13
  • 135
1.35 mm 精密射频, 50欧姆

1.85 mm 精密射频, 50欧姆1.85毫米连接器和电缆组件,50欧姆精密射频

1.85毫米连接器和电缆组件,50欧姆精密射频高频互连器高达65 GHz

特色
  • 性能高达65 GHz
  • 在RF047-A和RF086电缆组件上提供
  • 压缩,板级互连器,用于带线或微带传输
  • 定位功能:在PCB上增加基准以消除任何视觉错位,确保连接器峰值性能
  • 高性能测试应用的理想选择
  • 也提供兼容行业标准电缆的电缆连接器
产品
V
  • RF086
  • RF047-A
  • PRF18
  • 185
1.85 mm 精密射频, 50欧姆

2.40 mm 精密射频, 50欧姆2.40 mm 精密射频, 50欧姆

高频精密射频互连器高达50 GHz

特色
  • 性能高达50 GHz
  • 提供RF23C、RF047-A、RF085和RF086电缆组件选项
  • 压缩,板级互连器,用于带线或微带传输
  • 定位功能:在PCB上增加基准以消除任何视觉错位,确保连接器峰值性能
  • 高性能测试应用的理想选择
产品
V
  • RF086
  • RF047-A
  • RF085
  • RF23C
  • PRF24
  • 240
2.40 mm 精密射频, 50欧姆

2.92mm射频电缆组件和连接器,精密射频,50 Ohm2.92mm射频电缆组件和连接器,精密射频,50 Ohm

2.92mm精密射频电缆组件和连接器,频率高达40 GHz,是高性能测试应用的理想选择。具有各种厚度的板级压缩安装互连器,并提供低损耗微波电缆组件。

特色
  • 性能高达40 GHz
  • 压缩,板级互连器,用于带线或微带传输
  • 提供RF23C、RF047-A、RF085和RF086电缆组件选项
  • 定位功能:在PCB上增加基准以消除任何视觉错位,确保连接器峰值性能
  • 高性能测试应用的理想选择
产品
V
  • RF086
  • RF047-A
  • RF085
  • RF23C
  • PRF92
  • 292
2.92mm射频电缆组件和连接器,精密射频,50 Ohm

3.50 mm 精密射频, 50欧姆3.50 mm 精密射频, 50欧姆

高频精密射频互连器高达34 GHz

特色
  • 性能高达34 GHz
  • 23 AWG固体介质低损耗微波电缆(RF23S)上的电缆连接器
  • 按需的板级边缘安装
产品
V
  • RF23S
  • PRF35
3.50 mm 精密射频, 50欧姆

SMA 50欧姆SMA连接器和电缆组件,50欧姆射频

50欧姆射频SMA连接器和电缆组件。超小型互连器,含螺纹耦合器。

特色
  • 性能高达18 GHz
  • 提供26.5 GHz选项
  • 提供多种标准电缆组件
  • 提供各种方向和PCB针脚
  • 提供精准电缆连接器,用于多种高频行业标准电缆
  • 还提供RG 174、RF 316、RG 178和RG 58电缆连接器
  • 机械上兼容2.92 mm和3.50 mm互连器
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
产品
V
  • RF086
  • RF23C
  • RF180
  • RF280
  • RF25S
  • RF405
  • RF402
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • RF058
  • GRF1H-C
  • IJ5H
  • PRF01
  • SMA-CA
  • SMA
SMA 50欧姆

SMPM精确射频,50欧姆SMPM连接器和电缆组件,精密射频,65 GHz

SMPM连接器和电缆组件,精密射频,65 GHz高频精密射频互连器高达65 GHz;单端口SMPM或多位置联动Magnum RF™解决方案。

特色
  • 微型推拉连接器;比SMP小30%
  • 子弹型适配器可实现板对板盲插应用
  • Magnum RF™联动多位置解决方案(电缆到板和板对板)
  • 低VSWR
  • 全卡位、平滑孔口或缓冲保护层,适应各种保持力
  • 直式、直角和边缘安装
  • .047、.086和 Samtec 23 AWG低损耗毫米波电缆组件
产品
V
  • RF086
  • RF047-A
  • RF23C
  • PRFM0
  • PRFIA
  • SMPM-SM
  • SMPM-MT
  • SMPM-ST-TH
  • SMPM-RA-TH
  • SMPM-EM
  • GC47
  • GPPC
  • GPPB
SMPM精确射频,50欧姆

SMP精确射频,50欧姆SMP射频电缆组件,精密射频,50 Ohm、40 GHz电缆组件

SMP射频电缆组件高达40 GHz。适用于高性能测试应用。SMP互连器可实现轴向不重合的盲对接。与Samtec高性能低损耗微波电缆组件同时提供。

特色
  • 可选两种标准长度的子弹型适配器
  • 性能高达40 GHz
  • 可帮助使X和Y方向对准
  • RG 405(.086" DIA)半挠性或25 AWG耐用型固体介质微波电缆针脚
  • 接口适用于紧密及更为安全的连接
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
产品
V
  • RF25S
  • RF405
  • PRF00
  • SMP-B
  • SMP-TH
  • SMP-EM
SMP精确射频,50欧姆

TNCA,精确射频,50欧姆TNCA,精确射频,50欧姆

高频精密射频互连器高达18 GHz

特色
  • 性能高达18 GHz
  • 空气介质设计,以降低VSWR和插入损耗
  • 优异的耐电压击穿性
  • 出色的平均电源处理
  • 提供RF180和RF280电缆组件
  • 提供电缆连接器
产品
V
  • RF180
  • RF280
  • PRF04
TNCA,精确射频,50欧姆

N 型50欧姆N型射频连接器、电缆和组件,50欧姆

可靠的射频N型螺纹耦合连接器接口,50欧姆

特色
  • 3 GHz或18 GHz性能选项
  • 直式、直角或隔板式
  • 提供RG 174/316/178/58或.178"和.277"低损耗微波电缆组件
产品
V
  • RF180
  • RF280
  • RF174
  • RF316
  • RF178
  • RF058
  • GRF1H-C
  • PRF06
N 型50欧姆

BNC 75和50欧姆BNC连接器、电缆和电缆组件,75和50欧姆

BNC连接器、电缆和电缆组件,75和50欧姆微型快速连接/断开RF接口。

特色
  • 75欧姆:针对12G-SDI广播视频解决方案进行了优化
  • 75欧姆:性能可达12 GHz
  • 75 Ohm:RG 179、RG 6或Belden 1694A/4694R电缆选项
  • 50欧姆:性能可达4 GHz
  • 50欧姆:RG 174、RG 316、RG 178电缆可用
产品
V
  • RFC6T
  • RF179
  • RFA6T
  • RFB6T
  • BNC7T-CA
  • BNC7T-BM
  • BNC7T-EM
  • BNC7T-BH
  • BNC7T-TH
  • RF174
  • RF316
  • RF178
  • GRF1H-C
  • BNC5-CA
BNC 75和50欧姆

DIN 1.0/2.3 75欧姆DIN 1.0/2.3 75 Ohm射频连接器和电缆

Samtec 75欧姆DIN 1.0/2.3连接器采用推拉耦合,为高密度应用设计。

特色
  • 已优化12G-SDI视频广播解决方案指南
  • 75欧姆阻抗
  • 适用于通孔式,直角和电缆针脚
  • 推/拉对接系统
  • 提供RG 179、RG 6或Belden 4694R/4855R/1694A/1855A电缆选项
产品
V
  • RFC6T
  • RFC8T
  • RF179
  • RFA6T
  • RFB6T
  • RFB8T
  • DIN7A-CA
  • DIN7A-TH
  • DIN7A-BH
DIN 1.0/2.3 75欧姆

HD-BNC 75欧姆HD-BNC,高密度BNC 75 Ohm射频连接器、电缆及组件

HD-BNC 75 ohm 12G-SDI性能,板密度是标准BNC解决方案的4倍。

特色
  • 75欧姆性能
  • 为最大化面板密度设计
  • 4x 标准BNC面板密度
  • 比标准BNC轻20%
  • 四分之一转耦合设计
  • 符合CoaXPress® 2.0标准
产品
V
  • RFC6T
  • RFC8T
  • RFA6T
  • RFB6T
  • RFB8T
  • HDBNC-CA
  • HDBNC-BM
  • HDBNC-BH
  • HDBNC-TH
  • HDBNC-EM
HD-BNC 75欧姆

微型高频50欧姆微型高频50欧姆电缆组件

适合需要考虑性能和空间限制的微型高频系统使用。

特色
  • 性能高达10 GHz
  • 柔性直径 .047"电缆,HMHF1针脚
  • .081 mm和1.13 mm直径同轴电缆,提供MHF1、MHF3或MHF4连接器选项
产品
V
  • RF047
  • MH081
  • MH113
微型高频50欧姆

MCX 50和75欧姆MCX连接器和电缆组件,50和75欧姆 | Samtec

MCX连接器和电缆组件具有50和75欧姆阻抗,设计节省空间,大约比SMB小30%。

特色
  • 比SMB小30%
  • 垂直和直角组装方向
  • 性能:可达6 GHz
  • 50欧姆:RG 174、RG 316或RG 178电缆终端头
  • 50欧姆:非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
  • 75欧姆:RG 179电缆可用
产品
V
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • IJ5H
  • GRF1H-C
  • MCX-CA
  • MCX
  • RF179
  • MCX7-CA
  • MCX7
MCX 50和75欧姆

MMCX 50和75欧姆MMCX连接器和电缆组件,50和75欧姆

带有50和75欧姆阻抗的MMCX连接器和电缆组件,提供卡扣式耦合器和非磁性选项。

特色
  • 性能高达6 GHz
  • 简易卡扣式耦合器
  • 50欧姆:RG 174、RG 316或RG 178电缆终端头
  • 50欧姆:适用高频振动环境的插孔和插头
  • 50欧姆:插孔含可切换的内部/外部天线
  • 50欧姆:非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
  • 75欧姆:RG 179电缆可用
产品
V
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • IJ5H
  • GRF1H-C
  • MMCX-CA
  • MMCXV-CA
  • MMCX-TH
  • MMCX-SM
  • MMCX-MT
  • MMCX-EM
  • MMCX-SW
  • MMCXV-TH
  • MMCXV-EM
  • RF179
  • GRF7H-C
  • MMCX7-CA
  • MMCX7-TH
MMCX 50和75欧姆

SMB 50和75欧姆SMB连接器、电缆和电缆组件,50和75欧姆射频

SMB连接器、电缆和电缆组件,50和75欧姆射频超微型互连器,采用卡扣式耦合器和节省空间的SMA替代品。

特色
  • 50欧姆性能达6 GHz;75欧姆性能达4 GHz
  • 简易卡扣式耦合器
  • 50欧姆:RG 174、RG 316或RG 178电缆终端头
  • 50欧姆:非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
  • 75欧姆:RG 179电缆可用
产品
V
  • RF174
  • RF316
  • RF178
  • IJ5H
  • GRF1H-C
  • SMB5-CA
  • SMB5-TH
  • RF179
  • SMB7H-CA
  • SMB7H-TH
  • SMB7H-EM
SMB 50和75欧姆

TNC 50欧姆TNC连接器、电缆和电缆组件,50欧姆射频

TNC连接器、电缆和电缆组件,50欧姆,具有标准和反极性螺纹耦合接口。

特色
  • 性能高达6 GHz
  • 直角通孔式插孔
  • 直式插头或隔板插孔
  • RG 174,RG 316,RG 178或RG 58电缆终端头
产品
V
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • GRF1H-C
  • RF058
  • TNC-CA
  • TNC-TH
TNC 50欧姆

Magnum RF™ Magnum RF™联动、多位置、高频连接器

用于毫米波应用的联动、多位置射频模块和电缆组件,是空间有限且需要高工作频率时的理想选择。

特色
  • 高密度、省空间设计
  • 具有可变保持力的推拉式接口
  • 绞合式,SMPM连接器:无模式操作,最高可达65GHz
  • 微型 SMPM 样式可实现更小的束尺寸,以减轻重量并增加气流
  • 50欧姆阻抗
  • 电缆到板和板对板解决方案
  • 子弹型适配器允许轴向和径向偏差,并且可以盲插
产品
V
  • GC47
  • GC86
  • GPPC
  • GPPB
  • PRFIA
Magnum RF™

Bulls Eye®BullsEye®射频高性能测试达到90 GHz

Bulls Eye®高性能测试组件采用了高密度的节省空间设计,能够在测试和测量应用中实现更小的评估板尺寸和更短的跟踪长度。Bulls Eye®块压缩安装于电路板上,可直接放置在被测试的SerDes附近。无焊接设计降低了整体成本,而且易于在实验室环境中使用。

特色
  • 90 GHz、70 GHz、50 GHz或40 GHz测试组件
  • 压缩安装于电路板上,可直接放置在被测试的SerDes附近
  • 无焊接设计降低成本
  • 易于在实验室环境中使用
  • 微带/CPW或带线PCB传输
  • 与仪器连接的终端2: 1.00毫米,1.85毫米,2.40毫米或2.92毫米
  • 高密度、省空间设计
  • 单排或双排
  • 适用于性能验证的测试板
  • 射频团队:专门的射频工程师将为您提供个人支持,以满足特定的射频挑战
产品
V
  • BE90A
  • BE70A
  • BE40A
Bulls Eye®

带护罩双绞线电缆带护罩双绞线电缆系统

高速带护罩双绞线电缆组件,适用于100欧姆应用。

特色
  • 100欧姆信号路由
  • 28 AWG带护罩双绞线电缆
  • 可提供针脚和插座终端
  • 电缆长度可选
产品
V
  • C28S
  • CJT-TH
  • CJT-BH
带护罩双绞线电缆

IsoRate®IsoRate®高度隔离射频连接器和电缆

此系列IsoRate®高度隔离射频连接器和电缆可大量节省成本,约为传统射频连接器的一半。

特色
  • 传统射频连接器一半的成本,相同的性能
  • 高度隔离的Edge Rate®端子
  • 50欧姆板对板系统
  • 50欧姆全联动系统或与行业标准端口2种选项联动
  • 提供正向锁扣
产品
V
  • IJ5C
  • IJ5H
  • IJ5
  • IP5
IsoRate®

Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....