射频板连接器包括电缆到板或板对板、联动和盲插应用选项。接口类型包括1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMPM、SMP、MCX、MMCX、SMB、TNC、BNC、高密度BNC以及其他许多种类。提供垂直、直角或边缘安装方向以及通孔、表面安装或混合技术PCB终端。
高频精密射频互连器高达90 GHz
50欧姆1.35 mm插孔,压缩安装
精确1.35 mm电缆连接器
50 Ohm,.047"射频毫米波电缆组件
高频精密射频互连器高达65 GHz
50欧姆1.85 mm插孔,压缩安装
精确1.85 mm电缆连接器
50 Ohm .086" 射频毫米波电缆组件
50 Ohm,.047"射频毫米波电缆组件
高频精密射频互连器高达50 GHz
50欧姆2.40 mm插孔,压缩安装
精确2.40 mm电缆连接器
50 Ohm .086" 射频毫米波电缆组件
50 Ohm,.047"射频毫米波电缆组件
50欧姆,直径.085"射频50 GHz电缆组件
高性能微波电缆,含铜箔屏蔽
高频精密射频互连器高达40 GHz
50欧姆2.92 mm插孔,压缩安装
精确2.92 mm电缆连接器
50 Ohm .086" 射频毫米波电缆组件
50 Ohm,.047"射频毫米波电缆组件
50欧姆,直径.085"射频50 GHz电缆组件
高性能微波电缆,含铜箔屏蔽
超小型互连器,含螺纹耦合器
50欧姆SMA插孔连接器
精确SMA电缆连接器
6 GHz, 50欧姆SMA插孔或插头,电缆连接器
高性能微波电缆,含铜箔屏蔽
50欧姆射频微波电缆组件
50欧姆射频微波电缆组件
固体FEP介质,25 AWG微波电缆组件
50欧姆射频电缆组件,24 AWG半挠性电缆
50欧姆射频电缆组件,19 AWG半挠性电缆
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
50欧姆射频电缆组件,双护罩RG 316电缆
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆
50欧姆射频电缆组件,RG58电缆
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件
高达65 GHz的高频精密射频互连器;单端口SMPM或多位置联动Magnum RF™解决方案。
50 Ohm SMPM插头,达65 GHz,表面安装
50欧姆SMPM插头至65 GHz、混合技术
50欧姆SMPM插头,达65 GHz,通孔
50欧姆SMPM插头,达65 GHz,直角
50欧姆SMPM插头,达65 GHz,边缘安装
精密SMPM电缆连接器
50 Ohm,系列内适配器
50 Ohm .086" 射频毫米波电缆组件
50 Ohm,.047"射频毫米波电缆组件
高性能微波电缆,含铜箔屏蔽
Magnum RF™联动、多位置SMPM电缆组件、0.047"电缆
Magnum RF™联动、多位置SMPM模块
Magnum RF™联动、多位置SMPM模块
高频精密射频互连器高达40 GHz
50欧姆SMP插头,通孔式
50欧姆SMP插头,边缘安装
精确SMP电缆连接器
50欧姆SMP插孔,子弹型适配器
固体FEP介质,25 AWG微波电缆组件
50欧姆射频电缆组件,24 AWG半挠性电缆
75 Ohm BNC微型快速连接/断开射频接口
75欧姆BNC轻薄型混合技术压铸背板插孔
75欧姆BNC插孔,边缘安装
75欧姆BNC隔板插孔
75欧姆BNC插孔,通孔式
75欧姆BNC插孔和插头,电缆连接器
12G-SDI、75 Ohm射频电缆组件,4694R电缆
75欧姆射频电缆组件,RG179电缆
75欧姆射频电缆组件,RG6电缆
75欧姆射频电缆组件,1694A电缆
Samtec 75欧姆DIN 1.0/2.3连接器采用推拉耦合,为高密度应用设计。
75欧姆DIN 1.0/2.3插孔,通孔式
75欧姆DIN1.0/2.3插孔,背板通孔式
75欧姆DIN 1.0/2.3插头,电缆连接器
12G-SDI、75 Ohm射频电缆组件,4694R电缆
12G-SDI、75 Ohm射频电缆组件,4855R电缆
75欧姆射频电缆组件,RG179电缆
75欧姆射频电缆组件,RG6电缆
75欧姆射频电缆组件,1694A电缆
75欧姆射频电缆组件,1855A电缆
高密度BNC:75欧姆12G-SDI性能,板密度是标准BNC解决方案的4倍。
75 Ohm高密度BNC隔板插孔,混合技术,压铸
75欧姆高密度BNC隔板插孔,通孔式
75欧姆高密度BNC插孔,通孔式
75欧姆高密度BNC插孔,边缘安装
75欧姆高密度BNC插头,电缆连接器
12G-SDI、75 Ohm射频电缆组件,4694R电缆
12G-SDI、75 Ohm射频电缆组件,4855R电缆
75欧姆射频电缆组件,RG6电缆
75欧姆射频电缆组件,1694A电缆
75欧姆射频电缆组件,1855A电缆
迷你同轴互连器,节省空间设计,比SMB小约30%
50欧姆MCX插孔或插头,电缆针脚
50欧姆MCX插孔或插头,板连接器
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
50欧姆射频电缆组件,双护罩RG 316电缆
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
75欧姆MCX插孔或插头,板连接器
75欧姆MCX插头,电缆终端
75欧姆射频电缆组件,RG179电缆
超微型互连器,卡扣式耦合器。
50欧姆MMCX插孔或插头,通孔式
50}欧姆MMCX插孔或插头,表面安装
50欧姆MMCX插孔或插头,混合技术
50欧姆MMCX插孔或插头,边缘安装
50欧姆MMCX可转换插孔
50欧姆MMCX高频振动插孔或插头,通孔式
50欧姆MMCX高频振动插孔,边缘安装
50欧姆MMCX插头,电缆终端
50欧姆MMCX高频振动插孔或插头,电缆终端
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
50欧姆射频电缆组件,双护罩RG 316电缆
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
75欧姆MMCX插孔或插头,通孔式安装
75 Ohm MMCX插孔或插头,电缆连接器
75欧姆射频电缆组件,RG179电缆
5.00 mm 75欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
超小型互连器,采用卡扣式耦合器,可替换SMA,节省空间。
50欧姆SMB插头,通孔式
50欧姆SMB插孔或插头、电缆终端
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
75欧姆SMB插头,通孔式
75欧姆SMB插孔,边缘安装
75}欧姆SMB插头,电缆终端
75欧姆射频电缆组件,RG179电缆
标准和反极性螺纹耦合接口。
50欧姆TNC插孔,通孔式
50欧姆TNC插孔或插头,电缆终端
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆
50欧姆射频电缆组件,双护罩RG 316电缆
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件
50欧姆射频电缆组件,RG58电缆
Samtec提供堆叠高度从4.22 mm (.166") 到10 mm (.394")的射频板对板连接器。解决方案包括高密度多位置模块、用于轴向和径向浮动式盲插或偏差应用的SMPM/SMP以及高度隔离低成本系统。
Magnum RF™联动、多位置SMPM模块
Magnum RF™联动、多位置SMPM模块
50 Ohm,系列内适配器
50欧姆SMPM插头,达65 GHz,通孔
50欧姆SMP插头,通孔式
50欧姆SMP插孔,子弹型适配器
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离射频插座料带
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离射频插头料带
5.00 mm 50 欧姆联动微小型射频插座,PCB板安装
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,PCB板安装
5.00 mm 75 欧姆联动微小型射频插座,PCB板安装
5.00 mm 75欧姆联动微小型射频插头,PCB板安装
© 2024 Samtec版权所有。保留所有权利。