射频电缆组件

使用Samtec的RF Cable Solutionator®构建您的RF电缆组件。RF Cable Solutionator®能帮助工程师在一分钟内选择连接器和电缆类型,并创建最终零件编号。结果包括产品规格、定价和可用性、型号和印刷品。Samtec提供各种低损耗微波/毫米波射频电缆组件,从 .047 到 .277、RG型电缆 (316,174, 178, 58, 179, 6)、12G-SDI Belden电缆、高密度组合和Samtec-优化品种。接口类型包括1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMPM、SMP、MCX、MMCX、BNC、高密度BNC、MHF U.FL/W.FL等等。


1.00 mm 精密射频, 50欧姆1.00 mm 精密射频, 50欧姆

高频精密射频互连器高达110 GHz

特色
  • 性能高达110 GHz(W-频段)
  • 可靠的机械设计,高对接次数
  • 极高毫米波测试应用(亚太赫兹频谱)中的精确测量
  • 提供RF047-A电缆组件选项
产品
V
  • RF047-A
  • PRF10
1.00 mm 精密射频, 50欧姆

1.35 mm 精密射频, 50欧姆1.35 mm 精密射频, 50欧姆

高频精密射频互连器高达90 GHz

特色
  • 性能高达90 GHz(E波段)
  • 可靠的机械设计,高对接次数
  • 提供RF047-A电缆组件选项
  • 定位功能:在PCB上增加基准以消除任何视觉错位,确保连接器峰值性能
  • 高性能测试应用的理想选择
  • 电缆组件、电缆连接器和板级互连件
产品
V
  • RF047-A
  • PRF13
  • 135
1.35 mm 精密射频, 50欧姆

1.85 mm 精密射频, 50欧姆1.85毫米连接器和电缆组件,50欧姆精密射频

1.85毫米连接器和电缆组件,50欧姆精密射频高频互连器高达65 GHz

特色
  • 性能高达65 GHz
  • 在RF047-A和RF086电缆组件上提供
  • 压缩,板级互连器,用于带线或微带传输
  • 定位功能:在PCB上增加基准以消除任何视觉错位,确保连接器峰值性能
  • 高性能测试应用的理想选择
  • 也提供兼容行业标准电缆的电缆连接器
产品
V
  • RF086
  • RF047-A
  • PRF18
  • 185
1.85 mm 精密射频, 50欧姆

2.40 mm 精密射频, 50欧姆2.40 mm 精密射频, 50欧姆

高频精密射频互连器高达50 GHz

特色
  • 性能高达50 GHz
  • 提供RF23C、RF047-A、RF085和RF086电缆组件选项
  • 压缩,板级互连器,用于带线或微带传输
  • 定位功能:在PCB上增加基准以消除任何视觉错位,确保连接器峰值性能
  • 高性能测试应用的理想选择
产品
V
  • RF086
  • RF047-A
  • RF085
  • RF23C
  • PRF24
  • 240
2.40 mm 精密射频, 50欧姆

2.92mm射频电缆组件和连接器,精密射频,50 Ohm2.92mm射频电缆组件和连接器,精密射频,50 Ohm

2.92mm精密射频电缆组件和连接器,频率高达40 GHz,是高性能测试应用的理想选择。具有各种厚度的板级压缩安装互连器,并提供低损耗微波电缆组件。

特色
  • 性能高达40 GHz
  • 压缩,板级互连器,用于带线或微带传输
  • 提供RF23C、RF047-A、RF085和RF086电缆组件选项
  • 定位功能:在PCB上增加基准以消除任何视觉错位,确保连接器峰值性能
  • 高性能测试应用的理想选择
产品
V
  • RF086
  • RF047-A
  • RF085
  • RF23C
  • PRF92
  • 292
2.92mm射频电缆组件和连接器,精密射频,50 Ohm

3.50 mm 精密射频, 50欧姆3.50 mm 精密射频, 50欧姆

高频精密射频互连器高达34 GHz

特色
  • 性能高达34 GHz
  • 23 AWG固体介质低损耗微波电缆(RF23S)上的电缆连接器
  • 按需的板级边缘安装
产品
V
  • RF23S
  • PRF35
3.50 mm 精密射频, 50欧姆

SMA 50欧姆SMA连接器和电缆组件,50欧姆射频

50欧姆射频SMA连接器和电缆组件。超小型互连器,含螺纹耦合器。

特色
  • 性能高达18 GHz
  • 提供26.5 GHz选项
  • 提供多种标准电缆组件
  • 提供各种方向和PCB针脚
  • 提供精准电缆连接器,用于多种高频行业标准电缆
  • 还提供RG 174、RF 316、RG 178和RG 58电缆连接器
  • 机械上兼容2.92 mm和3.50 mm互连器
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
产品
V
  • RF086
  • RF23C
  • RF180
  • RF280
  • RF25S
  • RF405
  • RF402
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • RF058
  • GRF1H-C
  • IJ5H
  • PRF01
  • SMA-CA
  • SMA
SMA 50欧姆

SMPM精确射频,50欧姆SMPM连接器和电缆组件,精密射频,65 GHz

SMPM连接器和电缆组件,精密射频,65 GHz高频精密射频互连器高达65 GHz;单端口SMPM或多位置联动Magnum RF™解决方案。

特色
  • 微型推拉连接器;比SMP小30%
  • 子弹型适配器可实现板对板盲插应用
  • Magnum RF™联动多位置解决方案(电缆到板和板对板)
  • 低VSWR
  • 全卡位、平滑孔口或缓冲保护层,适应各种保持力
  • 直式、直角和边缘安装
  • .047、.086和 Samtec 23 AWG低损耗毫米波电缆组件
产品
V
  • RF086
  • RF047-A
  • RF23C
  • PRFM0
  • PRFIA
  • SMPM-SM
  • SMPM-MT
  • SMPM-ST-TH
  • SMPM-RA-TH
  • SMPM-EM
  • GC47
  • GPPC
  • GPPB
SMPM精确射频,50欧姆

SMP精确射频,50欧姆SMP射频电缆组件,精密射频,50 Ohm、40 GHz电缆组件

SMP射频电缆组件高达40 GHz。适用于高性能测试应用。SMP互连器可实现轴向不重合的盲对接。与Samtec高性能低损耗微波电缆组件同时提供。

特色
  • 可选两种标准长度的子弹型适配器
  • 性能高达40 GHz
  • 可帮助使X和Y方向对准
  • RG 405(.086" DIA)半挠性或25 AWG耐用型固体介质微波电缆针脚
  • 接口适用于紧密及更为安全的连接
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
产品
V
  • RF25S
  • RF405
  • PRF00
  • SMP-B
  • SMP-TH
  • SMP-EM
SMP精确射频,50欧姆

TNCA,精确射频,50欧姆TNCA,精确射频,50欧姆

高频精密射频互连器高达18 GHz

特色
  • 性能高达18 GHz
  • 空气介质设计,以降低VSWR和插入损耗
  • 优异的耐电压击穿性
  • 出色的平均电源处理
  • 提供RF180和RF280电缆组件
  • 提供电缆连接器
产品
V
  • RF180
  • RF280
  • PRF04
TNCA,精确射频,50欧姆

N 型50欧姆N型射频连接器、电缆和组件,50欧姆

可靠的射频N型螺纹耦合连接器接口,50欧姆

特色
  • 3 GHz或18 GHz性能选项
  • 直式、直角或隔板式
  • 提供RG 174/316/178/58或.178"和.277"低损耗微波电缆组件
产品
V
  • RF180
  • RF280
  • RF174
  • RF316
  • RF178
  • RF058
  • GRF1H-C
  • PRF06
N 型50欧姆

BNC 75和50欧姆BNC连接器、电缆和电缆组件,75和50欧姆

BNC连接器、电缆和电缆组件,75和50欧姆微型快速连接/断开RF接口。

特色
  • 75欧姆:针对12G-SDI广播视频解决方案进行了优化
  • 75欧姆:性能可达12 GHz
  • 75 Ohm:RG 179、RG 6或Belden 1694A/4694R电缆选项
  • 50欧姆:性能可达4 GHz
  • 50欧姆:RG 174、RG 316、RG 178电缆可用
产品
V
  • RFC6T
  • RF179
  • RFA6T
  • RFB6T
  • BNC7T-CA
  • BNC7T-BM
  • BNC7T-EM
  • BNC7T-BH
  • BNC7T-TH
  • RF174
  • RF316
  • RF178
  • GRF1H-C
  • BNC5-CA
BNC 75和50欧姆

DIN 1.0/2.3 75欧姆DIN 1.0/2.3 75 Ohm射频连接器和电缆

Samtec 75欧姆DIN 1.0/2.3连接器采用推拉耦合,为高密度应用设计。

特色
  • 已优化12G-SDI视频广播解决方案指南
  • 75欧姆阻抗
  • 适用于通孔式,直角和电缆针脚
  • 推/拉对接系统
  • 提供RG 179、RG 6或Belden 4694R/4855R/1694A/1855A电缆选项
产品
V
  • RFC6T
  • RFC8T
  • RF179
  • RFA6T
  • RFB6T
  • RFB8T
  • DIN7A-CA
  • DIN7A-TH
  • DIN7A-BH
DIN 1.0/2.3 75欧姆

HD-BNC 75欧姆HD-BNC,高密度BNC 75 Ohm射频连接器、电缆及组件

HD-BNC 75 ohm 12G-SDI性能,板密度是标准BNC解决方案的4倍。

特色
  • 75欧姆性能
  • 为最大化面板密度设计
  • 4x 标准BNC面板密度
  • 比标准BNC轻20%
  • 四分之一转耦合设计
  • 符合CoaXPress® 2.0标准
产品
V
  • RFC6T
  • RFC8T
  • RFA6T
  • RFB6T
  • RFB8T
  • HDBNC-CA
  • HDBNC-BM
  • HDBNC-BH
  • HDBNC-TH
  • HDBNC-EM
HD-BNC 75欧姆

微型高频50欧姆微型高频50欧姆电缆组件

适合需要考虑性能和空间限制的微型高频系统使用。

特色
  • 性能高达10 GHz
  • 柔性直径 .047"电缆,HMHF1针脚
  • .081 mm和1.13 mm直径同轴电缆,提供MHF1、MHF3或MHF4连接器选项
产品
V
  • RF047
  • MH081
  • MH113
微型高频50欧姆

MCX 50和75欧姆MCX连接器和电缆组件,50和75欧姆 | Samtec

MCX连接器和电缆组件具有50和75欧姆阻抗,设计节省空间,大约比SMB小30%。

特色
  • 比SMB小30%
  • 垂直和直角组装方向
  • 性能:可达6 GHz
  • 50欧姆:RG 174、RG 316或RG 178电缆终端头
  • 50欧姆:非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
  • 75欧姆:RG 179电缆可用
产品
V
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • IJ5H
  • GRF1H-C
  • MCX-CA
  • MCX
  • RF179
  • MCX7-CA
  • MCX7
MCX 50和75欧姆

MMCX 50和75欧姆MMCX连接器和电缆组件,50和75欧姆

带有50和75欧姆阻抗的MMCX连接器和电缆组件,提供卡扣式耦合器和非磁性选项。

特色
  • 性能高达6 GHz
  • 简易卡扣式耦合器
  • 50欧姆:RG 174、RG 316或RG 178电缆终端头
  • 50欧姆:适用高频振动环境的插孔和插头
  • 50欧姆:插孔含可切换的内部/外部天线
  • 50欧姆:非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
  • 75欧姆:RG 179电缆可用
产品
V
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • IJ5H
  • GRF1H-C
  • MMCX-CA
  • MMCXV-CA
  • MMCX-TH
  • MMCX-SM
  • MMCX-MT
  • MMCX-EM
  • MMCX-SW
  • MMCXV-TH
  • MMCXV-EM
  • RF179
  • GRF7H-C
  • MMCX7-CA
  • MMCX7-TH
MMCX 50和75欧姆

SMB 50和75欧姆SMB连接器、电缆和电缆组件,50和75欧姆射频

SMB连接器、电缆和电缆组件,50和75欧姆射频超微型互连器,采用卡扣式耦合器和节省空间的SMA替代品。

特色
  • 50欧姆性能达6 GHz;75欧姆性能达4 GHz
  • 简易卡扣式耦合器
  • 50欧姆:RG 174、RG 316或RG 178电缆终端头
  • 50欧姆:非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
  • 75欧姆:RG 179电缆可用
产品
V
  • RF174
  • RF316
  • RF178
  • IJ5H
  • GRF1H-C
  • SMB5-CA
  • SMB5-TH
  • RF179
  • SMB7H-CA
  • SMB7H-TH
  • SMB7H-EM
SMB 50和75欧姆

TNC 50欧姆TNC连接器、电缆和电缆组件,50欧姆射频

TNC连接器、电缆和电缆组件,50欧姆,具有标准和反极性螺纹耦合接口。

特色
  • 性能高达6 GHz
  • 直角通孔式插孔
  • 直式插头或隔板插孔
  • RG 174,RG 316,RG 178或RG 58电缆终端头
产品
V
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • GRF1H-C
  • RF058
  • TNC-CA
  • TNC-TH
TNC 50欧姆

Magnum RF™ Magnum RF™联动、多位置、高频连接器

用于毫米波应用的联动、多位置射频模块和电缆组件,是空间有限且需要高工作频率时的理想选择。

特色
  • 高密度、省空间设计
  • 具有可变保持力的推拉式接口
  • 绞合式,SMPM连接器:无模式操作,最高可达65GHz
  • 微型 SMPM 样式可实现更小的束尺寸,以减轻重量并增加气流
  • 50欧姆阻抗
  • 电缆到板和板对板解决方案
  • 子弹型适配器允许轴向和径向偏差,并且可以盲插
产品
V
  • GC47
  • GC86
  • GPPC
  • GPPB
  • PRFIA
Magnum RF™

Bulls Eye®BullsEye®射频高性能测试达到90 GHz

Bulls Eye®高性能测试组件采用了高密度的节省空间设计,能够在测试和测量应用中实现更小的评估板尺寸和更短的跟踪长度。Bulls Eye®块压缩安装于电路板上,可直接放置在被测试的SerDes附近。无焊接设计降低了整体成本,而且易于在实验室环境中使用。

特色
  • 90 GHz、70 GHz、50 GHz或40 GHz测试组件
  • 压缩安装于电路板上,可直接放置在被测试的SerDes附近
  • 无焊接设计降低成本
  • 易于在实验室环境中使用
  • 微带/CPW或带线PCB传输
  • 与仪器连接的终端2: 1.00毫米,1.85毫米,2.40毫米或2.92毫米
  • 高密度、省空间设计
  • 单排或双排
  • 适用于性能验证的测试板
  • 射频团队:专门的射频工程师将为您提供个人支持,以满足特定的射频挑战
产品
V
  • BE90A
  • BE70A
  • BE40A
Bulls Eye®

带护罩双绞线电缆带护罩双绞线电缆系统

高速带护罩双绞线电缆组件,适用于100欧姆应用。

特色
  • 100欧姆信号路由
  • 28 AWG带护罩双绞线电缆
  • 可提供针脚和插座终端
  • 电缆长度可选
产品
V
  • C28S
  • CJT-TH
  • CJT-BH
带护罩双绞线电缆

IsoRate®IsoRate®高度隔离射频连接器和电缆

此系列IsoRate®高度隔离射频连接器和电缆可大量节省成本,约为传统射频连接器的一半。

特色
  • 传统射频连接器一半的成本,相同的性能
  • 高度隔离的Edge Rate®端子
  • 50欧姆板对板系统
  • 50欧姆全联动系统或与行业标准端口2种选项联动
  • 提供正向锁扣
产品
V
  • IJ5C
  • IJ5H
  • IJ5
  • IP5
IsoRate®

“The good news is, Samtec has more ways to stack two or more PC boards than anybody else in the connector industry,” I told a Designer when asked about our two-piece, […] The post Good News and Good News About Board Stacking Connector Solutions appeared first on The Samtec Blog....
As I write this post, we’re in the final stages of completing a massive project to upgrade all of the main product navigation pages on Samtec.com. The current navigation structure […] The post Here’s Your Preview of the New Samtec.com Navigation appeared first on The Samtec Blog....
Samtec open-pin-field arrays like SEARAY™ provide designers the ability to simultaneously run differential pairs, single-ended signals, and power through the same board-to-board interconnect. This design approach allows maximum pin-selection, routing, […] The post AMD XRF4 RF Acc...
Samtec showcased several high-performance, high-density active optical connector systems at DesignCon 2024. These were in addition to a booth full of Samtec Flyover® copper cable solutions rated at 224 and […] The post Good Optics: High-Performance, High-Density Active Optical C...
Samtec demonstrated many high-performance RF test and measurement solutions at DesignCon 2024. In this video, David Beraun, Samtec’s RF Product Manager, takes a quick look at some of those high-performance […] The post New Samtec RF Test and Measurement Solutions At DesignCon 202...