2.92mm射频电缆组件和连接器,精密射频,50 Ohm

2.92mm精密射频电缆组件和连接器,频率高达40 GHz,是高性能测试应用的理想选择。具有各种厚度的板级压缩安装互连器,并提供低损耗微波电缆组件。

特色

  • 性能高达40 GHz
  • 压缩,板级互连器,用于带线或微带传输
  • 提供RF23C、RF047-A、RF085和RF086电缆组件选项
  • 定位功能:在PCB上增加基准以消除任何视觉错位,确保连接器峰值性能
  • 高性能测试应用的理想选择

视频

精确射频高达110 GHz - Samtec

产品

RF086

50 Ohm .086" 射频毫米波电缆组件

特色
  • 阻抗: 50 Ω
  • 频率范围:直流最高达67 GHz (1.85 mm, SMPM),直流最高达50 GHz (2.40 mm),直流最高达40 GHz (2.92 mm),直流最高达26.5 GHz (SMA)
  • 传播速度: 79%
  • 电容: 84 pF/米
  • 延迟时间: 4.20 ns/米
  • VSWR: 最高1.4:1(50 GHz至67 GHz SMPM,最高2.0:1)
  • 插入损耗: 参见RF086图表
  • 功率处理: 参见RF086图表
  • 弯曲半径: 8.9 mm(最小值)
  • 工作温度: -55 ºC至+125 ºC
  • .086"低损耗柔性电缆,23 AWG
50 Ohm .086" 射频毫米波电缆组件

RF047-A

50 Ohm,.047"射频毫米波电缆组件

特色
  • 阻抗: 50 Ω
  • 频率范围:直流高达110 GHz (1.00 mm),直流高达90 GHz (1.35 mm),直流高达65 GHz (1.85 mm, SMPM),直流高达50 GHz (2.40 mm),直流高达40 GHz (2.92 mm),直流高达26.5 GHz (SMA)
  • 传播速度: 70%
  • 电容: 95 pF/米
  • 延迟时间: 4.76 ns/米
  • VSWR:最高1.35:1 (2.92 mm & 2.40 mm),最高1.4:1(1.00 mm至90 GHz、1.35 mm、1.85 mm & SMPM),最高1.5:1(1.00 mm 90 GHz至110 GHz)
  • 插入损耗: 参见RF047-A图表
  • 功率处理: 参见RF047-A图表
  • 弯曲半径: 5.0 mm(最小值)
  • 工作温度: -65 ºC至+125 ºC
  • .047"低损耗柔性电缆,29 AWG
50 Ohm,.047"射频毫米波电缆组件

RF085

50欧姆,直径.085"射频50 GHz电缆组件

特色
  • 阻抗: 50 Ω
  • 频率范围:直流高达50 GHz (2.40 mm),直流高达40 GHz (2.92 mm)
  • 传播速度: 70%
  • 电容: 96 pF/米
  • 延迟时间: 4.75 ns/米
  • VSWR:最高1.4:1
  • 插入损耗: 参见RF085图表
  • 功率处理: 参见RF085图表
  • 弯曲半径: 13.2 mm(最小值)
  • 工作温度: -65 ºC至+125 ºC
  • 电缆类型:085, Harbour SS405(半刚性电缆的低损耗弹性替换)
50欧姆,直径.085"射频50 GHz电缆组件

RF23C

高性能微波电缆,含铜箔屏蔽

特色
  • 阻抗: 50 Ω
  • 频率范围:直流高达50 GHz (2.40 mm & SMPM),直流高达40 GHz (2.92 mm, SMP),直流高达26.5 GHz (SMA)
  • 传播速度: 70%
  • 电容: 84 pF/米
  • 延迟时间: 4.75 ns/米
  • VSWR:最高1.4:1 (2.92 mm & 2.40 mm),直流最高达26.5 GHz:最高1.2:1 (SMPM),26.5 GHz至50 GHz:最高1.4:1 (SMPM),最高1.3:1 (SMA)
  • 插入损耗: 参见RF23C图表
  • 功率处理: 参见RF23C图表
  • 弯曲半径: 3.18 mm(最小值)
  • 工作温度: -65 ºC至+125 ºC
  • 23 AWG固体介质低损耗微波电缆
高性能微波电缆,含铜箔屏蔽

PRF92

精确2.92 mm电缆连接器

特色
  • 2.92 mm精确射频电缆连接器
  • 提供打印资料
  • 联系Samtec的射频小组获得更多信息。
精确2.92 mm电缆连接器

292-CM

50欧姆SMA 2.92插孔,垂直压缩安装

特色
  • 垂直,无焊压缩
  • 可现场更换、装配经济高效
  • 带状线或微带线/CPW传输
  • 定位功能:在PCB上增加基准以消除任何视觉错位,确保连接器峰值性能
  • 具有高机械稳定性的螺纹耦合接口
  • 性能高达40 GHz
  • 高性能测试应用的理想选择
  • 可与3.50 mm和SMA互配
  • 空气电介质可降低VSWR和插入损耗
50欧姆SMA 2.92插孔,垂直压缩安装

292-EL

50欧姆2.92 mm插孔,边缘启动压缩安装

特色
  • 边缘启动,无焊压缩
  • 可现场更换、装配经济高效
  • 小巧尺寸使密度得到提高
  • 具有高机械稳定性的螺纹耦合接口
  • 性能高达40 GHz
  • 高性能测试应用的理想选择
  • 可与3.50 mm和SMA互配
  • 空气电介质可降低VSWR和插入损耗
50欧姆2.92 mm插孔,边缘启动压缩安装

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
In the dynamic landscape of modern corporations, the essence of an organization often resides in the collective spirit of its people and culture. Companies like Samtec, that prioritize fostering a […] The post Harmonizing Culture, Service, and People at Samtec appeared first on T...
As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...
It’s the best time of the year – the holidays are coming and Samtec’s new 2024 catalog is here! It features over 50 new product series, so get out your […] The post The New 2024 Catalog appeared first on The Samtec Blog....
Samtec is excited to introduce our first podcast series. The Samtec Transmission Line℠ Podcast is hosted by Samtec’s own Matt Burns and David Pike. Each episode will feature a guest […] The post The Samtec Transmission Line℠ Podcast appeared first on The Samtec Blog....