BNC连接器、电缆和电缆组件,75和50欧姆微型快速连接/断开RF接口。

特色

  • 75欧姆:针对12G-SDI广播视频解决方案进行了优化
  • 75欧姆:性能可达12 GHz
  • 75 Ohm:RG 179、RG 6或Belden 1694A/4694R电缆选项
  • 50欧姆:性能可达4 GHz
  • 50欧姆:RG 174、RG 316、RG 178电缆可用

产品

RFC6T

12G-SDI、75 Ohm射频电缆组件,4694R电缆

特色
  • 阻抗: 75 Ω
  • 频率范围:最高12 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 传播速度: 85%
  • 电容: 52.2 pF/米
  • 延迟时间: 3.94 ns/米
  • 插入损耗: 参见RFC6T图表
  • 功率处理: 参见RFC6T图表
  • 弯曲半径: 70 mm(最小值)
  • 工作温度: -55 ºC至+85 ºC
  • 18 AWG、RG 6、Belden 4694R电缆
  • 支持高密度BNC、BNC和DIN 1.0/2.3连接器
12G-SDI、75 Ohm射频电缆组件,4694R电缆

RF179

75欧姆射频电缆组件,RG179电缆

特色
  • VSWR: 参见RF179图表
  • 阻抗: 75 Ω
  • 弯曲半径: 10.2 mm(最小值)
  • 电容: 64 pF/米
  • 工作温度: -50 ºC至+165 ºC
  • 频率范围:最高4 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 插入损耗: 参见RF179图表
  • 28 AWG,RG 179电缆
  • 支持BNC、迷你BNC、DIN、MCX或SMB针脚
  • 单或双端
75欧姆射频电缆组件,RG179电缆

RFA6T

75欧姆射频电缆组件,RG6电缆

特色
  • VSWR: 参见RFA6T报告
  • 阻抗: 75 Ω
  • 弯曲半径: 69.85 mm(最小值)
  • 电容: 53.14 pF/米
  • 工作温度: -30 ºC至+75 ºC
  • 频率范围:最高3.5 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 插入损耗: 参见RFA6T报告
  • 18 AWG,RG 6电缆
  • 支持高密度BNC、BNC或DIN连接器
75欧姆射频电缆组件,RG6电缆

RFB6T

75欧姆射频电缆组件,1694A电缆

特色
  • VSWR: 参见RFB6T报告
  • 阻抗: 75 Ω
  • 弯曲半径: 69.85 mm(最小值)
  • 电容: 53.14 pF/米
  • 工作温度: -30 ºC至+75 ºC
  • 频率范围:最高3.5 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 插入损耗: 参见RFB6T报告
  • 18 AWG,Belden1694A电缆
  • 支持高密度BNC、BNC或DIN连接器
75欧姆射频电缆组件,1694A电缆

BNC7T-CA

75欧姆BNC插孔和插头,电缆连接器

特色
  • 75欧姆BNC电缆连接器
  • RG 179、RG 6或Belden 1694A/4694R电缆上可配备直式或直角插头
75欧姆BNC插孔和插头,电缆连接器

BNC7T-BM

75欧姆BNC轻薄型混合技术压铸背板插孔

特色
  • 已优化12G-SDI视频广播解决方案指南
  • 75欧姆阻抗
  • 轻薄型,直角混合技术压铸隔板插孔
  • 适用于 (1.60 mm) .062" PCB
75欧姆BNC轻薄型混合技术压铸背板插孔

BNC7T-EM

75欧姆BNC插孔,边缘安装

特色
  • 已优化12G-SDI视频广播解决方案指南
  • 75欧姆阻抗
  • 标准边缘安装或压铸边缘安装
  • 可用于.062" (1.60 mm)或.093" (2.40 mm)印刷线路板
75欧姆BNC插孔,边缘安装

BNC7T-BH

75欧姆BNC隔板插孔

特色
  • 已优化12G-SDI视频广播解决方案指南
  • 75欧姆阻抗
  • 标准直角或压铸直角
75欧姆BNC隔板插孔

BNC7T-TH

75欧姆BNC插孔,通孔式

特色
  • 已优化12G-SDI视频广播解决方案指南
  • 75欧姆阻抗
  • 垂直或直角通孔式终端
75欧姆BNC插孔,通孔式

RF174

50欧姆射频电缆组件,RG174电缆

特色
  • VSWR: 参见RF174图表
  • 阻抗: 50 Ω
  • 弯曲半径: 25.4 mm(最小值)
  • 电容: 101 pF/米
  • 工作温度: -20 ºC至+80 ºC
  • 频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 插入损耗: 参见RF174图表
  • 24 AWG,RG 174电缆
  • 单或双端
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆

RF316

50欧姆射频电缆组件,RG316电缆

特色
  • VSWR: 参见RF316图表
  • 阻抗: 50 Ω
  • 弯曲半径: 12.8 mm(最小值)
  • 电容: 96 pF/米
  • 工作温度: -50 ºC至+165 ºC
  • 频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 插入损耗: 参见RF316图表
  • 24 AWG,RG 316电缆
  • 单或双端
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆

RF178

50欧姆射频电缆组件,RG178电缆

特色
  • VSWR: 参见RF178图表
  • 阻抗: 50 Ω
  • 弯曲半径: 10.2 mm(最小值)
  • 电容: 96 pF/米
  • 工作温度: -50 ºC至+165 ºC
  • 频率范围:最高5 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 插入损耗: 参见RF178图表
  • 28 AWG,RG 178电缆
  • 单或双端
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆

GRF1H-C

5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件

特色
  • 阻抗: 50 Ω
  • 弯曲半径: 12.8 mm(最小值)
  • 电容: 96 pF/米
  • 工作温度: -40 ºC至+90 ºC
  • 频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 24 AWG,RG 316电缆
  • 高性能耐用型端子
  • 5.00 mm(.1969")间距
  • 固定板螺钉可选
  • 双端
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件

BNC5-CA

50欧姆BNC插孔或插头,电缆连接器

特色
  • 50欧姆BNC电缆连接器
  • RG 174、RG 316或RG 178电缆上可配备直式插头
  • 性能高达4 GHz
50欧姆BNC插孔或插头,电缆连接器

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
“The good news is, Samtec has more ways to stack two or more PC boards than anybody else in the connector industry,” I told a Designer when asked about our two-piece, […] The post Good News and Good News About Board Stacking Connector Solutions appeared first on The Samtec Blog....
As I write this post, we’re in the final stages of completing a massive project to upgrade all of the main product navigation pages on Samtec.com. The current navigation structure […] The post Here’s Your Preview of the New Samtec.com Navigation appeared first on The Samtec Blog....
Samtec open-pin-field arrays like SEARAY™ provide designers the ability to simultaneously run differential pairs, single-ended signals, and power through the same board-to-board interconnect. This design approach allows maximum pin-selection, routing, […] The post AMD XRF4 RF Acc...
Samtec showcased several high-performance, high-density active optical connector systems at DesignCon 2024. These were in addition to a booth full of Samtec Flyover® copper cable solutions rated at 224 and […] The post Good Optics: High-Performance, High-Density Active Optical C...
Samtec demonstrated many high-performance RF test and measurement solutions at DesignCon 2024. In this video, David Beraun, Samtec’s RF Product Manager, takes a quick look at some of those high-performance […] The post New Samtec RF Test and Measurement Solutions At DesignCon 202...