90 GHz、70 GHz、50 GHz或40 GHz解决方案
- 高性能测试组件
- 支持更小型的演进板和更短的走线长度
- 压缩安装于电路板上,可直接放置在被测试的SerDes附近
- 无焊接设计降低了成本,而且易于在实验室环境中使用
- 微带/CPW或带线PCB传输类型
- 适用于性能验证的测试板
- 1.00 mm、1.85 mm、2.40 mm和2.92 mm连接到仪表
- 单排或双排选项
- 完整应用列表:SerDes表征、时钟/数据恢复 (CDR)、毫米波雷达、自动化测试设备、FR2 5G网络
- 射频团队:专门的射频工程师为您提供个人支持,以满足特定的射频挑战