用于毫米波应用的联动、多位置射频模块和电缆组件,是空间有限且需要高工作频率时的理想选择。

特色

  • 高密度、省空间设计
  • 具有可变保持力的推拉式接口
  • 绞合式,SMPM连接器:无模式操作,最高可达65GHz
  • 微型 SMPM 样式可实现更小的束尺寸,以减轻重量并增加气流
  • 50欧姆阻抗
  • 电缆到板和板对板解决方案
  • 子弹型适配器允许轴向和径向偏差,并且可以盲插

产品

GC47

Magnum RF™联动、多位置SMPM电缆组件、0.047"电缆

特色
  • 单排外壳中的联动SMPM连接器
  • .047低损耗柔性微波/毫米波电缆
  • 弯曲半径: 5.0 mm(最小值)
  • 插入损耗: 参见GC47图表
  • 50欧姆阻抗
  • 电缆到板应用
  • 高密度、省空间设计
  • 推拉式接口方便快速安装
  • 间距:3.56 mm(.140")
  • 与GPPC系列板级连接器对接
  • 终端2选项:联动或分离式工业标准射频连接器
Magnum RF™联动、多位置SMPM电缆组件、0.047"电缆

GC86

Magnum RF™联动、多位置SMPM电缆组件、0.086"电缆

特色
  • 单排外壳中的联动SMPM连接器
  • .086低损耗柔性微波/毫米波电缆
  • 弯曲半径: 8.9 mm(最小值)
  • 插入损耗: 参见GC86图表
  • 50欧姆阻抗
  • 电缆到板应用
  • 高密度、省空间设计
  • 推拉式接口方便快速安装
  • 间距:3.56 mm(.140")
  • 与GPPC系列板级连接器对接
  • 终端2选项:联动或分离式工业标准射频连接器
Magnum RF™联动、多位置SMPM电缆组件、0.086"电缆

GPPC

Magnum RF™联动、多位置SMPM模块

特色
  • 高密度、省空间设计
  • 推拉式接口方便快速安装
  • 间距:3.56 mm(.140")
  • 电缆到板应用(与GC47 & GC86系列对接)
  • 板对板应用:夹层、共面或正交
  • 无焊压缩安装、双端口SMPM型接口,用于差分对测试
  • 标准表面安装(-SL选项)或边缘安装板端接
  • 单排
  • 子弹型适配器允许轴向和径向偏差,并且可以盲插
  • 定制间距或多排设计,请联系 RFGroup@samtec.com
Magnum RF™联动、多位置SMPM模块

GPPB

Magnum RF™联动、多位置SMPM模块

特色
  • 使用移动端子表面安装(-SM选项)
  • 板对板应用:夹层或正交
  • 单排
  • 子弹型适配器允许轴向和径向偏差,并且可以盲插
  • 高密度、省空间设计
  • 具有可变保持力的推拉式接口
  • 间距:3.56 mm(.140")
  • 定制间距或多排设计,请联系 RFGroup@samtec.com
Magnum RF™联动、多位置SMPM模块

PRFIA

50 Ohm,系列内适配器

特色
  • 串联精密射频适配器
  • SMPM、1.85 mm、2.40 mm或2.92 mm
  • 直线组装方向,50欧姆阻抗
  • 应用:用于高密度盲插应用的精密测量或SMPM适配器
  • SMPM弹簧式适配器提供了更高的振动容忍度,以保持稳定的信号接触
50 Ohm,系列内适配器

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
In November, we rolled out several exciting updates to the website, including a brand-new catalog, a few new content pages for newer products, an update to Samtec Reserve, and the […] The post Here are the November 2023 Samtec Website Updates appeared first on The Samtec Blog....
The upcoming PCIe® 7.0 specification is intended to enable 128 GT/s data rates. It continues PCIe’s trend of double speeds every generation. According to PCI-SIG, “PCIe 7.0 technology is targeted […] The post New Proof-of-Concept High-Speed Cable Solution Performs At 128 GT/s app...
In this blog, we will go back to the basics and learn a little about just what is an RF connector. If you are a signal Integrity wizard head on […] The post What is an RF Connector? appeared first on The Samtec Blog....
Emerging system requirements are driven by industry advancements in areas such as data centers, artificial intelligence, machine learning, and quantum computing, among others. Samtec 224 Gbps PAM4 interconnect systems are carefully […] The post New 224 G Interconnect Family In A ...
Many military and/or aerospace designs require production lot testing of components in order to determine if the parts are quality compliant. These full-lot tests can be time consuming and expensive. […] The post Sample-Size Lot Screen Testing Saves Time and Money appeared first ...