高密度BNC:75欧姆12G-SDI性能,板密度是标准BNC解决方案的4倍。

特色

  • 75欧姆性能
  • 为最大化面板密度设计
  • 4x 标准BNC面板密度
  • 比标准BNC轻20%
  • 四分之一转耦合设计
  • 符合CoaXPress® 2.0标准

视频

12G-SDI解决方案

Samtec 12G SDI信号处理/传输演示NAB 2017

产品

HDBNC-CA

75欧姆高密度BNC插头,电缆连接器

特色
  • 75欧姆阻抗
  • 高密度BNC电缆连接器
  • RG 6或Belden 1694A/1855A/4694R/4855R电缆可配备直式插头
75欧姆高密度BNC插头,电缆连接器

RFC6T

12G-SDI、75 Ohm射频电缆组件,4694R电缆

特色
  • 阻抗: 75 Ω
  • 频率范围:最高12 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 传播速度: 85%
  • 电容: 52.2 pF/米
  • 延迟时间: 3.94 ns/米
  • 插入损耗: 参见RFC6T图表
  • 功率处理: 参见RFC6T图表
  • 弯曲半径: 70 mm(最小值)
  • 工作温度: -55 ºC至+85 ºC
  • 18 AWG、RG 6、Belden 4694R电缆
  • 支持高密度BNC、BNC和DIN 1.0/2.3连接器
12G-SDI、75 Ohm射频电缆组件,4694R电缆

RFC8T

12G-SDI、75 Ohm射频电缆组件,4855R电缆

特色
  • 阻抗: 75 Ω
  • 频率范围:直流高达12 GHz
  • 传播速度: 82%
  • 电容: 53.5 pF/米
  • 延迟时间: 4.07 ns/米
  • 回波损耗:直流达1.485 GHz = -20 dB;1.485 GHz至9 GHz = -15 dB;9 GHz至12 GHz = -5 dB(典型)
  • 插入损耗: 参见RFC8T图表
  • 功率处理: 参见RFC8T图表
  • 弯曲半径: 41 mm(最小值)
  • 工作温度: -30 ºC至+75 ºC
  • 23 AWG、微型RG 59、Belden 4855R电缆
12G-SDI、75 Ohm射频电缆组件,4855R电缆

RFA6T

75欧姆射频电缆组件,RG6电缆

特色
  • VSWR: 参见RFA6T报告
  • 阻抗: 75 Ω
  • 弯曲半径: 69.85 mm(最小值)
  • 电容: 53.14 pF/米
  • 工作温度: -30 ºC至+75 ºC
  • 频率范围:最高3.5 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 插入损耗: 参见RFA6T报告
  • 18 AWG,RG 6电缆
  • 支持高密度BNC、BNC或DIN连接器
75欧姆射频电缆组件,RG6电缆

RFB6T

75欧姆射频电缆组件,1694A电缆

特色
  • VSWR: 参见RFB6T报告
  • 阻抗: 75 Ω
  • 弯曲半径: 69.85 mm(最小值)
  • 电容: 53.14 pF/米
  • 工作温度: -30 ºC至+75 ºC
  • 频率范围:最高3.5 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 插入损耗: 参见RFB6T报告
  • 18 AWG,Belden1694A电缆
  • 支持高密度BNC、BNC或DIN连接器
75欧姆射频电缆组件,1694A电缆

RFB8T

75欧姆射频电缆组件,1855A电缆

特色
  • 阻抗: 75 Ω
  • 弯曲半径: 38.1 mm(最小值)
  • 电容: 55.7 pF/米
  • 工作温度: -30 ºC至+75 ºC
  • 频率范围:最高3.5 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 23 AWG,Belden1855A电缆
  • 支持高密度BNC或DIN连接器
75欧姆射频电缆组件,1855A电缆

HDBNC-BM

75 Ohm高密度BNC隔板插孔,混合技术,压铸

特色
  • 已优化12G-SDI视频广播解决方案指南
  • 设计用于大批量生产的元件摘嵌机械
  • 轻薄型,直角混合技术压铸隔板插孔
  • 75欧姆阻抗
  • 用于(1.60 mm) .062" PCB或(3.18 mm) .125" PCB
75 Ohm高密度BNC隔板插孔,混合技术,压铸

HDBNC-BH

75欧姆高密度BNC隔板插孔,通孔式

特色
  • 提供直式和直角
  • 已优化12G-SDI视频广播解决方案指南
  • 比传统BNC减重20%
  • 面板密度是传统BNC的4倍
  • 卡口锁扣
75欧姆高密度BNC隔板插孔,通孔式

HDBNC-TH

75欧姆高密度BNC插孔,通孔式

特色
  • 已优化12G-SDI视频广播解决方案指南
  • 面板密度是传统BNC的4倍
  • 卡口锁扣
  • 比传统BNC减重20%
75欧姆高密度BNC插孔,通孔式

HDBNC-EM

75欧姆高密度BNC插孔,边缘安装

特色
  • 已优化12G-SDI视频广播解决方案指南
  • 比传统BNC减重20%
  • 面板密度是传统BNC的4倍
  • 卡口锁扣
75欧姆高密度BNC插孔,边缘安装

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
As the world gears up to celebrate the 150th running of the Kentucky Derby,the excitement is intense. This iconic event isn’t just about horse racing;it’s a celebration of tradition, athleticism, […] The post Celebrating Community and Innovation: Samtec’s Connection to the 150th ...
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...