超微型互连器,卡扣式耦合器。

特色

  • 性能高达6 GHz
  • 简易卡扣式耦合器
  • 50欧姆:RG 174、RG 316或RG 178电缆终端头
  • 50欧姆:适用高频振动环境的插孔和插头
  • 50欧姆:插孔含可切换的内部/外部天线
  • 50欧姆:非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
  • 75欧姆:RG 179电缆可用

产品

MMCX-CA

50欧姆MMCX插头,电缆终端

特色
  • MMCX电缆连接器
  • 50欧姆阻抗
  • RG 174、RG 316或RG 178电缆上可配备垂直或直角插头
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
50欧姆MMCX插头,电缆终端

MMCXV-CA

50欧姆MMCX高频振动插孔或插头,电缆终端

特色
  • 高振动MMCX电缆连接器
  • 50欧姆阻抗
  • RG 316电缆上可配备垂直或直角插头
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
50欧姆MMCX高频振动插孔或插头,电缆终端

RF174

50欧姆射频电缆组件,RG174电缆

特色
  • VSWR: 参见RF174图表
  • 阻抗: 50 Ω
  • 弯曲半径: 25.4 mm(最小值)
  • 电容: 101 pF/米
  • 工作温度: -20 ºC至+80 ºC
  • 频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 插入损耗: 参见RF174图表
  • 24 AWG,RG 174电缆
  • 单或双端
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆

RF316

50欧姆射频电缆组件,RG316电缆

特色
  • VSWR: 参见RF316图表
  • 阻抗: 50 Ω
  • 弯曲半径: 12.8 mm(最小值)
  • 电容: 96 pF/米
  • 工作温度: -50 ºC至+165 ºC
  • 频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 插入损耗: 参见RF316图表
  • 24 AWG,RG 316电缆
  • 单或双端
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆

RS316

50欧姆射频电缆组件,双护罩RG 316电缆

特色
  • 阻抗: 50 Ω
  • 弯曲半径: 12.8 mm(最小值)
  • 电容: 95.8 pF/米
  • 工作温度: -50 ºC至+165 ºC
  • 频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 双护罩,24 AWG, RG电缆
  • 可提供SMA针脚
  • 单或双端
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
50欧姆射频电缆组件,双护罩RG 316电缆

RF178

50欧姆射频电缆组件,RG178电缆

特色
  • VSWR: 参见RF178图表
  • 阻抗: 50 Ω
  • 弯曲半径: 10.2 mm(最小值)
  • 电容: 96 pF/米
  • 工作温度: -50 ºC至+165 ºC
  • 频率范围:最高5 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 插入损耗: 参见RF178图表
  • 28 AWG,RG 178电缆
  • 单或双端
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆

IJ5H

4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件

特色
  • 插入损耗: 参见IJ5H报告
  • 阻抗: 50 Ω
  • 弯曲半径: 12.8 mm(最小值)
  • 电容: 96 pF/米
  • 工作温度: -50 ºC至+165 ºC
  • 频率范围:最高9.5 GHz
  • 插入损耗: 参见IJ5H报告
  • 24 AWG,RG 316电缆
  • 仅用传统射频50%的成本就实现了90%的性能
  • 4.00 mm(.1575")间距
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件

GRF1H-C

5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件

特色
  • 阻抗: 50 Ω
  • 弯曲半径: 12.8 mm(最小值)
  • 电容: 96 pF/米
  • 工作温度: -40 ºC至+90 ºC
  • 频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 24 AWG,RG 316电缆
  • 高性能耐用型端子
  • 5.00 mm(.1969")间距
  • 固定板螺钉可选
  • 双端
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件

MMCX-TH

50欧姆MMCX插孔或插头,通孔式

特色
  • 性能高达6 GHz
  • 50欧姆阻抗
  • 垂直或直角组装方向
  • 也适用于耐用型应用的高频振动(参见MMCXV-TH系列)
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
50欧姆MMCX插孔或插头,通孔式

MMCX-SM

50}欧姆MMCX插孔或插头,表面安装

特色
  • 性能高达6 GHz
  • 50欧姆阻抗
  • 垂直插孔/插头或直角插孔
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
50}欧姆MMCX插孔或插头,表面安装

MMCX-MT

50欧姆MMCX插孔或插头,混合技术

特色
  • 性能高达6 GHz
  • 50欧姆阻抗
  • 垂直插孔或插头
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
50欧姆MMCX插孔或插头,混合技术

MMCX-EM

50欧姆MMCX插孔或插头,边缘安装

特色
  • 性能高达6 GHz
  • 50欧姆阻抗
  • 垂直插孔或插头
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
50欧姆MMCX插孔或插头,边缘安装

MMCX-SW

50欧姆MMCX可转换插孔

特色
  • 电缆对接之后从内部天线切换到外部天线
  • 下穿边缘安装
  • 焊接到PCB的右侧或左侧
  • 性能高达6 GHz
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
50欧姆MMCX可转换插孔

MMCXV-TH

50欧姆MMCX高频振动插孔或插头,通孔式

特色
  • 高频振动MMCX,适用于耐用型应用
  • 性能高达6 GHz
  • 50欧姆阻抗
  • 垂直和直角通孔终端
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
50欧姆MMCX高频振动插孔或插头,通孔式

MMCXV-EM

50欧姆MMCX高频振动插孔,边缘安装

特色
  • 高频振动MMCX,适用于耐用型应用
  • 性能:可达6 GHz
  • 50欧姆阻抗
  • 垂直边缘安装终端
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
50欧姆MMCX高频振动插孔,边缘安装

MMCX7-CA

75 Ohm MMCX插孔或插头,电缆连接器

特色
  • MMCX电缆连接器
  • 75欧姆阻抗
  • 提供RG 179电缆直插孔或插头
75 Ohm MMCX插孔或插头,电缆连接器

RF179

75欧姆射频电缆组件,RG179电缆

特色
  • VSWR: 参见RF179图表
  • 阻抗: 75 Ω
  • 弯曲半径: 10.2 mm(最小值)
  • 电容: 64 pF/米
  • 工作温度: -50 ºC至+165 ºC
  • 频率范围:最高4 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 插入损耗: 参见RF179图表
  • 28 AWG,RG 179电缆
  • 支持BNC、迷你BNC、DIN、MCX或SMB针脚
  • 单或双端
75欧姆射频电缆组件,RG179电缆

GRF7H-C

5.00 mm 75欧姆联动微小型射频插头,电缆组件

特色
  • 阻抗: 75 Ω
  • 弯曲半径: 10.2 mm(最小值)
  • 电容: 64 pF/米
  • 工作温度: -50 ºC至+165 ºC
  • 频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 28 AWG,RG 179电缆
  • 高性能耐用型端子
  • 5.00 mm(.1969")间距
  • 固定板螺钉可选
  • 双端
5.00 mm 75欧姆联动微小型射频插头,电缆组件

MMCX7-TH

75欧姆MMCX插孔或插头,通孔式安装

特色
  • 性能高达6 GHz
  • 75欧姆阻抗
  • 垂直组装方向
75欧姆MMCX插孔或插头,通孔式安装

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...