高频精密射频互连器高达40 GHz

特色

  • 可选两种标准长度的子弹型适配器
  • 性能高达40 GHz
  • 可帮助使X和Y方向对准
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用

视频

精确射频高达110 GHz - Samtec

Samtec SMP射频方案

产品

PRF00

精确SMP电缆连接器

特色
  • SMP精确射频电缆连接器
  • 提供打印资料
  • 用于RG 405 (.086") 电缆的直式和直角连接器,至20 GHz,也提供:SMP-CA系列
  • 联系Samtec的射频小组获得更多信息。
精确SMP电缆连接器

SMP-B

50欧姆SMP插孔,子弹型适配器

特色
  • 子弹型适配器插孔支持SMP面板安装插头
  • 板间距为9.05 mm(.356")或17.10 mm(.673")
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
50欧姆SMP插孔,子弹型适配器

RF25S

固体FEP介质,25 AWG微波电缆组件

特色
  • VSWR:参见RF25S图表
  • 阻抗: 50 Ω
  • 弯曲半径: 9.0 mm(最小值)
  • 电容: 96.8 pF/米
  • 工作温度: -40 ºC至+200 ºC
  • 频率范围:最高20 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 插入损耗: 参见RF25S图表
  • 25 AWG固体介质低损耗微波电缆
  • 终端2方案:SMA,SMP
固体FEP介质,25 AWG微波电缆组件

RF405

50欧姆射频电缆组件,24 AWG半挠性电缆

特色
  • VSWR: 参见RF405图表
  • 阻抗: 50 Ω
  • 弯曲半径: 6.35 mm(最小值)
  • 电容: 104.97 pF/米
  • 工作温度: -40 ºC至+125 ºC
  • 频率范围:最高20 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 插入损耗: 参见RF405图表
  • 24 AWG手工成型半柔性电缆(0.086" DIA)
  • 直式或直角SMA或SMP插头电缆终端头
50欧姆射频电缆组件,24 AWG半挠性电缆

RF23C

高性能微波电缆,含铜箔屏蔽

特色
  • 阻抗: 50 Ω
  • 频率范围:直流高达50 GHz (2.40 mm & SMPM),直流高达40 GHz (2.92 mm, SMP),直流高达26.5 GHz (SMA)
  • 传播速度: 70%
  • 电容: 84 pF/米
  • 延迟时间: 4.75 ns/米
  • VSWR:最高1.4:1 (2.92 mm & 2.40 mm),直流最高达26.5 GHz:最高1.2:1 (SMPM),26.5 GHz至50 GHz:最高1.4:1 (SMPM),最高1.3:1 (SMA)
  • 插入损耗: 参见RF23C图表
  • 功率处理: 参见RF23C图表
  • 弯曲半径: 3.18 mm(最小值)
  • 工作温度: -65 ºC至+125 ºC
  • 23 AWG固体介质低损耗微波电缆
高性能微波电缆,含铜箔屏蔽

RF086

50 Ohm .086" 射频毫米波电缆组件

特色
  • 阻抗: 50 Ω
  • 频率范围:直流最高达67 GHz (1.85 mm, SMPM),直流最高达50 GHz (2.40 mm),直流最高达40 GHz (2.92 mm),直流最高达26.5 GHz (SMA)
  • 传播速度: 79%
  • 电容: 84 pF/米
  • 延迟时间: 4.20 ns/米
  • VSWR: 最高1.4:1(50 GHz至67 GHz SMPM,最高2.0:1)
  • 插入损耗: 参见RF086图表
  • 功率处理: 参见RF086图表
  • 弯曲半径: 8.9 mm(最小值)
  • 工作温度: -55 ºC至+125 ºC
  • .086"低损耗柔性电缆,23 AWG
50 Ohm .086" 射频毫米波电缆组件

RF047-A

50 Ohm,.047"射频毫米波电缆组件

特色
  • 阻抗: 50 Ω
  • 频率范围:直流高达110 GHz (1.00 mm),直流高达90 GHz (1.35 mm),直流高达65 GHz (1.85 mm, SMPM),直流高达50 GHz (2.40 mm),直流高达40 GHz (2.92 mm),直流高达26.5 GHz (SMA)
  • 传播速度: 70%
  • 电容: 95 pF/米
  • 延迟时间: 4.76 ns/米
  • VSWR:最高1.35:1 (2.92 mm & 2.40 mm),最高1.4:1(1.00 mm至90 GHz、1.35 mm、1.85 mm & SMPM),最高1.5:1(1.00 mm 90 GHz至110 GHz)
  • 插入损耗: 参见RF047-A图表
  • 功率处理: 参见RF047-A图表
  • 弯曲半径: 5.0 mm(最小值)
  • 工作温度: -65 ºC至+125 ºC
  • .047"低损耗柔性电缆,29 AWG
50 Ohm,.047"射频毫米波电缆组件

SMP-SM

50欧姆SMP插头,表面安装

特色
  • 可帮助使X和Y方向对准
  • 全卡位、有限卡位、平滑孔口或缓冲保护层
  • 标准表面安装(相对于移动端子)实现最佳性能
  • 50欧姆阻抗
  • 性能高达40 GHz
  • 电缆到板或板对板应用
  • 推拉式接口方便快速安装或盲插
50欧姆SMP插头,表面安装

SMP-TH

50欧姆SMP插头,通孔式

特色
  • 帮助使X和Y方向对准
  • 全卡位、有限卡位、平滑孔口或缓冲保护层
  • 50欧姆阻抗
  • 性能高达40 GHz
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
50欧姆SMP插头,通孔式

SMP-MT

50欧姆SMP插头,混合技术

特色
  • 可帮助使X和Y方向对准
  • 全卡位、有限卡位、平滑孔口或缓冲保护层
  • 混合技术搭配标准表面安装(相对于移动端子)实现最佳性能
  • 板厚度选项:(1.60 mm) .062" 或 (2.36 mm) .093"
  • 性能高达40 GHz
  • 50欧姆阻抗
  • 电缆到板或板对板应用
  • 推拉式接口方便快速安装或盲插
50欧姆SMP插头,混合技术

SMP-EM

50欧姆SMP插头,边缘安装

特色
  • 帮助使X和Y方向对准
  • 全卡位、有限卡位及平滑孔口
  • 50欧姆阻抗
  • 性能高达40 GHz
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
50欧姆SMP插头,边缘安装

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
In the dynamic landscape of modern corporations, the essence of an organization often resides in the collective spirit of its people and culture. Companies like Samtec, that prioritize fostering a […] The post Harmonizing Culture, Service, and People at Samtec appeared first on T...
As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...
It’s the best time of the year – the holidays are coming and Samtec’s new 2024 catalog is here! It features over 50 new product series, so get out your […] The post The New 2024 Catalog appeared first on The Samtec Blog....
Samtec is excited to introduce our first podcast series. The Samtec Transmission Line℠ Podcast is hosted by Samtec’s own Matt Burns and David Pike. Each episode will feature a guest […] The post The Samtec Transmission Line℠ Podcast appeared first on The Samtec Blog....