Samtec射频原创解决方案包括用于测试和测量的Bulls Eye®、组合和超微型系统、100欧姆带护罩双绞线电缆组件、IsoRate®高度隔离射频和75 Ohm或高振动MMCX解决方案。
Bulls Eye®高性能测试组件采用了高密度的节省空间设计,能够在测试和测量应用中实现更小的评估板尺寸和更短的跟踪长度。Bulls Eye®块压缩安装于电路板上,可直接放置在被测试的SerDes附近。无焊接设计降低了整体成本,而且易于在实验室环境中使用。
用于毫米波应用的联动、多位置射频模块和电缆组件,是空间有限且需要高工作频率时的理想选择。
Samtec的联动微型高性能射频插孔、插头和电缆采用5.00 mm间距,并可提供板对板或电缆到板系统。
高速带护罩双绞线电缆组件,适用于100欧姆应用。
此系列IsoRate®高度隔离射频连接器和电缆可大量节省成本,约为传统射频连接器的一半。
微型迷你互连器,高拔出力。
超微型互连器,卡扣式耦合器,适合高振动应用。