三角形警报 本网站使用Cookie和其他网站监测技术,以协助提供网站功能,同时协助我们进行推广和营销。点击接受即表示您同意我们最近更新的隐私声明政策手册中的条款。
接受 拒绝
三角形警报 本网站使用Cookie和其他网站监测技术,以协助提供网站功能,同时协助我们进行推广和营销。点击接受即表示您同意我们最近更新的隐私声明政策手册中的条款。
接受 拒绝

精确射频

微波/毫米波电缆组件和互连。将组件互连至110 GHz。全电缆组件连接至70 GHz。组件和电缆的垂直集成实现业界最高水平的客户服务和支持。包括对启动设计、定制产品解决方案、模拟以及物理测试和测量验证的支持。如需更多信息,请联系Samtec的射频技术组


Bulls Eye®BullsEye®射频高性能测试达到70 GHz

Samtec BullsEye®产品系列中的高密度阵列设计和先进的布线解决方案实现了优化的性能,现在可达70 GHz。压缩接口、占用空间小和使用寿命长,使得BullsEye®成为高性能测试应用的理想选择。

特色
  • 50 GHz和20 GHz高性能测试组件(70 GHz正在开发中)
  • 支持更小型的演进板和更短的走线长度
  • 压缩接口连接到面板,方便开/关和消除焊接成本
  • 微带或带线PCB传输
  • 组件选项:双排 (BE70A、BE40A、 BDRA) 或四排 (BQRA)
  • 适用于性能验证的测试板
  • 射频技术团队:专门的射频工程师将为您提供个人支持,以满足特定的射频挑战
系列
V
  • BE70A
  • BE40A
  • BDRA
  • BQRA
Bulls Eye®

精确射频电缆连接器,50欧姆精确射频电缆连接器,50欧姆

PRF系列,精确射频电缆连接器,从18 GHz到110 GHz

特色
  • 具有18 GHz至110 GHz的高频频段
  • 包括:1.0 mm、SMPM, 1.85 mm、2.40 mm、SMP、SSMA、2.92 mm、3.50 mm、N型、TNC、SMA
  • 可与其他行业标准 (SMA) 交叉对接的2.92 mm
  • 2.40 mm和1.85 mm可互配
  • 1.0 mm速率高达110 GHz
  • 提供定制解决方案,请联系Samtec射频技术组
系列
V
  • PRFM0
  • PRF18
  • PRF24
  • PRF10
  • PRF92
  • PRF00
  • PRF35
  • PRFS1
  • PRF01
  • PRF06
  • PRF04
精确射频电缆连接器,50欧姆

SMPM精确射频,50欧姆SMPM精确射频,50欧姆

高频精密射频互连件高达65 GHz

特色
  • 微型推拉连接器;比SMP小30%
  • 子弹型适配器可实现板到板盲插应用
  • 低VSWR
  • 全卡位和平滑孔口
  • 直式、直角和边缘安装
  • .047、.086和MWC-2350CU-01低损耗微波电缆组件
  • 提供单独的电缆组件。联系RF技术小组
系列
V
  • RF047-A
  • RF086
  • SMPM-EM
  • PRFM0
SMPM精确射频,50欧姆

2.40 mm 精密射频, 50欧姆2.40 mm 精密射频, 50欧姆

高频精密射频互连件高达50 GHz

特色
  • 性能高达50 GHz
  • 适用于RF23C和RF086系列
  • 板级互连件正在开发中
  • 提供单独的电缆组件。联系RF技术小组
系列
V
  • RF23C
2.40 mm 精密射频, 50欧姆

SMP精确射频,50欧姆SMP精确射频,50欧姆

高频精密射频互连件高达40 GHz

特色
  • 可选两种标准长度的射频适配器
  • 性能高达40 GHz
  • 可帮助使X和Y方向对准
  • RG 405(.086" DIA)半挠性或25 AWG耐用型固体介质微波电缆针脚
  • 接口适用于紧密及更为安全的连接
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
系列
V
  • SMP-CA
  • RF405
  • RF25S
  • SMP-B
  • SMP-EM
  • SMP-TH
SMP精确射频,50欧姆

2.92 mm 精密射频, 50欧姆2.92 mm 精密射频, 50欧姆

高频精密射频互连件高达40 GHz

特色
  • 性能高达40 GHz
  • 压缩安装插孔带有2法兰,具有各种板厚度
  • 23 AWG配有铜制外壳的固体介质低损耗微波电缆
系列
V
  • 292-CA
  • 292-CM
  • RF23C
2.92 mm 精密射频, 50欧姆

3.50 mm 精密射频, 50欧姆3.50 mm 精密射频, 50欧姆

高频精密射频互连件高达34 GHz

特色
  • 性能高达34 GHz
  • 23 AWG固体介质低损耗微波电缆(RF23S)上的终端选项
  • 按需的板级边缘安装
系列
V
  • RF23S
  • PRF35
3.50 mm 精密射频, 50欧姆

高频50欧姆电缆高频50欧姆电缆组件

高性能、低损耗微波或手工塑形半挠性电缆。

特色
  • 性能高达50 GHz(70 GHz正在开发中),带有高性能精密互连件
  • 23或25 AWG, 固体电介质微波电缆
  • 可手工塑形半挠性电缆,直径为.086" 或.141"
  • 28 AWG,挠性 .047" 直径电缆,带有可500次插拔的U.FL兼容插头 (HMHF1)
  • 欲了解高性能测试阵列解决方案,请访问samtec.com/BullsEye
系列
V
  • RF402
  • RF405
  • RF047
  • RF23S
  • RF25S
  • RF23C
  • RF047-A
  • RF086
高频50欧姆电缆

While Samtec started as a connector company with a focus on two-piece, pin-and-socket board stacking systems, High-Speed Board Stacking connectors and High-Speed Cable Assemblies now make up a significant portion of our sales. To support development in this area, in December of 2...
In the manufacturing world there are standards for just about everything, and they all are typically there to ensure a product can perform as expected for the end application. Among these standards is IPC-A-610 covering solder joints for varying types of connector termination sty...
New Year’s resolutions. Many of us make them, whether it’s to continue a good habit, change a bad one or accomplish a new goal, improvement is the focus. The hardest part of this process is the time between making the plan and accomplishing it. Wouldn’t it be nice if we could jus...
2019 was a fun year for Samtec.com. We’re in a great place right now where we get to maintain current content and features while we’re building a lot of new stuff as well. The website is becoming more mature, but still developing rapidly. If you missed it, here is a look back at ...
While air cooling is still a commonly used method to cool data centers, the industry is seeing HPC, AI, and scientific computing market leaders investigating either conduction cooling, or full-scale immersion cooling, for their next generation designs. In this video from SuperCom...