射频电缆连接器

Samtec提供具有卡口式、螺纹式和推拉式耦合功能的射频电缆连接器;适用于各种行业标准电缆。接口类型包括1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMPM、SMP、MCX、MMCX、SMB、TNC、BNC、高密度BNC以及其他许多种类。高频电缆连接器具有精确的公差接口,可确保出色的可重复性和高度的机械稳定性。下载我们的电缆连接器兼容性指南,了解行业标准电缆终端头。


1.00 mm 精密射频, 50欧姆1.00 mm 精密射频, 50欧姆

高频精密射频互连器高达110 GHz

特色
  • 性能高达110 GHz
  • 现提供用于.047半刚性电缆的电缆连接器
  • 出色的可重复性
  • 空气介质设计,以降低VSWR和插入损耗
产品
V
  • PRF10
  • RF047-A
1.00 mm 精密射频, 50欧姆

1.35 mm 精密射频, 50欧姆1.35 mm 精密射频, 50欧姆

高频精密射频互连器高达90 GHz

特色
  • 性能高达90 GHz(E波段)
  • 可靠的机械设计,高对接次数
  • 提供RF047-A电缆组件选项
  • 定位功能:在PCB上增加基准以消除任何视觉错位,确保连接器峰值性能
  • 高性能测试应用的理想选择
  • 电缆组件、电缆连接器和板级互连件
产品
V
  • PRF13
  • RF047-A
  • 135
1.35 mm 精密射频, 50欧姆

1.85 mm 精密射频, 50欧姆1.85 mm 精密射频, 50欧姆

高频精密射频互连器高达65 GHz

特色
  • 性能高达65 GHz
  • 在RF047-A和RF086电缆组件上提供
  • 压缩,板级互连器,用于带线或微带传输
  • 定位功能:在PCB上增加基准以消除任何视觉错位,确保连接器峰值性能
  • 高性能测试应用的理想选择
  • 也提供兼容行业标准电缆的电缆连接器
产品
V
  • PRF18
  • RF086
  • RF047-A
  • 185
1.85 mm 精密射频, 50欧姆

2.40 mm 精密射频, 50欧姆2.40 mm 精密射频, 50欧姆

高频精密射频互连器高达50 GHz

特色
  • 性能高达50 GHz
  • 提供RF23C、RF047-A、RF085和RF086电缆组件选项
  • 压缩,板级互连器,用于带线或微带传输
  • 定位功能:在PCB上增加基准以消除任何视觉错位,确保连接器峰值性能
  • 高性能测试应用的理想选择
产品
V
  • PRF24
  • RF086
  • RF047-A
  • RF085
  • RF23C
  • 240
2.40 mm 精密射频, 50欧姆

2.92 mm 精密射频, 50欧姆2.92 mm 精密射频, 50欧姆

高频精密射频互连器高达40 GHz

特色
  • 性能高达40 GHz
  • 压缩,板级互连器,用于带线或微带传输
  • 提供RF23C、RF047-A、RF085和RF086电缆组件选项
  • 定位功能:在PCB上增加基准以消除任何视觉错位,确保连接器峰值性能
  • 高性能测试应用的理想选择
产品
V
  • PRF92
  • RF086
  • RF047-A
  • RF085
  • RF23C
  • 292
2.92 mm 精密射频, 50欧姆

3.50 mm 精密射频, 50欧姆3.50 mm 精密射频, 50欧姆

高频精密射频互连器高达34 GHz

特色
  • 性能高达34 GHz
  • 23 AWG固体介质低损耗微波电缆(RF23S)上的终端选项
  • 按需的板级边缘安装
产品
V
  • PRF35
  • RF23S
3.50 mm 精密射频, 50欧姆

SSMA,精确射频,50欧姆SSMA,精确射频,50欧姆

高频精密射频互连器高达34 GHz

特色
  • 性能高达34 GHz
  • PTFE负载介质
  • 缩小高密度应用的尺寸
  • 提供电缆连接器
产品
V
  • PRFS1
SSMA,精确射频,50欧姆

SMA 50欧姆SMA 50欧姆射频连接器和电缆

超小型互连器,含螺纹耦合器

特色
  • 性能高达18 GHz
  • 提供26.5 GHz选项
  • 提供多种标准电缆组件
  • 提供各种方向和PCB针脚
  • 提供精准电缆连接器,用于多种高频行业标准电缆
  • 还提供RG 174、RF 316、RG 178和RG 58电缆连接器
  • 机械上兼容2.92 mm和3.50 mm互连器
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
产品
V
  • PRF01
  • SMA-CA
  • RF23C
  • RF180
  • RF280
  • RF25S
  • RF405
  • RF402
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • RF058
  • GRF1H-C
  • IJ5H
  • SMA
SMA 50欧姆

SMPM精确射频,50欧姆SMPM精确射频,50欧姆

高达65 GHz的高频精密射频互连器;单端口SMPM或多位置联动Magnum RF™解决方案。

特色
  • 微型推拉连接器;比SMP小30%
  • 子弹型适配器可实现板对板盲插应用
  • Magnum RF™联动多位置解决方案(电缆到板和板对板)
  • 低VSWR
  • 全卡位、平滑孔口或缓冲保护层,适应各种保持力
  • 直式、直角和边缘安装
  • .047、.086和 Samtec 23 AWG低损耗毫米波电缆组件
产品
V
  • PRFM0
  • PRFIA
  • RF086
  • RF047-A
  • RF23C
  • SMPM-SM
  • SMPM-MT
  • SMPM-ST-TH
  • SMPM-RA-TH
  • SMPM-EM
  • GC47
  • GPPC
  • GPPB
SMPM精确射频,50欧姆

SMP精确射频,50欧姆SMP精确射频,50欧姆

高频精密射频互连器高达40 GHz

特色
  • 可选两种标准长度的子弹型适配器
  • 性能高达40 GHz
  • 可帮助使X和Y方向对准
  • RG 405(.086" DIA)半挠性或25 AWG耐用型固体介质微波电缆针脚
  • 接口适用于紧密及更为安全的连接
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
产品
V
  • PRF00
  • SMP-B
  • RF25S
  • RF405
  • SMP-TH
  • SMP-EM
SMP精确射频,50欧姆

TNCA,精确射频,50欧姆TNCA,精确射频,50欧姆

高频精密射频互连器高达18 GHz

特色
  • 性能高达18 GHz
  • 空气介质设计,以降低VSWR和插入损耗
  • 优异的耐电压击穿性
  • 出色的平均电源处理
  • 提供RF180和RF280电缆组件
  • 提供电缆连接器
产品
V
  • PRF04
  • RF180
  • RF280
TNCA,精确射频,50欧姆

N 型50欧姆N型50欧姆射频连接器和电缆

可靠的N型螺纹耦合接口

特色
  • 3 GHz或18 GHz性能选项
  • 直式、直角或隔板式
  • 提供RG 174/316/178/58或.178"和.277"低损耗微波电缆组件
产品
V
  • PRF06
  • RF180
  • RF280
  • RF174
  • RF316
  • RF178
  • RF058
  • GRF1H-C
N 型50欧姆

BNC 75和50欧姆BNC 75和50欧姆射频连接器和电缆

75欧姆和50欧姆BNC微型快速连接/断开射频接口。

特色
  • 75欧姆:针对12G-SDI广播视频解决方案进行了优化
  • 75欧姆:性能可达12 GHz
  • 75 Ohm:RG 179、RG 6或Belden 1694A/4694R电缆选项
  • 50欧姆:性能可达4 GHz
  • 50欧姆:RG 174、RG 316、RG 178电缆可用
产品
V
  • BNC7T-CA
  • RFC6T
  • RF179
  • RFA6T
  • RFB6T
  • BNC7T-BM
  • BNC7T-EM
  • BNC7T-BH
  • BNC7T-TH
  • BNC5-CA
  • RF174
  • RF316
  • RF178
  • GRF1H-C
BNC 75和50欧姆

DIN 1.0/2.3 75欧姆DIN 1.0/2.3 75 Ohm射频连接器和电缆

Samtec 75欧姆DIN 1.0/2.3连接器采用推拉耦合,为高密度应用设计。

特色
  • 已优化12G-SDI视频广播解决方案指南
  • 75欧姆阻抗
  • 适用于通孔式,直角和电缆针脚
  • 推/拉对接系统
  • 提供RG 179、RG 6或Belden 4694R/4855R/1694A/1855A电缆选项
产品
V
  • DIN7A-CA
  • RFC6T
  • RFC8T
  • RF179
  • RFA6T
  • RFB6T
  • RFB8T
  • DIN7A-TH
  • DIN7A-BH
DIN 1.0/2.3 75欧姆

HD-BNC 75欧姆高密度BNC 75 Ohm射频连接器和电缆

高密度BNC:75欧姆12G-SDI性能,板密度是标准BNC解决方案的4倍。

特色
  • 75欧姆性能
  • 为最大化面板密度设计
  • 4x 标准BNC面板密度
  • 比标准BNC轻20%
  • 四分之一转耦合设计
  • 符合CoaXPress® 2.0标准
产品
V
  • HDBNC-CA
  • RFC6T
  • RFC8T
  • RFA6T
  • RFB6T
  • RFB8T
  • HDBNC-BM
  • HDBNC-BH
  • HDBNC-TH
  • HDBNC-EM
HD-BNC 75欧姆

MCX 50和75欧姆MCX 50和75欧姆射频连接器和电缆

迷你同轴互连器,节省空间设计,比SMB小约30%

特色
  • 比SMB小30%
  • 垂直和直角组装方向
  • 性能高达6 GHz
  • 50欧姆:RG 174、RG 316或RG 178电缆终端头
  • 50欧姆:非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
  • 75欧姆:RG 179电缆可用
产品
V
  • MCX-CA
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • IJ5H
  • GRF1H-C
  • MCX
  • MCX7-CA
  • RF179
  • MCX7
MCX 50和75欧姆

MMCX 50和75欧姆MMCX 50和75欧姆连接器和电缆

超微型互连器,卡扣式耦合器。

特色
  • 性能高达6 GHz
  • 简易卡扣式耦合器
  • 50欧姆:RG 174、RG 316或RG 178电缆终端头
  • 50欧姆:适用高频振动环境的插孔和插头
  • 50欧姆:插孔含可切换的内部/外部天线
  • 50欧姆:非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
  • 75欧姆:RG 179电缆可用
产品
V
  • MMCX-CA
  • MMCXV-CA
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • IJ5H
  • GRF1H-C
  • MMCX-TH
  • MMCX-SM
  • MMCX-MT
  • MMCX-EM
  • MMCX-SW
  • MMCXV-TH
  • MMCXV-EM
  • MMCX7-CA
  • RF179
  • GRF7H-C
  • MMCX7-TH
MMCX 50和75欧姆

SMB 50和75欧姆SMB 50和75欧姆射频连接器和电缆

超小型互连器,采用卡扣式耦合器,可替换SMA,节省空间。

特色
  • 50欧姆性能达6 GHz;75欧姆性能达4 GHz
  • 简易卡扣式耦合器
  • 50欧姆:RG 174、RG 316或RG 178电缆终端头
  • 50欧姆:非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
  • 75欧姆:RG 179电缆可用
产品
V
  • SMB5-CA
  • RF174
  • RF316
  • IJ5H
  • GRF1H-C
  • SMB5-TH
  • SMB7H-CA
  • RF179
  • SMB7H-TH
  • SMB7H-EM
SMB 50和75欧姆

TNC 50欧姆TNC 50 Ohm射频连接器和电缆

标准和反极性螺纹耦合接口。

特色
  • 性能高达6 GHz
  • 直角通孔式插孔
  • 直式插头或隔板插孔
  • RG 174,RG 316,RG 178或RG 58电缆终端头
产品
V
  • TNC-CA
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • GRF1H-C
  • RF058
  • TNC-TH
TNC 50欧姆

Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...