mPOWER®​​​​​​​超微型电源连接器

微型2.00 mm电源插片以小型尺寸互连高达18安培的电流,适用于板对板、电缆到板和电缆到电缆应用。

mPower徽标

系列概述

mPOWER®系列概览

mPOWER®连接器系统是理想的微型高功率解决方案,具有卓越的设计灵活性,适用于板对板、电缆到板和电缆到电缆应用。由于可提供多种堆叠高度,mPOWER®可轻松添加到新的或现有架构中,分离式线缆组件简化了电路板布局,并直接向系统中的有源组件供电。

mPOWER®产品浏览器

mPOWER®浏览器

特色

  • 板对板、电缆到板和电缆到电缆
  • 2到10针位选择
  • 5 - 16 mm、18 mm和20 mm堆叠高度
  • 可选焊接片
  • 锡或10 µ"镀金电源刀片;可提供30 µ"镀金型号,以满足特定规格
  • 标准爬电距离(2.20毫米)和电气间隙(1.65毫米);根据客户的特定要求,选择性地载入触点,详情请联系 [email protected]
灵活的mPower系列

技术数据

 

下载和资源

资料

mPOWER®电子手册

mPOWER®电子手册

下载PDF文件
耐用型/电源互连方案指南

耐用型/电源互连方案指南

下载PDF文件
高速板对板<br/>解决方案指南

高速板对板
解决方案指南

下载PDF文件
产品概览指南

产品概览指南

下载PDF文件

视频

微型耐用型电源互连器 - Samtec
微型耐用型电源互连器 - Samtec

产品

UMPT

2.00 mm mPOWER®超微型电源针脚,垂直
特色
  • 每个电源插片电流高达18 A

  • 2-10个电源刀片,2.00 mm间距

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 5 mm到16 mm、18 mm和20 mm堆叠高度

  • 提供汽车A系列产品

UMPT-系列图片

UMPT-RA

2.00 mm mPOWER®超微型电源针脚,直角
特色
  • 每个电源插片电流高达18 A

  • 以直角提高灵活性

  • 2-10个电源刀片,2.00 mm间距

  • 与mPOWER®电缆组件(UMPCUMPCT)对接的塑料或金属锁扣。

UMPT-RA系列图片

UMPS

2.00 mm mPOWER®超微型电源插座
特色
  • 每个电源插片电流高达18 A

  • 2-10个电源刀片,2.00 mm间距

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 5 mm到16 mm、18 mm和20 mm堆叠高度

  • 提供汽车A系列产品

UMPS-系列图片

GPSO

SureWare™导柱架高
特色
  • 允许有0.035"的初始错位;对齐在连接器咬合前开始

  • 借助“盲插”处理超微型细间距夹层连接器

  • 4 mm - 30 mm堆叠高度

  • MIL-DTL不锈钢

  • 可与NVAM/NVAF、APM6/APF6、ADM6/ADF6和UMPT/UMPS良好对接

GPSO-产品图片

UMPC

2.00 mm mPOWER®超微型电源分离式线缆组件、插座
特色
  • 2-10个电源刀片,2.00 mm间距

  • 耐用型金属或塑料闭锁

  • 单端或双端电缆组件

  • 颜色编码电缆选项

  • 自行组装组件:IMPCIMPCCCC489

UMPC-系列图片

UMPCT

2.00 mm mPOWER®超微型电源分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,插座
特色
  • Teflon™含氟聚合物电线可用于高温或无卤素应用

  • 2-10个电源刀片,2.00 mm间距

  • 耐用型金属或塑料闭锁

  • 单端或双端电缆组件

  • 自行组装组件:IMPCIMPCCCC489

  • Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。

UMPCT-产品图片

IMPC

2.00 mm mPOWER®分离式导线插座外壳
特色
IMPC-产品图片

IMPCC

用于插座外壳的mPOWER®电缆支架
特色
IMPCC-产品图片

CC489

2.00 mm mPOWER®压接端子
特色
  • 多种电镀选项

  • 卷盘包装端子

CC489-产品图片

UMPI

2.00 mm mPOWER®超微型电源电缆到电缆组件,插座
特色
  • 电缆到电缆组件解决方案;与UMPE对接

  • 简化电路板布局,并直接向有源组件供电

  • 2-10个电源刀片,2.00 mm间距

  • 耐用型金属或塑料闭锁

  • 16或18 AWG电缆;18 AWG颜色编码可选

  • 单端或双端电缆组件

  • 自行组装组件:IMPCIMPCCCC489

UMPI-产品图片

UMPIT

开发中:2.00 mm mPOWER®超微型电源电缆到电缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,插座
特色
  • 电缆到电缆组件解决方案;与UMPET对接

  • 简化电路板布局,并直接向有源组件供电

  • Teflon™含氟聚合物电线可用于高温或无卤素应用

  • 2-10个电源刀片,2.00 mm间距

  • 耐用型金属或塑料闭锁

  • 16或18 AWG电缆;18 AWG颜色编码可选

  • 单端或双端电缆组件

  • 自行组装组件:IMPCIMPCCCC489

  • Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。

UMPIT-产品图片

UMPE

2.00 mm mPOWER®超微型电源电缆到电缆组件,针脚
特色
  • 电缆到电缆组件解决方案;与UMPI对接

  • 简化电路板布局,并直接向有源组件供电

  • 2-10个电源刀片,2.00 mm间距

  • 耐用型金属或塑料闭锁

  • 16或18 AWG电缆;18 AWG颜色编码可选

  • 单端或双端电缆组件

  • 自行组装组件:IMPEIMPECTC146

UMPE-产品图片

UMPET

开发中:2.00 mm mPOWER®超微型电源电缆到电缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,针脚
特色
  • 电缆到电缆组件解决方案;与UMPIT对接

  • 简化电路板布局,并直接向有源组件供电

  • Teflon™含氟聚合物电线可用于高温或无卤素应用

  • 2-10个电源刀片,2.00 mm间距

  • 耐用型金属或塑料闭锁

  • 16或18 AWG电缆;18 AWG颜色编码可选

  • 单端或双端电缆组件

  • 自行组装组件:IMPEIMPECTC146

  • Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。

UMPET-产品图片

IMPE

2.00 mm mPOWER®分离式导线针脚外壳
特色
  • 2-10个电源刀片,2.00 mm间距

  • 耐用型金属闭锁系统

  • 需要与IMPEC一起使用

TC146-产品图片

IMPEC

用于针脚外壳的IMPEC - mPOWER®电缆支架
特色
  • 2 - 10个针位

  • 需要与IMPE一起使用

TC146-产品图片

TC146

2.00 mm mPOWER®压接针脚
特色
  • 多种电镀选项

  • 卷盘包装端子

TC146-产品图片

联系销售

不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多耐用型板对板系统