支持56 Gbps电气性能,ExaMAX®垂直插头和直角插座符合行业规范,包括PCI Express®和以太网,并配有间距为2.00 mm的可靠性两点接触系统。还可提供导向/电源模块。
The ExaMAX®高速背板电缆系统利用Samtec的Eye Speed®超低偏斜双芯电缆技术改善信号完整性、提高灵活性和可布线性。该系统具有高度可定制性,并可通过较低的层数来降低成本。
Samtec信号完整性评估套件有助于简化设计流程并缩短产品上市时间,适用于我们的许多高性能连接器套件和标准高速电缆组件配置。也提供定制套件。
请在samtec.com/kits上查看详情或联系kitsandboards@samtec.com以获取当前可用套件列表。
ExaMAX®高速背板互连器提供56 Gbps的电气性能。
适用于密度关键型应用的小型高密度背板系统,采用模块化设计并提供可选功能,以提升灵活性和实现可定制解决方案。