最好使用Chrome、火狐、Safari和Internet Explorer 10.0及以上版本打开Samtec.com网页(请确认IE兼容模式已关闭 )。

如果您使用其他不支持浏览器,用户体验可能不尽完美。若需要帮助,请发送邮件至:eHelpDesk@Samtec.com

三角形警报 本网站使用Cookie和其他网站监测技术,以协助提供网站功能,同时协助我们进行推广和营销。点击接受即表示您同意我们最近更新的隐私声明政策手册中的条款。
接受 拒绝

板堆叠互连指南

Samtec拥有业内最灵活的电路板堆叠互连连接器选择

请在下方输入板堆叠应用程序所需的信息。

  • 所输入的参数越少,搜索选项和可能的零件号组合总数就越多。
  • 对于每对对接板上需要两个以上连接器的应用,Samtec建议您按照我们所推荐的封装、模板设计及机器放置零件。

对接配置

x x x

板堆叠


(将返回匹配 +/- .010")

英寸(小于) 1.91 毫米(小于) 48.51

终端类型

通孔式 表面安装 通孔式/表面安装 二者都有

端子中心线

.200" .156" .100" 2mm
.050"x.100" .050" 1mm .8mm
.635mm .5mm

应用

高密度
高速
单片式接口
电源
遮蔽式插头
Card-to-Board
射频
微型

输入其他同类产品零件编号可返回查看Samtec同类产品。