最好使用Chrome、火狐、Safari和Internet Explorer 10.0及以上版本打开Samtec.com网页(请确认IE兼容模式已关闭 )。

如果您使用其他不支持浏览器,用户体验可能不尽完美。若需要帮助,请发送邮件至:eHelpDesk@Samtec.com

三角形警报 本网站使用Cookie和其他网站监测技术,以协助提供网站功能,同时协助我们进行推广和营销。点击接受即表示您同意我们最近更新的隐私声明政策手册中的条款。
接受 拒绝

欧盟与中国RoHS合规

要获得高达50个Samtec零件编号的RoHS合格证书(符合欧盟指令2011/65/EU和/或*中国RoHS合规指令GB/T 26572-2011),请输入公司名、您的姓名及以下字段中用回车符分隔的Samtec零件编号。点击“下载”按钮生成PDF文档。

公司
联系方式

系统自动为所有输入的Samtec零件编号创建欧洲RoHS合规证书文档


Samtec零件编号 (最多50个零件编号,用英文逗号“,”分隔开)


ACC, ACD, ASD, ASP, BSP, CEP, CIP, GCT, HDR, MAC, MAP, MEP, MOQ Demand, OTP, PCBA, PCI, REF, RSP, SCF, SEP, SME, Std ASP, SUB-ASP, TCD, ZCS Series - Information is not available here for Application Specific Products. Contact eASP for any information on this series of connectors. To create a new Application Specific Product, please visit our Custom Products Section.


有关安捷伦逻辑分析仪和其他测试探针与调试设备、Vita 42 XMC/RapidIO、微型高频、诺基亚M2M、Altera及PC/104 Express应用程序中使用的ASP连接器的信息,请访问我们的行业标准部分。

为确保产品符合TS 16949、汽车或任何其他特定标准,产品必须属于ACD系列。请访问www.samtec.com/TS以了解完整详情。

* 中国RoHS标签:
  1. 关于零部件标签:
    • Samtec积极监督在中国与产品相关的环境立法活动,并已充分理解由中国工信部(MIIT)签署的标签法(SJ/T 11364-2014)。该法规规定了对于在中国销售的电子和电气产品(EEP)的标签要求。根据第4节(一般规则),法律规定:“对于所购买的用于制造的电子和电气产品,供应商无需提供上述标记。”作为用于制造的电子和电气产品供应商(连接器和小型组件),Samtec将按照第4节的规定遵守法律,因此并无计划提供产品标签。
  2. 关于封装标签:
    • 根据问题30下官方工信部“常见问题”(FAQ)文件(2007年2月修订版),其中指出:“对于为生产整机而购买的产品,供应商不应在所提供的产品上标记任何内容,包括标记包装材料的名称。“因此,由于Samtec的产品属于“生产中使用的组件”类别,因此根据中国法律,Samtec不需要根据中国法律进行标记或标注包装。

输入其他同类产品零件编号可返回查看Samtec同类产品。