AcceleRate®极端密度和极致性能系统

AcceleRate®极端密度和极致性能系统

Samtec的AcceleRate®系列互连器提供了令人难以置信的灵活性,拥有总I/O数高达1,000个的极端密度,以及112 Gbps PAM4的性能。


概述

AcceleRate®产品系列包括0.635毫米间距板对板和电缆组件,小巧造型之中容纳的惊人密度可实现下一代速度。

AcceleRate® HD - 具有多达240个Edge Rate®端子的高密度阵列,采用细长、轻薄型设计。

AcceleRate® HP - 112 Gbps PAM4极致性能阵列,具有灵活的开放式端子设计。

AcceleRate® mP - 高密度电源/信号阵列,每个刀片高达22安培电流和56 Gbps PAM4性能。

AcceleRate®电缆 - 业界最纤薄的电缆系统,采用直连技术,支持56 Gbps PAM4速度。

AcceleRate® HP电缆 - 业界密度最高的112Gbps PAM4系统,用于基板电缆应用。

AcceleRate® Mini Cable – 112 Gbps PAM4 performance in an incredibly small form factor via Eye Speed® Thinax™ ultra performance twinax cable.

Accelerate系列电路板

特色

极端密度

AcceleRate® HD(所示为ADF6/ADM6)
  • 总I/O数高达400个的4排设计
  • 0.635 mm间距
AcceleRate® HP(所示为APF6/APM6)
  • 总I/O数高达800个;路线图达1,000个+
  • 0.635 mm间距
AcceleRate® mP(所示为 UDF6/UDM6)
  • 多达8个电源和240个信号位置
  • 0.635 mm间距
AcceleRate®电缆(所示为ARC6)
  • 8、16和24个差分对的2排设计
  • 0.635 mm间距
AcceleRate® HP电缆(所示为ARP6)
  • 总共32到72个差分对(路线图上多达96对)
  • 0.635 mm排内间距;2.20/2.40 mm排间距
  • 业界内密度最高的112 Gbps PAM4级电缆到板系统。
AcceleRate® Mini Cable (ARM6 shown)
  • 一个或两个差分对
  • Single row for a slim form factor
  • 0.635 mm间距
Accelerate HD 4排 Accelerate细长型电缆组件
APM6 APF6阵列 Accelerate
UDX6-10阵列 Accelerate Mini Cable

高性能

性能高达112Gbps PAM4,配备支持下一代速度的路线图。

电缆组件

AcceleRate® HP基板电缆系统
  • 支持当下的256通道芯片和未来的512通道芯片
  • 电缆组件直接插入芯片基板上的连接器中
  • 信号通过电缆直接从芯片路由,消除了PCB路由
    • 改善信号完整性
    • 信号的覆盖范围增大5x
112 Gbps 电缆Accelerate HP Mojo装置
AcceleRate®细长型电缆组件
  • 直连式 - 端子直接焊接到电缆上
  • 通过消除转换板及其可变性改善了信号完整性​​​​​​​
  • 实现更微小的容差
  • 支持PCIe®边带
56 Gbps ARC6插件细节剖面图
AcceleRate® Mini极致性能、迷你型电缆系统
  • Eye Speed® 34 AWG、92 Ω Thinax™超高性能双芯电缆
  • 一个或两个差分对
112 Gbps Accelerate Mini Extreme Performance

板对板互连器

  • 开放式端子阵列具有最高的布线和接地灵活性。
  • Edge Rate®端子针对信号完整性效能优化
  • 112 Gbps PAM4 - AcceleRate® HP高性能阵列
  • 56 Gbps PAM4 - AcceleRate® HD高密度细长型阵列
  • 56 Gbps PAM4 - AcceleRate® HP高密度电源/信号阵列
开放式端子

节省空间的设计

AcceleRate®提供了极端密度解决方案,令人难以置信的小巧造型提高了设计灵活性。

节省空间的设计

系列

AcceleRate® HDAcceleRate® HD超高密度细长型阵列

此系列0.635 mm间距高密度开放式端子阵列拥有多达400个高速Edge Rate®端子,并采用纤细的轻薄型设计。查看全系列AcceleRate®产品。

特色
  • 密度极高,I/O最高可达400
  • 轻薄型5 mm到16 mm堆叠高度
  • 5 mm纤细宽度
  • 4排设计;每排10-60和100个针位(总共40-400个针位)
  • 为信号完整性性能优化的Edge Rate®端子系统
  • 支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
  • PCIe® 6.0/CXL™ 3.1 capable
  • 其它堆叠高度正在开发中
  • 查看全系列AcceleRate®产品
产品
V
  • ADM6
  • ADF6
  • GPSO
AcceleRate® HD

AcceleRate® HP高性能阵列AcceleRate® HP高性能阵列

AcceleRate® HP 0.635 mm间距阵列具有112 Gbps PAM4的极致性能以及灵活的开放式端子设计。查看全系列AcceleRate®产品。

特色
  • 0.635 mm间距开放式端子阵列
  • 性能可达56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4
  • 成本优化解决方案
  • 薄度为5 mm,堆叠高度为10 mm
  • 提供400个总端子数; 进程计划达到超过1,000个端子
  • 数据速率可与PCIe® Gen 6.0和100 GbE兼容
  • Analog Over Array™能力
  • 查看全系列AcceleRate®产品
产品
V
  • APM6
  • APF6
  • APF6-RA
  • GPSO
  • GPSK
  • GPPK
AcceleRate® HP高性能阵列

AcceleRate® mPAcceleRate® mP高密度高速电源/信号阵列

These 0.635 mm pitch power/signal arrays achieve 64 Gbps PAM4 speeds and feature rotated power blades for 22 Amps/blade and simplified breakout region (BOR). View the full line of AcceleRate® products.

特色
  • 一流的功率和信号密度
  • 电源插片可90º旋转,使其能够平等地获得热量释放,以实现均匀冷却,增加电流容量并减少拥挤
  • 支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
  • PCIe® 6.0/CXL™ 3.1 capable
  • 每个电源插片高达22安培
  • 开放式端子设计,可实现接地和布线灵活性
  • 高密度多排设计
  • 轻薄型5 mm堆叠高度;高达16 mm的型号正在开发中
  • 总共4或8个电源插片;高达10个的型号正在开发中
  • 总共60或240个信号位置;更多位置的型号正在开发中
  • 0.635 mm信号间距
  • 可选定位销和焊接片,用于牢固连接至电路板
  • 用于盲插的顶针导柱
  • 查看全系列AcceleRate®产品
产品
V
  • UDF6
  • UDM6
AcceleRate® mP

AcceleRate®AcceleRate®细长型直连电缆组件

AcceleRate®是业界最纤薄的直连电缆系统,具有超低偏斜双芯电缆,可实现64 Gbps PAM4速度。查看全系列AcceleRate®产品。

特色
  • 极其纤细的7.6 mm宽度
  • 高密度2排设计
  • 支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
  • PCIe® 6.0/CXL™ 3.1 capable
  • 34 AWG、100 Ω Eye Speed® 超低偏斜双芯电缆
  • 提供8、16和24差分对选项
  • 两排高密度端子,可直接焊接到电缆上
  • 通过消除转换板及其可变性,改进了信号完整性
  • 查看全系列AcceleRate®产品
产品
V
  • ARC6
  • ARF6
  • ARF6-RA
AcceleRate®

AcceleRate® HP电缆系统Accelerate® HP超高密度电缆系统

AcceleRate® HP电缆组件是业界内密度最高的112 Gbps PAM4级解决方案,适用于电缆到板应用。查看全系列AcceleRate®产品。

特色
  • 业界内密度最高的112 Gbps PAM4级电缆到板系统
  • 数据速率可与PCIe® Gen 6.0和100 GbE兼容
  • 32到72个差分对(路线图上多达96对)
  • 4或6排(路线图上为8排)
  • 34 AWG Eye Speed® ultra low skew twinax cable, or 34 AWG Eye Speed® ThinSE™ micro coax cable
  • BGA焊球连接,易于加工
  • Mixed differential pair and single-ended option available
  • 耐用型挤压式锁扣用于快速断开或锁定焊接片,以实现最大密度(需要拆卸工具)
  • 开发中的单端微型同轴电缆配置和直角
  • Analog Over Array™能力
  • 查看全系列AcceleRate®产品
产品
V
  • APF6-T
  • APF6-L
  • ARP6
AcceleRate® HP电缆系统

AcceleRate®迷你型AcceleRate® Mini极致性能、迷你型电缆系统

AcceleRate® Mini Flyover®系统采用Eye Speed® Thinax™超高性能双芯电缆,以难以置信的小巧外形提供112 Gbps PAM4性能。

特色
  • 112 Gbps PAM4性能
  • Eye Speed® 34 AWG、92 Ω Thinax™超高性能双芯电缆
  • 一个或两个差分对
  • 垂直和直角对接板连接器
  • 采用灵活设计,可作为Flyover®组件的终端2选项
  • 摩擦固位闭锁,确保安全连接
  • 标准定位销
产品
V
  • ARM6
  • AMF6
AcceleRate®迷你型

Emerging system requirements are driven by industry advancements in areas such as data centers, artificial intelligence, machine learning, and quantum computing, among others. Samtec 224 Gbps PAM4 interconnect systems are carefully […] The post New 224 G Interconnect Family In A ...
Many military and/or aerospace designs require production lot testing of components in order to determine if the parts are quality compliant. These full-lot tests can be time consuming and expensive. […] The post Sample-Size Lot Screen Testing Saves Time and Money appeared first ...
In the dynamic landscape of modern corporations, the essence of an organization often resides in the collective spirit of its people and culture. Companies like Samtec, that prioritize fostering a […] The post Harmonizing Culture, Service, and People at Samtec appeared first on T...
As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...