高性能互连器
支持8K及以上

视频广播解决方案

工业应用领域

数字时代的广播已经创造了接触观众的新方式。随着发行和消费的转变,包括视频点播(VOD)和电视无处不在(TVE)平台,硬件和工作流程正在发生变化。持续扩展的功能、更大的吞吐量、更低的延迟和更低的功耗正在影响着广播视频基础设施。Samtec提供了全系列的高性能解决方案来应对这些挑战。

12gsdi 75ohm 互连器
12gsdi 75ohm 互连器

12G-SDI, 75 Ohm
互连器

高性能互连器
高性能互连器

高性能
互连器

优化整个信号通道
优化整个信号通道

优化整个
信号渠道

应用

Samtec为广播视频架构提供各种互连方案。


演播室和直播摄像机

演播室和直播摄像机

切换器捕获回放和监控

切换器、捕获
回放和监控

加速器、路由器、流媒体和存储系统

路由器、编码
流媒体和储存

互连解决方案

Samtec提供了一个广泛的高性能、高密度的产品系列,以支持当今广播视频行业的进步。


12g-sdi, 75 ohm 解决方案

12G-Sdi, 75 Ohm
解决方案

高密度阵列

高密度
阵列

极致性能电缆解决方案

极致性能
电缆解决方案

超微型/高功率

超微型/
高功率

高速侧边卡和板对板

高速侧边卡
和板对板

高速背板系统

高速
背板系统

光学解决方案

光学解决方案

弹性堆叠

弹性堆叠

全系统支持


随着带宽、规模和功率要求不断挑战传统的工程方法,Samtec利用行业领先的专业知识,帮助优化整个信号路径的性能。

射频电路板设计和定制化

射频电路板发射
设计和定制化

支持下一代的复杂系统需求

支持下一代
复杂系统
需求

75 ohm 信号
完整性支持

Samtec图片搜索

通过图片查找您需要的解决方案


There comes a time when every design must enter production. However, the path that any item takes from initial concept to final production is a complicated one, and it is […] The post From Design to Production appeared first on The Samtec Blog....
“The good news is, Samtec has more ways to stack two or more PC boards than anybody else in the connector industry,” I told a Designer when asked about our two-piece, […] The post Good News and Good News About Board Stacking Connector Solutions appeared first on The Samtec Blog....
As I write this post, we’re in the final stages of completing a massive project to upgrade all of the main product navigation pages on Samtec.com. The current navigation structure […] The post Here’s Your Preview of the New Samtec.com Navigation appeared first on The Samtec Blog....
Samtec open-pin-field arrays like SEARAY™ provide designers the ability to simultaneously run differential pairs, single-ended signals, and power through the same board-to-board interconnect. This design approach allows maximum pin-selection, routing, […] The post AMD XRF4 RF Acc...
Samtec showcased several high-performance, high-density active optical connector systems at DesignCon 2024. These were in addition to a booth full of Samtec Flyover® copper cable solutions rated at 224 and […] The post Good Optics: High-Performance, High-Density Active Optical C...