高速互连方案


Samtec提供业内品种最齐全的高速板对板和背板互连器,同时提供全面工程支持、在线工具和专业的服务态度。

高速
性能

应用
灵活性

信号完整性
支持

高速互连方案


Samtec提供业内品种最齐全的高速板对板和背板互连器,同时提供全面工程支持、在线工具和专业的服务态度。

高速
性能

  • 速度达112 Gbps PAM4
  • 超过4.0 Tbps
    的聚合带宽
  • 极低的串扰(低至40 GHz)

应用
灵活性

  • 10-3,000个针位
  • 0.33 mm - 40 mm堆叠高度
  • 垂直、直角、边缘安装

信号完整性
支持

  • 免费测试报告、模型、应用说明
    分路区域
  • 可轻松获取实时EE支持
  • 在线工具:Simulator™
    和Channelyzer®

x

高速性能


具有优化信号完整性的高速和日益增长的带宽

16 Gbps
导柱
28 Gbps
电路板架高

适用于现在
与未来的速度

高速性能


具有优化信号完整性的高速和日益增长的带宽

16 Gbps
导柱
28 Gbps
电路板架高

适用于现在
与未来的速度

应用灵活性


各种选项均可满足任何高速、高密度应用的需求

高密度阵列
间距:0.65、0.80、1.00和1.27 mm。端子数:8 - 720个针位。堆叠高度:0.33 - 40 mm。选项:直角、压接、调节至85 Ω、对接/对齐硬件、架高、对接电缆。
Edge Rate®互连器
间距:0.50、0.635和0.80 mm。端子数:10 - 200个针位。堆叠高度:5 - 18 mm。选项:直角、边缘安装、差分对、热插拔、闭锁、导柱、360º护罩、对接电缆。
接地平面互连器
间距:0.50、0.635和0.80 mm。端子数:40 - 156个针位。堆叠高度:5 - 25 mm。选项:直角、边缘安装、差分对、塑料/金属导柱、电源、留置锁、射频、带护罩、对接电缆。
超微型互连器
间距:0.40、0.50 0.635和0.80 mm。端子数:10 - 400个针位。堆叠高度:2 - 12 mm。选项:标准或反直角、360º护罩、定位销、锁扣、对接电缆。
侧边卡系统
间距:0.50、0.60、0.635、0.80、1.00、1.27和2.00 mm。端子数:10 - 300个针位。 组装方向:垂直、直角、边缘安装、过孔。 选项:电源/信号组合、压接、PCI Express®、定位杆、差分对、锁扣、闭锁、对接电缆。
高速背板系统
间距:1.80和2.00 mm。端子数:12 - 72对 (3、4和6 对/列)。列数:6、8、10和12。选项:垂直、直角、共面、直接对接正交、电缆组件、电源、导引、锁合、脚手架、侧壁。

应用灵活性


各种选项均可满足任何高速、高密度应用的需求

高密度阵列
间距:0.65、0.80、1.00和1.27 mm。端子数:8 - 720个针位。堆叠高度:0.33 - 40 mm。选项:直角、压接、调节至85 Ω、对接/对齐硬件、架高、对接电缆。
Edge Rate®互连器
间距:0.50、0.635和0.80 mm。端子数:10 - 200个针位。堆叠高度:5 - 18 mm。选项:直角、边缘安装、差分对、热插拔、闭锁、导柱、360º护罩、对接电缆。
接地平面互连器
间距:0.50、0.635和0.80 mm。端子数:40 - 156个针位。堆叠高度:5 - 25 mm。选项:直角、边缘安装、差分对、塑料/金属导柱、电源、留置锁、射频、带护罩、对接电缆。
超微型互连器
间距:0.40、0.50 0.635和0.80 mm。端子数:10 - 400个针位。堆叠高度:2 - 12 mm。选项:标准或反直角、360º护罩、定位销、锁扣、对接电缆。
侧边卡系统
间距:0.50、0.60、0.635、0.80、1.00、1.27和2.00 mm。端子数:10 - 300个针位。 组装方向:垂直、直角、边缘安装、过孔。 选项:电源/信号组合、压接、PCI Express®、定位杆、差分对、锁扣、闭锁、对接电缆。
高速背板系统
间距:1.80和2.00 mm。端子数:12 - 72对 (3、4和6 对/列)。列数:6、8、10和12。选项:垂直、直角、共面、直接对接正交、电缆组件、电源、导引、锁合、脚手架、侧壁。

信号完整性支持


为各种复杂应用提供内部信号完整性的专业知识

白皮书
测试报告
电气/机械模型
电气/机械模型
分路区域
分路区域

在线工具

Solutionator标识阴影
Channelyzer标识阴影
Samtec Inc., a global leader in the design and manufacturer of electronic interconnect solutions, announced the opening of its newest manufacturing facility in Royersford, Pennsylvania. The 24,000 square foot facility […] The post Samtec Expands with a New Cable and RF Connector ...
Ahh . . . September. It reminds us of the the last bits of summer, kids going back to school and football. Of course, at Samtec we love global football […] The post Samtec Exhibits at AI Hardware & Edge AI Summit, EuMW 2023 appeared first on The Samtec Blog....
Throughout its history, Samtec has gladly supported charities, events, and causes, and encouraged associates worldwide to be involved in our local communities. In addition, we routinely host donation drives and […] The post Samtec Cares Awards $615,000 in Grants To Local Non-Prof...
In August, the Samtec Web team rolled out an exciting new way to build Discrete Wire cable assemblies, over 500,000 part-number specific images, new default part numbers for our configurators, […] The post Here are the August 2023 Samtec Website Updates appeared first on The Samt...
“It’s a small world” takes on a whole new meaning when we look into some future options of Small Form Factor (SFF) plug-in cards. These small but mighty powerhouses are […] The post It’s a Small World After All appeared first on The Samtec Blog....