Samtec的高速电缆组件采用了Eye Speed®电缆技术,具有出色的信号完整性性能,并且采用了单一铜屏蔽或编织屏蔽。绞合式导体适用于小弯曲半径和动态高挠曲周期类应用,高性价比的带状电缆消除了分离式电线。
凭借高达14 Gbps的性能,这种高速电缆具备混合且匹配的终端选项,可满足特定的应用需求,同时还具有高度的定制能力。
单端50 Ω和差分100 Ω标准
26 - 38 AWG同轴双芯结构
耐用型特点,以及包括应力消除件、塑料外壳、螺丝紧固、锁和插销在内的多种选项
如需定制组件,请联系HDR@samtec.com。
这些高速、高密度阵列电缆组件具有微型同轴电缆和耐用型EdgeRate®端子。
这些超高密度、超高速阵列电缆组件具有微型同轴电缆和坚固耐用型EdgeRate®端子。
这些高速电缆组件具有集成的接地/电源板、微型同轴电缆和微型双轴电缆。
这些高速电缆组件具有接地平面、微型同轴或双芯电缆以及坚固耐用型EdgeRate®端子。
这种高速电缆组件采用Eye Speed®双芯电缆,可实现优化的性能。
这些微型坚固耐用型高速电缆组件采用了EyeSpeed®微型同轴电缆。
这些高速电缆组件具有坚固耐用型EdgeRate®端子和EyeSpeed®微型同轴或双芯电缆。
高速PCI Express®、PCIE电缆和组件。这些跳线电缆可支持一个、四个,八个和十六个PCI Express®链接。