针对超越典型标准以实现极端应用的产品进行测试的新举措
严苛环境测试
严苛环境测试是Samtec的一项举措,旨在对我们的产品进行超出典型行业标准和规范的测试,该测试当中的许多标准是根据生产耐用型产品行业的共同要求制定的。我们的一些产品还会经过附加测试,以确保它们足以适用于工业、军事、汽车、太空和其他极端应用。
测试包括:
- VITA 47.1模块插入
- VITA 47.3湿度
- VITA 47.1 OS2级运行冲击
- VITA 47.1 VS3级震动
- 超过VITA47.1的C4级温度循环
- 超过VITA47.1的C4级非运行温度
- VITA 47.1抗静电放电能力
- 超过VITA 47.1的DWV高度
Samtec的SET产品已获得批准用于NASA的D级任务,此类任务需要为LEO卫星、SmallSats、CubeSats和其他太空探索应用提供高可靠性、快速转向和经济高效的解决方案。
Samtec还利用NASA放气数据确定特定产品是否符合NASA的ASTM E595-77/84/90测试要求。访问outgassing.nasa.gov获取数据。
请访问严苛环境测试页面,或联系 [email protected] 了解更多信息。
测试 |
SET |
E.L.P.™ |
DQT |
气密 |
X* |
X* |
N/A |
法向力 |
X* |
X* |
X |
热老化 |
X* |
X* |
X |
对接/拆拔/耐用性(240小时) |
X(100% RH、250个循环) |
X*(90-98% RH、100个循环) |
X(90-98% RH、100个循环) |
IR / DWV |
X(70,000英尺高程) |
X* |
X |
CCC |
X* |
X* |
X |
机械冲击/随机振动/LLCR和纳秒级事件检测 |
X(40 G峰值、11 ms、半正弦和12gRMS、5 - 2,000 Hz、1小时/轴) |
X*(100 G峰值、6 ms、半正弦和7.56gRMS平均值、2小时/轴) |
X(100 G峰值、6 ms、半正弦和7.56gRMS平均值、2小时/轴) |
温度循环(500个周期) |
X |
N/A |
N/A |
非工作类温度 |
X |
N/A |
N/A |
静电放电 (ESD) |
X |
N/A |
N/A |
10年混合流动气体腐蚀测试(MFG) |
N/A |
X |
N/A |
对接次数(250至2,500次) |
N/A |
X |
N/A |
*作为初始设计资质测试(DQT)的一部分完成。E.L.P.™和SET测试在DQT以外进行。 |
×
严格的测试旨在评估端子在模拟的贮藏/现场条件下的耐受性
EXTENDED LIFE PRODUCT™
E.L.P.™产品依照严格的标准进行了测试,以评估端子在模拟的贮藏和现场条件下的耐受性。
- 10 year Mixed Flowing Gas (MFG)
- High Mating Cycles (250 to 2,500)
- Certain plating and/or contact options will apply
有关Samtec的E.L.P.™计划详情、合格产品与测试结果列表,请访问samtec.com/ELP或发送电子邮件至客户工程支持小组: [email protected]
测试 |
SET |
E.L.P.™ |
DQT |
气密 |
X* |
X* |
X |
法向力 |
X* |
X* |
X |
热老化 |
X* |
X* |
X |
对接/拆拔/耐用性(240小时) |
X(100% RH、250个循环) |
X*(90-98% RH、100个循环) |
X(90-98% RH、100个循环) |
IR / DWV |
X(70,000英尺高程) |
X* |
X |
CCC |
X* |
X* |
X |
机械冲击/随机振动/LLCR和纳秒级事件检测 |
X(40 G峰值、11 ms、半正弦和12gRMS、5 - 2,000 Hz、1小时/轴) |
X*(100 G峰值、6 ms、半正弦和7.56gRMS平均值、2小时/轴) |
X(100 G峰值、6 ms、半正弦和7.56gRMS平均值、2小时/轴) |
温度循环(500个周期) |
X |
N/A |
N/A |
非工作类温度 |
X |
N/A |
N/A |
静电放电 (ESD) |
X |
N/A |
N/A |
10年混合流动气体腐蚀测试(MFG) |
N/A |
X |
N/A |
对接次数(250至2,500次) |
N/A |
X |
N/A |
*作为初始设计资质测试(DQT)的一部分完成。E.L.P.™和SET测试在DQT以外进行。 |
×
所有Samtec系列都需经过设计资质测试
设计资质测试
所有Samtec系列都需经过设计资质测试(DQT),该测试包括:
- IR/DWV
- 载流量(CCC)
- 机械冲击/随机振动/LLCR
- 机械冲击/随机振动/事件检测
测试 |
SET |
E.L.P.™ |
DQT |
气密 |
X* |
X* |
X |
法向力 |
X* |
X* |
X |
热老化 |
X* |
X* |
X |
对接/拆拔/耐用性(240小时) |
X(100% RH、250个循环) |
X*(90-98% RH、100个循环) |
X(90-98% RH、100个循环) |
IR / DWV |
X(70,000英尺高程) |
X* |
X |
CCC |
X* |
X* |
X |
机械冲击/随机振动/LLCR和纳秒级事件检测 |
X(40 G峰值、11 ms、半正弦和12gRMS、5 - 2,000 Hz、1小时/轴) |
X*(100 G峰值、6 ms、半正弦和7.56gRMS平均值、2小时/轴) |
X(100 G峰值、6 ms、半正弦和7.56gRMS平均值、2小时/轴) |
温度循环(500个周期) |
X |
N/A |
N/A |
非工作类温度 |
X |
N/A |
N/A |
静电放电 (ESD) |
X |
N/A |
N/A |
10年混合流动气体腐蚀测试(MFG) |
N/A |
X |
N/A |
对接次数(250至2,500次) |
N/A |
X |
N/A |
*作为初始设计资质测试(DQT)的一部分完成。E.L.P.™和SET测试在DQT以外进行。 |
×