严格的测试旨在评估端子在模拟的贮藏/现场条件下的耐受性
EXTENDED LIFE PRODUCT™
E.L.P.™产品依照严格的标准进行了测试,以评估端子在模拟的贮藏和现场条件下的耐受性。
- 10 year Mixed Flowing Gas (MFG)
- High Mating Cycles (250 to 2,500)
- Certain plating and/or contact options will apply
有关Samtec的E.L.P.™计划的详情、合格产品与测试结果列表, 请访问samtec.com/ELP或发送电子邮件至客户工程支持小组ASG@samtec.com
测试 |
SET |
E.L.P.™ |
DQT |
气密 |
X* |
X* |
X |
法向力 |
X* |
X* |
X |
热老化 |
X* |
X* |
X |
对接/拆拔/耐用性(240小时) |
X(100% RH、250个循环) |
X*(90-98% RH、100个循环) |
X(90-98% RH、100个循环) |
IR / DWV |
X(70,000英尺高程) |
X* |
X |
CCC |
X* |
X* |
X |
机械冲击/随机振动/LLCR和纳秒级事件检测 |
X(40 G峰值、11 ms、半正弦和12gRMS、5 - 2,000 Hz、1小时/轴) |
X*(100 G峰值、6 ms、半正弦和7.56gRMS平均值、2小时/轴) |
X(100 G峰值、6 ms、半正弦和7.56gRMS平均值、2小时/轴) |
温度循环(500个周期) |
X |
N/A |
N/A |
非工作类温度 |
X |
N/A |
N/A |
静电放电 (ESD) |
X |
N/A |
N/A |
10年混合流动气体腐蚀测试(MFG) |
N/A |
X |
N/A |
对接次数(250至2,500次) |
N/A |
X |
N/A |
*作为初始设计资质测试(DQT)的一部分完成。E.L.P.™和SET测试在DQT以外进行。 |
×
所有Samtec系列都需经过设计资质测试
设计资质测试
所有Samtec系列都需经过设计资质测试(DQT),该测试包括:
- IR/DWV
- 载流量(CCC)
- 机械冲击/随机振动/LLCR
- 机械冲击/随机振动/事件检测
测试 |
SET |
E.L.P.™ |
DQT |
气密 |
X* |
X* |
X |
法向力 |
X* |
X* |
X |
热老化 |
X* |
X* |
X |
对接/拆拔/耐用性(240小时) |
X(100% RH、250个循环) |
X*(90-98% RH、100个循环) |
X(90-98% RH、100个循环) |
IR / DWV |
X(70,000英尺高程) |
X* |
X |
CCC |
X* |
X* |
X |
机械冲击/随机振动/LLCR和纳秒级事件检测 |
X(40 G峰值、11 ms、半正弦和12gRMS、5 - 2,000 Hz、1小时/轴) |
X*(100 G峰值、6 ms、半正弦和7.56gRMS平均值、2小时/轴) |
X(100 G峰值、6 ms、半正弦和7.56gRMS平均值、2小时/轴) |
温度循环(500个周期) |
X |
N/A |
N/A |
非工作类温度 |
X |
N/A |
N/A |
静电放电 (ESD) |
X |
N/A |
N/A |
10年混合流动气体腐蚀测试(MFG) |
N/A |
X |
N/A |
对接次数(250至2,500次) |
N/A |
X |
N/A |
*作为初始设计资质测试(DQT)的一部分完成。E.L.P.™和SET测试在DQT以外进行。 |
×