精确射频 电缆组件和连接器

完整的射频 互连方案
50 Ω电缆和连接器 • 75 Ω电缆和连接器 • 原始解决方案

作为广泛的电子互连器产品线的制造商,Samtec提供完整的射频解决方案能力。除了高频精密射频和高性能测试系统外,Samtec的全系列产品还包括:

  • 微型高频U.FL和W.FL

  • 50 Ω和75 Ω电缆组件、电缆连接器和板级互连器

  • 联动和高度隔离电缆系统

  • 100 Ω带护罩双绞线电缆组件

  • 微迷你互连器

  • 非磁性射频方案

  • 12G-SDI广播视频解决方案

Samtec是本行业的服务领先企业,具有资源和意愿,为启动优化、模拟和测试及测量提供技术支持。

完整互连方案手册

完整互连方案手册

下载PDF文件

50 Ω和75 Ω电缆组件

  • 种类广泛的工业标准电缆以及混合和匹配电缆连接器
  • 50 Ω:高频电缆(半挠性、固体、泡沫或空气加强介质)
  • 50 Ω:双护罩RG 316电缆
  • 50 Ω:微型高频U.FL/W.FL组件
  • 75 Ω:RFB8T系列(配备Belden 1855A电缆)
  • 75 Ω:种类广泛的终端(BNC、HD-BNC、DIN 1.0/2.3、SMB)
精确射频​​​​​​​电缆组件

50 Ω和75 Ω电缆连接器

  • 直式和直角方向
  • 50 Ω:多种插孔和插头;隔板插孔选项
  • 50 Ω:BNC、MCX、MMCX、MMCXV(高振动)、SMB、TNC
  • 75 Ω:BNC、HD-BNC、DIN 1.0/2.3、MCX、MMCX、SMB(至8 GHz)
  • 75 Ω:提供压铸选项
精密射频电缆连接器

50 Ω和75 Ω板连接器

  • 直式或直角;通孔、表面安装、边缘安装及混合技术
  • 12G-SDI广播视频解决方案(75 Ω BNC、HD-BNC、DIN 1.0/2.3)
  • 50 Ω:SMA、MCX、MMCX、MMCXV(高振动)、SMB、TNC
  • 50 Ω:SMP插头和子弹型适配器可实现灵活的连接
  • 75 Ω:DIN 1.0/2.3、HD-BNC、MCX、MMCX、SMB
  • 75 Ω:BNC轻薄型和直角
精密射频板连接器

Samtec原始解决方案

  • Bulls Eye®高性能测试系统至70 GHz
  • 高振动和75 Ω MMCX
  • 联动微型-迷你高性能射频电缆组件,配备耐用型端子
  • 圆形射频带护罩双绞线系统
  • IsoRate®经济高效型高性能隔离式信号系统
  • 机加工U.FL至500个周期
非磁性解决方案

非磁性解决方案

  • 真正的无磁性射频方案;经100%磁导率检查
  • 几乎所有的Samtec互连器都可以订购无磁性选项
  • 由Samtec的快速交付时间和无与伦比的服务提供支持
  • 非常适合医学成像、高级驾驶辅助系统、手持设备等。
  • 请联系RFGroup@samtec.com

12G-SDI广播视频解决方案

  • 种类最多的12G-SDI优化产品
  • 分析和启动优化(请联系RFGroup@samtec.com
  • 75 Ω BNC、HD-BNC和DIN 1.0/2.3
  • 直角、垂直、边缘安装、轻薄型和标准或高通孔式
In this live demonstration from DesignCon 2023, the performance of a Samtec high-speed cable system is measured by the world’s first scalable VNA. Matt Burns (Technical Marketing Manager, Samtec), and […] The post Cutting Edge High-Speed Cable Performance Measured By The World’s ...
A new connector system improves signal integrity by improving power integrity. Optimizing power integrity provides greater signal integrity margin and improves power and thermal efficiency.  The design of a high-speed […] The post Improve Power Integrity and Signal Integrity With...
It’s coming – embedded world 2023! Can you wait for it? No, it’s not The Mandalorian Season 3 (Wasn’t that awesome?!??!), but rather embedded world 2023. For embedded designers and […] The post Samtec Highlights Latest Interconnect Solutions at embedded world 2023 appeared first ...
In February, we rolled out several new helpful features for customers, a new application design guide for our Firehawk™ product, added new testing data to our Severe Environment Testing page, […] The post Here are the February 2023 Samtec Website Updates appeared first on The Sam...
A working demonstration of the Apollo communication system — the original Apollo S-Band communication hardware that was used in the Apollo moon missions in the 1960s and early 1970s — […] The post Apollo Communication Hardware: A Fantastic Demonstration Of The Original Equipment...