Samtec的Edge Rate®端子系统设计用于高达56 Gbps PAM4的高速性能,以及更好的耐用型和磨损寿命。Edge Rate®连接器料带提供0.50、0.635或0.80 mm间距以及多样的堆叠高度和耐用特性。高速侧边卡插座具备耐用型Edge Rate®端子,提供0.60 mm、0.80 mm或1.00 mm间距以及组装方向选项。
其它耐用型SI解决方案包括带有耐用焊接片和电路板锁或焊料锁的微型侧边卡插座。高稳定性、高速Razor Beam™连接器是具有细长型设计和可选EMI屏蔽功能,以及多种堆叠高度以增加灵活性的自动对接解决方案。单片式接口和浮动式端子还提供耐用型、高冲击型和震动型应用选项。
耐用型Edge Rate®端子系统提供优化的信号完整性效能。
带有差分对Edge Rate®端子的Generate™高速侧边卡插座,适用于56 Gbps PAM 4性能。
Generate™拥有耐用型Edge Rate®端子的高速侧边卡插座,0.80 mm微间距。
拥有耐用型Edge Rate®端子和偏差抑制技术的Generate™1.00 mm间距高速侧边卡插座。
各种中心线和组装方向的微间距侧边卡插座,可选择0.50 mm、0.635 mm、0.80 mm、1.00 mm、1.27 mm和2.00 mm间距的垂直、直角、边缘安装以及表面安装和通孔
高速、高密度Razor Beam™自动对接系统可减少库存成本,并提供多种间距和端子型号以提高灵活性。
适用于耐用型和电源应用的1.00 mm和.050"间距单片式接口。
采用垂直和直角设计、具有大转角端子的单片式互连器。
高速浮动式端子连接器系统最大程度减少了对接对准错误。