三角形警报 本网站使用Cookie和其他网站监测技术,以协助提供网站功能,同时协助我们进行推广和营销。点击接受即表示您同意我们最近更新的隐私声明政策手册中的条款。
接受 拒绝
三角形警报 本网站使用Cookie和其他网站监测技术,以协助提供网站功能,同时协助我们进行推广和营销。点击接受即表示您同意我们最近更新的隐私声明政策手册中的条款。
接受 拒绝

评估和开发套件

评估和开发套件

从概念和原型到开发和生产,Samtec设计的评估和开发套件采用高速互连解决方案,简化设计,为业余爱好者、修补匠、创业者和OEM等缩短上市时间。


SI评估套件

套件名称 描述
50 GHz Bulls Eye® SI评估套件 (REF-213497-01)  

用于评估BE40A 50 GHz,Bulls Eye®双排高性能测试系统的SI测试平台。

50 GHz Bulls Eye®
AcceleRate® Flyover® SI评估套件 (REF-203425-X.XX-XX)  

AcceleRate® Flyover® SI评估套件通过ARF6系列对接连接器和双芯电缆长度以及射频连接器选项路由八个高精度差分对。

FLYOVER REF203425
DCH Flyover® SI评估套件 (REF-202013-X.XX-XX)  

DCH Flyove® SI评估套件通过用户选择的双芯电缆长度和射频连接器选项路由四个高精度差分对。

DCH Flyover
ECUE Flyover® SI评估套件 (REF-201830-XX)  

ECUE评估套件通过UEC5-2/UCC8系列对接连接器和用户选择的双芯电缆长度以及2.4mm射频连接器路由八个高精度差分对。

ECUE套件
ExaMAX®背板SI评估套件 (REF-205463-01)
ExaMAX® SI背板(REF-200839-01)
ExaMAX® SI线卡(REF-200840-01)
 

这个SI测试平台使用ExaMAX®连接器以4x10配置在背板上路由八个高精度差分对。它通过用户选择的翼板定位支持可配置背板走线长度。

ExaMAX电路板
ExaMAX®背板电缆SI评估套件
(REF-211825-XX)
 

适用于评估ExaMAX®背板电缆组件的SI测试平台

ExaMAX电缆
FQSFP SI评估套件
(REF-200471-X.XX-01)
(REF-205303-X.XX-XX)
 

用于FQSFP系列双芯电缆组件(含各种终端2选项)特征描述的SI测试平台。

ref 202303 board
FQSFP-DD SI评估套件
(REF-203424-X.XX-XX)
(REF-203423-X.XX-XX)
 

FQSFP-DD系列双芯电缆组件(含各种终端 2选项)特征描述SI测试平台

FLYOVER REF203424
HSEC6-DV SI评估套件
(REF-213543-X.XX-XX)
 

用于评估0.60 mm Edge Rate®垂直高速插卡式连接器的SI测试平台。

HSEC6-DV SI评估套件
HSEC8-DP SI评估套件
(REF-210637-X.XX-XX)
 

用于评估0.80 mm间距Edge Rate®差分对高速插卡式连接器的SI测试平台。

HSEC8-DP SI评估套件 (REF-210637-X.XX-XX)
LP Array SI评估套件 (REF-200470-X.XX-X.XX-01)  

LP Array SI评估套件通过用户选定的堆叠高度和射频连接器选项,在LPAM/LPAF系列对接连接器对中路由二十个高精度差分对。

LP阵列套件
Z-Ray® Flyover® SI评估套件 (REF-199665-01)  

Z-Ray® Flyover® SI评估套件通过用户定义的ZRDP系列电缆组件长度和ZCI系列转接板来路由多个高精度差分对。

Zray Flyover

FPGA/光学元件开发套件

套件名称 描述
FireFly™测试套件(FIK-FIREFLY-XX)  

速率可达25 Gbps,该套件支持设计师在实验室中利用自行输入端和Samtec的Bulls Eye®系统,实时评估正在活跃运行的铜制或光纤FireFly™系统。

FireFly™测试套件
VCU110 ExaMAX®回路卡(REF-200748-01)  

VCU110 ExaMAX®回路卡通过ExaMAX®对接连接器对将8个GTY MGT从Xilinx® Virtex® UltraScale™ FPGA路由然后返回到FPGA。

FireFly™测试套件
14 Gbps FireFly™ FMC开发套件(REF-193429-01) 立即购买

Samtec的14 Gbps FireFly™ FMC模块符合VITA 57.1标准,通过从FPGA到行业标准多模光纤电缆的10个通道,提供140 Gbps全双工带宽。

Firefly FMCR
25/28 Gbps FireFly™ FMC+ 开发套件 (REF-200772-XXX-XX-01) 立即购买

Samtec的25/28 Gbps FireFly™ FMC模块符合VITA 57.4标准,通过从FPGA到行业标准多模光纤电缆的16个通道,提供400/448 Gbps全双工带宽。

ECUO散热器套件
28 Gbps FireFly评估套件 (REF-209623-01)
 

适用于实时评估速率达28 Gbps的铜缆或光缆FireFly微型Flyover System的测试平台。

28Gbps FireFly
FMC+ HSPC回路卡(REF-197618-01) 立即购买

Samtec的VITA 57.4 FMC+ HSPC回路卡为FPGA设计师们提供使用简单的回路选项,可在任意FPGA开发板或FPGA载体卡上进行低速和高速数千兆位收发机测试。

FMC板
FMC+ HSPC/HSPCe回路卡(REF-197693-01) 立即购买

Samtec的VITA 57.4 FMC+ HSPC/HSPCe回路卡提供了使用简单的回路选项,可在任意FPGA开发板或FPGA载体卡上进行低速和高速数千兆位收发机测试,是28 Gbps测试设备的理想替代品。

Searay电路板
FMC+扩展卡 (REF-212564-01) 立即购买

Samtec的VITA 57.4 FMC+扩展卡增加了任何FPGA开发板或载体卡上的板间距。

vcu118
VCU118 FMC+ HSPC回路卡(REF-194194-01)  

该回路夹层卡是基于加长版VITA 57.4单宽夹层卡,设计用来搭配Xilinx® UltraScale+ VCU118开发板使用,包含在Xilinx®的VCU118开发套件中。

vcu118

PCIE延伸卡

套件名称 描述
光纤PCIe®适配卡(PCOA)  

Samtec的光纤PCIe®适配卡可在计算机到计算机和计算机到端点应用中实现长距离PCIe® Gen 3接口,同时支持透明和非透明桥接链路。

光纤PCIe®适配卡

组件套件

套件名称 描述
Arduino Uno R3扩展连接器配件套件
(SBM-ARDUINO-KIT)
购买套件

Samtec的扩展配件套件支持基于Arduino系统的连续增长和堆叠,采用标准IDC电缆、插座料带和针脚料带。

创客套件Arduino
ARM mbed应用板扩展连接器配件套件
(SBM-ARMMBED-KIT)
购买套件

Samtec的扩展配件套件支持基于mbed系统的连续增长和堆叠,采用标准IDC电缆、插座料带和针脚料带。

创客套件ARM mBed
Raspberry Pi扩展连接器配件套件
(SBM-RASPBERRY-PI-KIT)
购买套件

Samtec的扩展配件套件支持基于Raspberry Pi系统的连续增长和堆叠,采用标准IDC电缆、插座料带和带护罩针脚。

创客套件Raspberry PI
Embedded design trends typically revolve around three main ideas: faster data rates, smaller form factors and cost-effective solutions. Those design trends drive the theme for the 2020 Embedded Tech Trends forum: The Business and Technology Forum for Critical and Intelligent Embe...
Samtec loves DesignCon.  It’s an opportunity to present our new signal integrity optimized, high-performance interconnect and technology solutions, along with the highest level of support and expertise in the industry. To learn more about these products and solutions, stop by the...
As you probably know, discrete wire component data is quite a bit different than just standard socket and terminal mating relationships. When we look at how Samtec approaches discrete wire products, there are several components involved. We not only sell the assemblies, but we al...
While Samtec started as a connector company with a focus on two-piece, pin-and-socket board stacking systems, High-Speed Board Stacking connectors and High-Speed Cable Assemblies now make up a significant portion of our sales. To support development in this area, in December of 2...
In the manufacturing world there are standards for just about everything, and they all are typically there to ensure a product can perform as expected for the end application. Among these standards is IPC-A-610 covering solder joints for varying types of connector termination sty...