注册即可随时免费获得任何
零件号的物品!我们甚至还包邮。
形式安全,无垃圾邮件。
点击注册即表示您同意我们最近更新的隐私声明和政策手册中的条款。
×
25/28 Gbps FireFly™ FMC+开发套件
25/28 Gbps FireFly™ FMC+开发套件
25/28 Gbps FireFlyTM FMC+开发套件
25/28 Gbps FireFlyTM FMC+开发套件
符合VITA 57.4标准的FMC+模块将FPGA连接至光缆,最高可达100m
Samtec的25/28 Gbps FireFlyTM FMC+模块通过FPGA的16个通道为行业标准多模式光缆提供高达400/448 Gbps全双工带宽。FireFlyTM光学引擎提供可调节功率等级,支持最长100m的电缆。Samtec的25/28 Gbps FireFlyTM FMC+模块支持数据中心、高性能计算和FPGA到FPGA协议,包括以太网、InfiniBandTM、光纤通道和Aurora。
作为VITA 57.4 FMC+解决方案,Samtec的25/28 Gbps FireFlyTM FMC+模块可在任何FPGA开发板中用于光纤数据通信,支持高速数千兆位收发机。该模块能够在所有通道并行运行系统数据或BERT测试,从而使FPGA的评估和开发变得更加容易。
Samtec零件标号:REF-200772-28G-16-01
视频
Samtec 28 Gbps FireFly™ FMC+模块
×
- VITA 57.4 FMC+外型小巧
- 高串行端子数(HSPC)VITA 57.4 FMC+ 连接器(Samtec P/N: ASP-184330-01)
- 四个FireFlyTM双片式SMT连接器系统(UCC8/UEC5-2产品)
- 包含多达四个以850 nm运行的FireFlyTM AOC
- - 25 Gbps: OTP-200941-01-ECUO
- - 28 Gbps: OTP-200940-01-ECUO
- 通过FireFlyTM和HSPC连接器的Samtec Final Inch® BOR PCB追踪路由优化了SI性能
- 支持达16高速数千兆位收发机。每通道TX和RX运行速率为25/28 Gbps。
- 符合行业标准的MTP®/MPO连接器
- FPGA开发
- 数据采集
- 高性能计算
- 数据中心
- 电信
- 测试和测量
- 高清晰度成像(即医疗)
- 广播视频/音频